Router mobile WIENET LTE LR340 EMEA
wienet LTE LR340, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 2x SIM with cover, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA<(>,<)> Power supply: 9-36 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec<(>,<)> L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP<(>,<)> Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding<(>,<)> Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack<(>,<)> Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Features: Node-RED, MQTT, Operating temperature: -40 ... +75°C
| Codice | 83.041.0340.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Router mobile WIENET LTE LR340 EMEA |
| EAN | 4049088653919 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
| Lunghezza imballato | 195 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 616.9 g |
| Volume confezionato | 1270.65 ccm |
| Peso netto parte singola | 505.3 g |
| Volume della parte individuale | 1267.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 75 °C |
| Peso netto | 470 g |
| Visualizzazione LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Porta 1 | ETH |
| Porta 2 | ETH |
| Versione | NEXT GEN |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 10 V |
| Tensione di esercizio max. | 30 V |
| Consumo di potenza max. | 5.8 W |
| Profondità | 31.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 129 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Peso | 470 g |
| ETIM 5.0 | Network router |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Network-Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0035.1 | Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.55MB | |
| | - | 286.75kB | |
| | - | 102.83kB | |
| | - | 5.74MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 316.89kB | |
| | - | 46.62kB | |
| | - | 771.76kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.54kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 652.76kB | |
| | - | 11.57MB | STP |
| | - | 26.99MB | IGS |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.12MB | ZIP |
wienet LTE LR340, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 2x SIM with cover, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA<(>,<)> Power supply: 9-36 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec<(>,<)> L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP<(>,<)> Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding<(>,<)> Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack<(>,<)> Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Features: Node-RED, MQTT, Operating temperature: -40 ... +75°C