Torna alla panoramica
WTPN 2.5 SNK01
Numero articolo 5D.203.8055.0
WTPN 2.5 SNK01 Tensione nominale 400 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 30,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.203.8055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 2.5 SNK01 |
| EAN | 4049088718830 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 105 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 65 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 76 g |
| Volume confezionato | 307.125 ccm |
| Peso netto parte singola | 49.83 g |
| Volume della parte individuale | 307.125 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 30.5 mm |
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
| Tensione nominale | 400 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 68.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 30.5 cm |
| Altezza | 45 mm |
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
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Sezione CSA | 26-12 AWG (plugs 26-14 AWG) |
| Tensione CSA | 300 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC001284 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.203.5427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | Spine di prova PS 2.5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 135.34kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 92.96kB | |
| | - | 90.93kB | TIF |
| | - | 4.53MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 866.85kB | |
| | - | 9.49MB | STP |
| | - | 23.80MB | IGS |
| | - | 4.65MB | JT |
Numero articolo 5D.203.8055.0
WTPN 2.5 SNK01 Tensione nominale 400 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 30,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0