Conduttore di protezione WTPN 2.5 E3 PE
Conduttore di protezione WTPN 2.5 E3 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.203.9755.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 2.5 E3 PE |
| EAN | 4049088718922 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 271 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 212 mm |
| Altezza imballata | 63 mm |
| Peso lordo imballato | 3462 g |
| Volume confezionato | 3619.476 ccm |
| Peso netto parte singola | 33.59 g |
| Volume della parte individuale | 36.195 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 102.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 58.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Sezione CSA | 26-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.8055.5 | Spine di prova PS 2.5 | | |
| 0D.203.2455.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 E3 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 125.97kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 69.62kB | |
| | - | 67.49kB | TIF |
| | - | 2.75MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 302.61kB | |
| | - | 3.00MB | STP |
| | - | 8.50MB | IGS |
| | - | 1.46MB | JT |
Conduttore di protezione WTPN 2.5 E3 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì