Mobile LTE Router LR140 EMEA
wienet LTE LR140, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 1x SIM with cover, interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C
|
Codice
|
83.041.0140.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Mobile LTE Router LR140 EMEA
|
|
EAN
|
4049088650291
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85176200
|
|
Lunghezza imballato
|
190 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
130 mm
|
|
Altezza imballata
|
57 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
455 g
|
|
Volume confezionato
|
1444.95 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
284 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1444.95 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|---|---|
|
Ethernet
|
sì
|
|
Fast Ethernet
|
sì
|
|
Gigabit Ethernet
|
No
|
|
Power over Ethernet
|
No
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP30
|
|
Temperatura di esercizio min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di esercizio max.
|
75 °C
|
|
Peso netto
|
300 g
|
|
Visualizzazione LED
|
PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM
|
|
Materiale della custodia
|
Metallo
|
|
LTE
|
ja
|
|
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+
|
ja
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
85 °C
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Sezione cavo (min)
|
1,5mm²(AWG16)
|
|
Sezione cavo (max.)
|
0,14mm²(AWG26)
|
|
Posizione installazione
|
a scelta
|
|
Porta 1
|
ETH
|
|
Versione
|
ECO
|
|
Tipo di tensione
|
DC
|
|---|---|
|
Tensione di esercizio min.
|
10 V
|
|
Tensione di esercizio max.
|
48 V
|
|
Consumo di potenza max.
|
2 W
|
|
Corrente in ingresso max.
|
0.4 A
|
|
Profondità
|
95 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
103 mm
|
|
Altezza
|
25 mm
|
|
Peso
|
300 g
|
|
ETIM 5.0
|
Network router
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Network-Router
|
|
ETIM 6.0
|
EC001478
|
|
ETIM 7.0
|
EC001478
|
|
ECLASS 11
|
19170128
|
|
ETIM 8.0
|
EC001478
|
|
ETIM 9.0
|
EC001478
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| F0.000.0053.8 | Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
|
|
| F0.000.0035.1 | Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. |
|
|
| F0.000.0031.8 | Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact |
|
|
| F0.000.0035.2 | Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. |
|
|
| F0.000.0037.6 | Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. |
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.56MB | |
|
|
- | 217.48kB | |
|
|
- | 93.83kB | |
|
|
- | 5.74MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 322.49kB | |
|
|
- | 50.05kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.31kB | |
|
|
- | 40.02kB | TIF |
|
|
- | 1.32MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.94kB | |
|
|
- | 1.82MB | STP |
|
|
- | 5.64MB | IGS |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
v6.4.2 | 18.92MB | ZIP |
wienet LTE LR140, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 1x SIM with cover, interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C