Morsetto a più piani WTPN 2.5 E D01
Morsetto a più piani WTPN 2.5 E D01 Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 0,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 8, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.203.8655.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WTPN 2.5 E D01 |
| EAN | 4049088718885 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 91 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 66 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 224 g |
| Volume confezionato | 390.39 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.05 g |
| Volume della parte individuale | 19.52 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 8 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 8 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 0.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 69 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 47.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 0.5 A |
| Field wiring di corrente | 0.5 A |
| Sezione CSA | 26-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 0.5 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.203.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 E | | |
| 0D.203.5427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | Spine di prova PS 2.5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 137.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 86.97kB | |
| | - | 84.84kB | TIF |
| | - | 1.75MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 365.01kB | |
| | - | 2.32MB | STP |
| | - | 5.68MB | IGS |
| | - | 1.03MB | JT |
Morsetto a più piani WTPN 2.5 E D01 Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 0,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 8, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì