Morsetto passante WTN 4 D1/2 BL
Morsetto passante WTN 4 D1/2 BL Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S04.5055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 4 D1/2 BL |
| EAN | 4049088725142 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 260 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 919 g |
| Volume confezionato | 1690 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.5 g |
| Volume della parte individuale | 16.9 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 48.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 49.4 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.34 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 30 A |
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
| 0D.S04.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-4 | | |
| 0D.S04.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S04.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-2 | | |
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN | | |
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN | | |
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN | | |
| 0D.S03.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2,5/4 D1/2 | | |
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 | | |
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN | | |
| 0D.S04.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-5 | | |
| 0D.S04.1055.9 | Piastrina di separazione TW 001 WTN | | |
| 0D.S04.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4R6 | | |
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN | | |
| 0D.S04.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-3 | | |
| 0D.S04.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.29kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 64.16kB | |
| | - | 62.13kB | TIF |
| | - | 1.44MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 302.97kB | |
| | - | 940.54kB | STP |
| | - | 2.20MB | IGS |
| | - | 466.87kB | JT |
Morsetto passante WTN 4 D1/2 BL Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì