Morsetto portafusibile WTPN 4 FSI 5X20
Morsetto portafusibile WTPN 4 FSI 5X20 Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 6,3 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.204.4255.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WTPN 4 FSI 5X20 |
| EAN | 4049088718977 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 728 g |
| Volume confezionato | 1798.875 ccm |
| Peso netto parte singola | 13.05 g |
| Volume della parte individuale | 35.977 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 6.3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 57 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 36.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Sezione UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 6.3 A |
| Field wiring di corrente | 6.3 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8900.0 | Fusibile WF 5X20 2A | | |
| 0D.204.8800.0 | Fusibile WF 5X20 1A | | |
| 0D.204.9000.0 | Fusibile WF 5X20 6.3A | | |
| 0D.204.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.2455.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 4 FSI/TK | | |
| 0D.204.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 118.75kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 63.57kB | |
| | - | 61.51kB | TIF |
| | - | 1.68MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 317.92kB | |
| | - | 1.79MB | STP |
| | - | 4.60MB | IGS |
| | - | 881.50kB | JT |
Morsetto portafusibile WTPN 4 FSI 5X20 Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 6,3 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0