Durchgangsklemme WTN 1.5 SN P3
Durchgangsklemme WTN 1.5 SN P3 Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S02.8355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 1.5 SN P3 |
| EAN | 4049088732379 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 298 g |
| Volumen verpackt | 1798.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.05 g |
| Volumen Einzelteil | 35.977 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
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
| Bemessungsstrom | 18 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 50.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 43.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Querschnitt UL | - |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | - |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 122.24kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 64.87kB | |
| | - | 62.81kB | TIF |
| | - | 1.72MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 375.17kB | |
| | - | 1.22MB | STP |
| | - | 3.23MB | IGS |
| | - | 713.83kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 1.5 SN P3 Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen