ELEKTROINSTALLATION FÜR RETAIL

Steckbare Elektrolösung der Energieversorung und Belechtungselektrifizierung für Ladenbau & Verkaufsflächen.

Steckbare Shop-Installationen für 
moderne Verkaufsflächen

Verkaufsflächen stellen heute hohe Anforderungen an die elektrische Infrastruktur – von der Grundversorgung bis zum einzelnen Verbraucher. Energie, Daten und Beleuchtung müssen sicher verfügbar sein, flexibel angepasst werden können und sich nahtlos in unterschiedliche Ladenkonzepte integrieren lassen.

Mit steckbaren Installationssystemen schafft Wieland die Grundlage für eine durchgängige, modular aufgebaute Shop-Installation: klar strukturiert, grafisch planbar und standardisiert umsetzbar – vom Einzelstandort bis zum internationalen Filial-Rollout.

Das Problem

Die Anzahl elektrischer Verbraucher in Verkaufsflächen steigt kontinuierlich – von Kassen, Regalen und Medientischen bis hin zu Beleuchtung, Ladepunkten und temporären Modulen. Klassische Elektroinstallationen stoßen dabei schnell an ihre Grenzen: lange Umbauzeiten, hohe Kosten, eingeschränkte Flexibilität und Abhängigkeit von Elektrofachkräften im laufenden Betrieb.

Die 
Chance

Verkaufsflächen lassen sich heute von der elektrischen Grundinfrastruktur bis zum Verbraucher ganzheitlich planen. Eine steckbare, modular aufgebaute Energieverteilung schafft maximale Flexibilität – bereits in der Planungsphase und ebenso im späteren Betrieb. So entstehen einheitliche, skalierbare Konzepte mit gleichbleibender Ausführungsqualität über alle Filialen hinweg – auch für Shop-in-Shop-Module oder saisonale Umbauten.

Die 
Lösung

Mit steckbaren Systemlösungen von Wieland Electric wird Energie schnell, sicher und flexibel in die Verkaufsfläche gebracht.
Von der Infrastrukturverkabelung über Systemverteiler bis zur Beleuchtung lassen sich elektrische Verbraucher modular anbinden, erweitern oder umstrukturieren – ohne Neuverkabelung und mit kurzen Umbauzeiten.
Das Ergebnis: zukunftssichere Verkaufsflächen, beherrschbare Kosten und maximale Planungssicherheit.

SHOP-INSTALLATION ALS PLATTFORM

Eine steckbare Systemarchitektur, die Anwendungen von Energie und Daten bis Beleuchtung und Spezialapplikationen verbindet – einmal geplant, lässt sie sich für nationale und internationale Roll-outs einfach skalieren.

VON DER BASIS ZUR APPLIKATION

1. Grundinfrastruktur

Energie & Daten als steckbare Basis für die Verkaufsfläche.
2. Verteilung in der Fläche

Modular strukturieren – flexibel erweitern und anpassen.
3. Anbindung der Verbraucher

Regale, Kassen, Medientische: schnell steckbar anschließen.
4. Weiterentwicklung im Betrieb

Umbauen, erweitern, umnutzen – ohne Neuverkabelung.

EIN SYSTEM – VIELE ANWENDUNGEN IM RETAIL

Alle Anwendungen basieren auf einer einheitlichen, steckbaren Shop-Installation – modular, sicher und flexibel erweiterbar.

PLUG & PLAY IN DER VERKAUFSFLÄCHE – FLEXIBEL, SICHER UND ZUKUNFTSFÄHIG

Das Video die durchgängige Systemarchitektur im Retail - von der Shop-Installation über Beleuchtung und Infrastrukturverkabelung bis zur Anwendung am POS.

Shopverkabelung von Wieland Electric

EINSATZBEREICHE FÜR STECKBARE SHOP-INSTALLATIONEN IM RETAIL

Steckbare Elektroinstallationen von Wieland kommen überall dort zum Einsatz, wo Verkaufsflächen modular aufgebaut, häufig verändert oder standardisiert ausgerollt werden.

Das System ist geeignet für:

  • Großflächen- und Fachmärkte mit wechselnden Sortimentslayouts
  • LEH-Märkte und Discounter mit standardisierten Filialkonzepten
  • Einrichtungshäuser mit großflächigen Präsentationszonen
  • Bekleidungs- und Sportfachgeschäfte mit saisonalen Umbauten
  • Non-Food-Shops mit hoher Geräte- und Beleuchtungsdichte
  • Shop-in-Shop-Systeme (z. B. Markenflächen, Aktionsmodule)
  • Internationale Rollouts mit einheitlicher Installationslogik

STECKBARE KASSENTISCHVERSORGUNG

Steckbare Energie- und Datenversorgung für Kassentische – klar strukturiert, modular erweiterbar und sicher im laufenden Betrieb.

  • Zentrale Energie- und Datenverteilung
  • Modulare Versorgung einzelner Kassentische
  • Schnelle Anpassung bei Umbauten

Details zur Kassenversorgung

STECKBARE REGALVERKABELUNG

Flexible Energieversorgung für Regale und Regalebenen – modular aufgebaut und lokal abgesichert.

  • Steckbare Unterverteilung
  • Flexible Abzweige je Regalebene
  • Integrierbares Überspannungsschutzkonzept
  • Erweiterbar ohne Neuverkabelung

Details zur Regalverkabelung

STECKBARE ENERGIEVERSORGUNG FÜR MEDIENREGAL & -TISCH

Zuverlässige Energieversorgung für Präsentationsflächen mit wechselnden Geräten – sauber verkabelt, modular aufgebaut und sicher im Betrieb.

  • Normgerechte Verkabelung
  • Kaskadierte Mehrfachsteckdosenlösung
  • Hohe Betriebssicherheit auf Präsentationsflächen
  • Ideal für häufig wechselnde Geräte und Aufbauten

Details zu Medienregal & -tisch

STECKBARE ENERGIEVERTEILUNG AUF DER VERKAUFSFLÄCHE

Strukturierte, steckbare Energieverteilung für Verkaufsflächen – flexibel positionierbar, modular erweiterbar und ideal für wechselnde Layouts, Aktionsflächen und saisonale Umbauten.

  • Flächenweite Energieverteilung mit steckbaren Systemkomponenten
  • Energieabgriff an beliebiger Position auf der Verkaufsfläche
  • Modulare Erweiterung ohne Neuverkabelung
  • Geeignet für Aktionsflächen, Sonderplatzierungen und Pop-up-Konzepte

Details zur Verkaufsflächenelektrifizierung

STECKBARE ENERGIEVERTEILUNG FÜR HÖHERE ELEKTRISCHE LASTEN

Zuverlässige, steckbare Energieverteilung für Verkaufsbereiche mit erhöhtem Leistungsbedarf – ideal für Elektrofachmärkte, Baumärkte und Aktionsflächen mit energieintensiven Geräten.

  • Geeignet für höhere Anschlussleistungen und größere elektrische Lasten
  • Strukturierte Energieverteilung statt provisorischer Verlängerungen
  • Lokale Absicherung und steckbare Abgänge zu Verbrauchern
  • Flexible Anpassung bei Sortiments- oder Layoutänderungen

Details zu höheren elektrischen Lasten

ZENTRAL GESTEUERTE BELEUCHTUNG MIT 1/3-SCHALTUNG FÜR VERKAUFSFLÄCHEN

Steckbare Beleuchtungsverkabelung für Verkaufsflächen mit zentraler Schaltung: Leuchten werden über die Phasenaufteilung in Gruppen geschaltet – effizient, robust und ideal für Betriebs-, Reinigungs- oder Nachtmodi.

  • Zentrale Schaltung der Beleuchtung über Phasenwahl (1/3-Schaltung)
  • Einfache Gruppenzuordnung der Leuchten ohne zusätzliche Steuertechnik
  • Steckbare Abgänge für flexible Leuchtenpositionierung
  • Anpassbar bei Umbauten oder veränderter Flächennutzung

Details zur Beleuchtung (1/3)

DIMMBARE BELEUCHTUNGSVERKABELUNG FÜR VERKAUFSFLÄCHEN

Steckbare Beleuchtungslösungen mit stufenloser Lichtregelung – ideal für flexible Lichtstimmungen, gezielte Wareninszenierung und die Anpassung an Tageslicht oder Verkaufsaktionen.

  • Stufenlose Helligkeitsregelung über DALI oder 1–10 V
  • Flexible Anpassung der Lichtstärke für unterschiedliche Nutzungssituationen
  • Steckbare Leuchtenanschlüsse für einfache Montage und Umpositionierung
  • Unterstützung von Lichtzonen und Szenen auf der Verkaufsfläche

Details zur dimmbaren Beleuchtung

IHRE ELEKTROINSTALLATION 
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für Ihre Anforderungen im Ladenbau einfach. Mit dem Building Solutions Configurator können Sie steckbare Elektroinstallationen im Handumdrehen planen und Ihre erste Lösung in nur wenigen Minuten konfigurieren. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimiert für effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

Live erleben auf 
der EuroShop 2026

Entdecken Sie unsere steckbare Systemarchitektur für Retail-Flächen – von der Shop-Installation bis zur Anwendung.

→ Jetzt Messetticket sichern

MEHRWERT IM GESAMTEN LEBENSZYKLUS IHRER VERKAUFSFLÄCHE

BETREIBER/INVESTOR:

  • Kürzere Umbauzeiten bei Layoutwechseln
  • Standardisierbare Konzepte für Filial-Rollouts
  • Hohe Betriebssicherheit im laufenden Betrieb
  • Zukunftssicher durch modular erweiterbare Infrastruktur

LADENBAUER/PLANER:

  • Hohe Flexibilität in der Planungsphase
  • Klare Strukturen statt provisorischer Lösungen
  • Einheitliche Ausführungsqualität in allen Filialen
  • Ein System, das sich an Shop-in-Shop-Module anpassen lässt
  • Verlängerung der Prüffristen für elektrische Betriebsmittel (mehr erfahren)

FILIALISTEN/BETRIEB:

  • Schnelle Anpassung der Verkaufsfläche bei Sortiments- oder Layoutwechseln
  • Flexible Umsetzung saisonaler Aktionen und Promotions
  • Umbauten und Erweiterungen ohne lange Vorlaufzeiten
  • Klare, aufgeräumte Verkabelung im Verkaufsraum
  • Intuitive Handhabung durch steckbare, modular aufgebaute Komponenten

UMBAUTEN UND ERWEITERUNGEN OHNE STILLSTAND

Technische und organisatorische Vorteile:

  • Umbauten im laufenden Betrieb möglich
  • Reproduzierbare Abläufe bei Umbauten und Erweiterungen
  • Elektrisch unterwiesene Person (EUP) ausreichend
  • Keine kaskadierten Steckdosenlösungen
  • Strukturierte Installation mit klar definierten Prüfzyklen
  • Hohe Betriebssicherheit durch steckbare Systemlogik

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST! 

Der direkte Vergleich zeigt, wie groß der Unterschied in der Praxis ist:
In diesem Video sehen Sie die konventionelle Elektroinstallation im Vergleich zur steckbaren Verkabelung mit dem bewährten gesis® NRG System – inklusive Zeitaufwand, Installationsschritten und Handhabung.

Ergebnis: deutlich reduzierte Installationszeiten, weniger Komplexität und mehr Flexibilität im Betrieb.

Machen Sie Ihr Retail-Projekt zukunftssicher

Beratung anfordern

WARUM WIELAND IM RETAIL?

✅ 50 Jahre steckbare Elektroinstallation

Erfahrung, die sich in robusten Systemen, normgerechten Lösungen und bewährtem Praxis-Know-how widerspiegelt – speziell für komplexe Retail-Anforderungen.

✅ Systemkompetenz statt Einzelprodukte

Wieland begleitet Retail-Projekte von der frühen Planung bis zur Umsetzung – mit durchdachten Systemarchitekturen für Energie, Daten und Beleuchtung.

✅ Hohe Flexibilität durch steckbare Systemlogik

Modulare Verteilung, klare Kodierungen und skalierbare Systemverteiler ermöglichen Anpassungen ohne Neuverkabelung – auch im laufenden Betrieb.

✅ Retail-DNA & Branchenvernetzung

Langjährige Erfahrung im Ladenbau, enge Zusammenarbeit mit Planern und Ladenbauern sowie aktives Engagement im Branchenumfeld.

Sie planen einen Neubau, Umbau oder Filial-Rollout?Beratung für Ihr Projekt anfordern

Was Wieland im Retail unterscheidet:
  • Hohe Flexibilität bereits in der Planungsphase
     
  • Enge Kundenbetreuung mit hoher Beratungs- und Umsetzungskompetenz
     
  • Modulare Systemverteiler für individuelle Shop-Konzepte
     
  • Marktführerschaft in der steckbaren Elektroinstallation
     
  • Große Kodierungsvielfalt im GST18® System
     
  • Flachleitungslösungen für unterschiedliche Last- und Anwendungsszenarien
     
  • Kundenspezifische Konzepterstellung statt Standardlösungen

UNSERE EXPERTEN IM RETAIL

Installationssysteme 
MIT PRAXISFOKUS

"Die Zahl elektrischer Verbraucher in Verkaufsflächen wächst stetig.
Unsere steckbaren, flexiblen Installationssysteme schaffen dafür eine strukturierte, sichere Basis – von der Planung bis zum laufenden Betrieb."

Frank Koberstein
Account Manager Retail & Investoren, Building Solutions

Ein Systemansatz 
für effiziente Retail-Projekte

„Der Systemansatz von Wieland vereinfacht Retail-Projekte spürbar.
Kurze Installationszeiten, kalkulierbare Kosten und steckbare Erweiterungen ermöglichen Anpassungen – auch im laufenden Betrieb.“

Dominik Stöcklein
Produktmanager gesis®

FAQ

Für welche Retail-Segmente ist das Wieland-System geeignet?

Das Gesamtsystem von Wieland kann prinzipiell in allen Shop-Installationen eingesetzt werden. Beispiel hierfür wären Einrichtungshäuser, Fachmärkte, food- und non-food Geschäfte sowie viele weitere Verkaufsflächen.

Für welche Anwendungen ist das Wieland-System geeignet?

Die Wieland Lösungen reichen von der Grundinfrastruktur der Energieverteilung bis hin zur Regalbeleuchtung.

Welche Produkte von Wieland kommen in der Shop-Elektroinstallation zum Einsatz?

Hier sind überwiegend das Flachleitungssystem gesis NRG und die dazu passenden Komponenten aus dem System gesis CLASSIC, zum Beispiel Verlängerungsleitungen, im Einsatz.

Welches Fachkraft-Level ist für die Installation der Produkte notwendig?

Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen führen die Installation durch.

Ist die normgerechte Installation in Verkaufsflächen mit den Wieland Komponenten sichergestellt?

Ja, hier liegt einer der Vorteile des plug&play Systems von Wieland. Mit detaillierten Erläuterungen der Installationsvorgaben kann unser Whitepaper „Normgerechte Elektroinstallation von Verkaufsflächen“ weiterhelfen.

Welche Normen und Vorgaben sind für das Installationssystem von Wieland in Bezug auf die feste Installation relevant?

Das Wieland-System ist nach der IEC 61535 zugelassen und wird konform zur VDE0100 installiert.

Wie lassen sich LED-Displays und Leuchtrahmen elektrisch versorgen?

Wieland hat in Kooperation mit Display und Design Schulz ein neuartiges Wand-Schienen-System entwickelt, dass den Vor-Ort-Austausch am Point of Sale spielend einfach und werkzeuglos ermöglicht.

Ist eine Verkettung von Mehrfachsteckdosen mit dem gesis® CLASSIC System möglich?

Ja, durch das durchgehende Leiter- und Kontaktierungssystem ist die Verkettung von Steckdosen möglich. Diese Konstellationen sind durch das Labor bei Wieland erprobt und bestätigt.

Wie lassen sich die Gondeln im Regalsystem elektrisch versorgen?

Durch das gesis® Baukastensystem sind Steckdosen einfach in das Regalsystem zu integrieren.

Lassen sich Pop-Up-Flächen flexibel umsetzen?

Durch die durchgängig steckbaren Produkte können Pop-Up-Flächen einfach und schnell elektrifiziert werden.

Gibt es für die Gerätesteckdosen ein Überspannungsschutzmodul?

Ja, das zusätzliche Bauteil lässt sich steckbar in das System einfügen. Im Fehlerfall signalisiert ein akustisches Signal die Auslösung.

Wodurch unterstützt das Wieland-System gerade den Bereich Retail?

Layoutänderungen und -optimierungen sind besonders in Verkaufsflächen die Regel. Die vorkonfektionierten und steckbaren Wieland-Komponenten können hier schnell und einfach in den neuen Strukturen wiederverwendet werden.

RESSOURCEN FÜR EINE WIRTSCHAFTLICHE 
ELEKTROINSTALLATION IM RETAIL

Hier finden Sie Leitfäden, technische Grundlagen und Praxisbeispiele rund um die normgerechte, steckbare Elektroinstallation in Verkaufsflächen – zur Unterstützung bei Planung, Rollout, Umbau und Betrieb von Retail-Projekten.

WHITEPAPER: Installations-konzepte für Retail-Flächen

Entdecken Sie in unserem Whitepaper, wie steckbare Elektroinstallationen Verkaufsflächen zukunftssicher machen.

Das Whitepaper zeigt:

  • Normgerechte Elektroinstallation für Verkaufsflächen nach aktuellen Standards
  • Vorteile steckbarer Systeme bei Umbauten, Wartung und Prüffristen
  • Praxiserprobte Ansätze für flexible, sichere und wirtschaftliche Shop-Installationen

 JETZT WHITEPAPER HERUNTERLADEN

WEBINAR
NORMGERECHTE INSTALLATION 
FÜR VERKAUFSFLÄCHEN

In dieser Webinaraufzeichnung erfahren Sie alles Wichtige rund um das Thema normgerechte und sichere Installation in Verkaufsflächen.

Das erwartet Sie im Webinar:

  • Werkzeuglose Elektroinstallation für Verkaufsflächen
  • Verlängerte Prüffristen und vereinfachte Wartung durch normgerechte Steckbarkeit
  • Sichere und strukturierte Energieverteilung für Umbauten im laufenden Betrieb

Webinar ansehen

DOWNLOADS

FOCUS SHOP – Ladenbau und Shopausstattung – Broschüre

0417.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren