Kassenbereiche zählen zu den dynamischsten Zonen im Retail. Eine strukturierte, steckbare Energie- und Datenversorgung bildet hier die Grundlage für schnelle Umbauten, hohe Betriebssicherheit und einen reibungslosen Ablauf im laufenden Betrieb.
TYPISCHE ANFORDERUNGEN
IM KASSENBEREICH
- Hohe Dichte an Verbrauchern (Kasse, Scanner, Waage, Monitor, IT, Heizung)
- Kurze Umbauzyklen und häufige Anpassungen
- Klare Trennung von Energie- und Datenleitungen
- Minimale Ausfallzeiten im laufenden Betrieb
Abbildung: Beispeil einer steckbaren Kassentsichversorgung mit dezentraler Absicherung im Systemverteiler, Infrastrukturverkabelung sowie dezentralen Steckdosenverteilern.
SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK
Der gesis® Systemverteiler an der Kabeltrasse wird mit AV- und USV-Netz versorgt. Im EDV-Bereich werden die Datenleitungen strukturiert geführt. Die Verbindung von der Decke in den Doppel-Kassentisch erfolgt steckbar über vorkonfektionierte gesis® CLASSIC Verbindungsleitungen und Patchkabeln.
IN JEDEM KASSENTISCH
- Systemverteiler für Energieversorgung
- Steckdosenverteiler für Endgeräte
- RJ45-Datenanschlüsse
- Positionierung eines Switches möglich
TYPISCHE EINSATZBEREICHE
- Supermärkte & Verbrauchermärkte
- Baumärkte & Fachmärkte
- Shop-in-Shop-Konzepte
- Temporäre Kassenlösungen
VORTEILE AUF EINEN BLICK
✅ Modulare Installation ohne Neuverkabelung
Durch vorkonfektionierte, stromkreisspezifisch kodierte Leitungen für eine fehlerfreie Installation
✅ Steckbare Elektroinstallation nach DIN EN 61535
Für eine normkonforme, sichere und zuverlässige Energieversorgung
✅ Integrierter Klasse 3 Überspannungsschutz
Sorgt für hohe Funktionssicherheit im laufenden Betrieb
✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre
Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur
✅ Schnelle Anpassung, einfache Nachrüstung und Erweiterung
Dank steckbarer Systemkomponenten ohne Eingriff in die bestehende Installation
✅ Klare Struktur und Ordnung im Kassentisch
Durch zentrale Energieverteilung und definierte Anschlusspunkte
DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR DIE KASSENVERSORGUNG
Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten
INFRASTRUKTUR-VERKABELUNG
gesis® NRG Flachleitungssystem
Flexible Flachleitungen zur Energieversorgung über Kabeltrassen – für minimalen Montageaufwand, klare Struktur und eine effiziente Installation im Kassenbereich.
SYSTEMVERTEILER
Zentrale, steckbare Energieverteilung
Zentrale Energieverteilung mit integrierter Absicherung. Der gesis® Systemverteiler übernimmt die dezentrale Sicherung und verbindet Energie- und IT-Systeme strukturiert über RJ45.
GERÄTESTECKDOSEN
Modulare Energieversorgung im Kassentisch
Steckbar anschließbar, modular erweiterbar und ideal für wechselnde Verbraucher im Kassentisch. Über gesis® versorgte Gerätesteckdosen ermöglichen lange Wartungsintervalle und eine einfache, zuverlässige Energieversorgung.
Teil einer ganzheitlichen
Retail-Systemarchitektur
Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.