ENERGIEVERTEILUNG IN MEDIENREGAL UND -TISCH

Effiziente Plug-&-Play-Lösungen für die sichere und flexible Energieversorgung von Elektrogeräten.

In Medienregalen und Medientischen werden zahlreiche elektrische Geräte gleichzeitig betrieben.
Eine strukturierte, steckbare Energieverteilung sorgt für Übersicht, Betriebssicherheit und eine normkonforme Elektrifizierung – auch bei häufigem Gerätewechsel.

TYPISCHE ANFORDERUNGEN 
IM MEDIENTISCH UND -REGAL

  • Versorgung vieler elektrischer Endgeräte direkt am Präsentationsplatz
  • Übersichtliche Anordnung der Steckdosen ohne Kabelsalat
  • Hohe Betriebssicherheit im Dauer- und Vorführbetrieb
  • Schutz empfindlicher Geräte vor Überspannung
  • Einfache Anpassung bei Gerätewechsel oder Umbauten

Abbildung: Steckbare Energieverteilung mit Mehrfachsteckdosen und integriertem Überspannungsschutz für Medienregale und -tische.

SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK

Die Energieversorgung erfolgt über steckbare Mehrfachsteckdosen, die modular miteinander verbunden werden.
Die Verkabelung ist vorkonfektioniert und erfolgt steckbar gemäß DIN EN 61535. Optional lassen sich Überspannungsschutz-Module integrieren, um angeschlossene Geräte zuverlässig zu schützen.

IN JEDEM MEDIENREGAL UND -TISCH

  • Steckbare Mehrfachsteckdosen zur Energieversorgung der Elektrogeräte
  • Modulare Verbindung der Steckdosen für flexible Anordnung
  • Optional erweiterbaren Klasse 3 Überspannungsschutz
  • Normkonforme, steckbare Verbindungen gemäß DIN EN 61535
  • Flexible Erweiterung oder Anpassung ohne Neuverkabelung

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

  • Medien- und Elektronikabteilungen im Einzelhandel
  • Präsentationsflächen und Vorführbereiche
  • Medientische und Aktionsflächen

VORTEILE AUF EINEN BLICK

✅ Modulare Installation ohne Neuverkabelung

Für schnelle Anpassungen im Präsentationsbereich

✅ Klare und übersichtliche Steckdosenstruktur

Statt unkontrollierter Verkettungen von Mehrfachsteckdosen

✅ Hohe Funktionssicherheit im Dauerbetrieb

Durch normkonforme, steckbare Verbindungen

✅ Integrierbarer Überspannungsschutz

Zum Schutz empfindlicher Elektrogeräte

✅ Einfache Nachrüstung und Erweiterung

Bei wechselnden Geräten oder Sortimentsanpassungen

✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre

Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur

Jetzt Medienmöbel planen

DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR MEDIENREGAL & -TISCH

Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten 

GERÄTESTECKDOSEN

Steckbare Mehrfachsteckdosen zur strukturierten Energieversorgung von Präsentationsgeräten.
Modular erweiterbar und optional mit Überspannungsschutz ausgestattet.

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Schützt angeschlossene Geräte zuverlässig vor Spannungsspitzen – einfach integrierbar in die Wieland Steckdosenleisten.

Teil einer ganzheitlichen 
Retail-Systemarchitektur

Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.

Zur Retail-Übersichtsseite

Planungssicherheit von Anfang an

Sie benötigen weitere Informationen Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Unsere steckbaren Lösungen für Medienregale und -tische sorgen für Ordnung, Sicherheit und Flexibilität im Präsentationsbetrieb.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Beratung anfordern
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren