REGALVERKABELUNG MIT ENERGIE
Verkaufsregale müssen dauerhaft mit Energie versorgt werden, ohne die Flexibilität im Verkaufsraum einzuschränken.
Eine strukturiere steckbare Regalverkabelung ermöglicht kurze Anpassungszeiten und einen sicheren Betrieb – auch bei häufigen Umbauten.
TYPISCHE ANFORDERUNGEN
IM REGALBEREICH
- Versorgung von Geräten direkt im Verkaufsregal
- Lokale Absicherung einzelner Regalbereiche
- Hohe Flexibilität bei Regalumbauten und Sortimentswechseln
- Klare Struktur der Energieverteilung im Verkaufsraum
- Minimierung von Ausfallzeiten im laufenden Betrieb
Abbildung: Beispiel einer steckbaren Regalverkabelung mit dezentraler Absicherung, flexibler Leitungsführung und integriertem Überspannungsschutz.
SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK
Die Energieversorgung der Verkaufsregale erfolgt über eine dezentrale Unterverteilung, den gesis® WIV. Von dort wird die Energie modular auf einzelne Regale oder Regalebenen verteilt. Die Verkabelung erfolgt steckbar über vorkonfektionierte gesis® CLASSIC Installationsleitungen und Verteilerblöcke.
IN JEDEM REGALBEREICH
- Steckbare Unterverteilung zur lokalen Absicherung
- Modulare Abzweigung für einzelne Regale oder Regalebenen
- Ergänzbarem Klasse 3 Überspannungsschutz
- Flexible Erweiterung oder Anpassung ohne Neuverkabelung
TYPISCHE EINSATZBEREICHE
- Supermärkte & Verbrauchermärkte
- Baumärkte & Fachmärkte
- Shop-in-Shop-Konzepte
- Pop-up-Stores
VORTEILE AUF EINEN BLICK
✅ Dezentrale Absicherung einzelner Regalbereiche
Für hohe Betriebssicherheit und begrenzte Fehlerauswirkungen
✅ Hohe Flexibilität bei der Energieverteilung
Durch modular aufgebaute, steckbare Systemkomponenten
✅ Klare Strukturen für mehr Sicherheit
Dank übersichtlicher Energieverteilung direkt im Regalbereich
✅ Schnelle Anpassung, einfache Nachrüstung und Erweiterung
Ohne Eingriff in die bestehende Installation
✅ Ergänzbarer Klasse 3 Überspannungsschutz
Schützt angeschlossene Geräte zuverlässig im laufenden Betrieb
✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre
Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur
DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR DIE REGALVERKABELUNG
Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten
STECKBARE UNTERVERTEILUNG
Steckbare Unterverteilungen gesis® WIV zur Wand- oder Regalmontage mit integrierten Schutzgeräten.
Sie ermöglichen eine dezentrale Absicherung direkt im Verkaufsbereich.
STECKBARE VERTEILERBLÖCKE / MODULARE ABZWEIGDOSEN
Verteilerblöcke zur flexiblen Aufteilung der Außenleiter auf einzelne Regale oder Regalebenen – steckbar und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.
STECKBARER ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Steckbarer Überspannungsschutz zum Schutz angeschlossener Geräte.
Einfach integrierbar und ideal für sensible Verbraucher im Verkaufsregal.
Teil einer ganzheitlichen
Retail-Systemarchitektur
Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.