STROMVERSORGUNG FÜR LEISTUNGSSTARKE GERÄTE IN VERKAUFSFLÄCHEN
In Elektrofach- und Baumärkten werden leistungsstarke Geräte in unterschiedlichen und wechselnden Bereichen betrieben.
Eine steckbare, dezentrale Energieverteilung ermöglicht die sichere Versorgung von Verbrauchern mit erhöhtem Energieverbrauch direkt auf der Verkaufsfläche – flexibel anpassbar an sich verändernde Flächen- und Sortimentskonzepte.
TYPISCHE ANFORDERUNGEN
AUF DER VERKAUFSFLÄCHE
- Versorgung leistungsstarker Verbraucher mit höheren Anschlussleistungen
- Flexible Bereitstellung von Energie in wechselnden Verkaufsbereichen
- Dezentrale Absicherung einzelner Abgänge und Gerätegruppen
- Strukturierte Energieverteilung statt provisorischer Verkabelung
- Sichere Installation im laufenden Betrieb ohne aufwendige Umbauten
Abbildung: Steckbare, dezentrale Energieverteilung mit Flachleitung, Systemverteilern und steckbaren Abgängen für Verbraucher auf der Verkaufsfläche.
SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK
Die Energieversorgung erfolgt über eine Flachleitung, die als durchgängige Energieinfrastruktur auf der Verkaufsfläche dient.
Über vorkonfektionierte Adapter und Systemverteiler werden leistungsstarke Verbraucher flexibel angebunden und dezentral abgesichert. Die Energieverteilung erfolgt steckbar gemäß DIN EN 61535 und ist Teil der festen Installation.
IN JEDEM VERKAUFSFLÄCHENBEREICH
- Durchgängige Flachleitung zur Energieverteilung
- Systemverteiler mit dezentraler Absicherung für höhere elektrische Lasten
- Steckbare Abgänge zur flexiblen Anbindung von Verbrauchern
- Energieabgriff an beliebiger Position entlang der Verkaufsfläche
- Modulare Erweiterung oder Anpassung ohne Neuverkabelung
TYPISCHE EINSATZBEREICHE
- Elektrofachmärkte
- Baumärkte
- Fachmärkte mit Großgeräten
- Verkaufsflächen mit wechselnden Gerätegruppen
- Aktions- und Präsentationsbereiche mit hoher Anschlussleistung
VORTEILE AUF EINEN BLICK
✅ Steckbare Energieverteilung für höhere elektrische Lasten
Ermöglicht die sichere Versorgung leistungsstarker Verbraucher
✅ Energieabgriff an beliebiger Position
Entlang der Verkaufsfläche ohne zusätzliche Installationsarbeiten
✅ Lokale Absicherung einzelner Abgänge
Für mehr Betriebssicherheit und begrenzte Fehlerauswirkungen
✅ Modulare Installation ohne Neuverkabelung
Durch industriell vorkonfektionierte Systemkomponenten
✅ Hohe Funktionssicherheit im laufenden Betrieb
Dank normkonformer, steckbarer Energieverteilung gemäß DIN EN 61535
✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre
Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur
DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR HÖHERE ELEKTRISCHE LASTEN AUF DER VERKAUFSFLÄCHE
Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten
FLACHLEITUNG ALS ENERGIEINFRASTRUKTUR
Steckbare Flachleitung zur flexiblen Energieverteilung auf der Verkaufsfläche. Sie dient als durchgängige Energieinfrastruktur und ermöglicht Energieabgriffe an beliebiger Position.
SYSTEMVERTEILER MIT DEZENTRALER ABSICHERUNG
Systemverteiler zur sicheren Energieverteilung leistungsstarker Verbraucher. Mit dezentral abgesicherten Abgängen für definierte Lastbereiche auf der Verkaufsfläche.
GERÄTESTECKDOSEN & STECKBARE ABGÄNGE
Steckbare Steckdosenleisten und Verteilerblöcken zur flexiblen Anbindung von Verbrauchern. Optional mit Klasse 3 Überspannungsschutz erweiterbar.
Teil einer ganzheitlichen
Retail-Systemarchitektur
Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.