VERKABELUNG ZUR DIMMBAREN BELEUCHTUNG FÜR VERKAUFSFLÄCHEN

Steckbare Plug-&-Play-Lösungen für flexibel regelbare Verkaufsflächen-beleuchtung.

Beleuchtung spielt im Retail eine zentrale Rolle für Warenpräsentation, Atmosphäre und Orientierung.
Eine Verkabelung für dimmbare Beleuchtung ermöglicht es, Lichtstimmungen gezielt anzupassen – abhängig von Tageszeit, Warenlayout oder Verkaufsaktion – und das ohne aufwendige Änderungen an der Installation.

TYPISCHE ANFORDERUNGEN 
AUF DER VERKAUFSFLÄCHE

  • Flexible Anpassung der Lichtstärke an Tageslicht und Nutzung
  • Unterschiedliche Lichtstimmungen für Wareninszenierung und Aktionen
  • Zentrale oder zonenweise Regelung der Beleuchtung
  • Einfache Anpassung bei Umbauten oder veränderter Leuchtenposition
  • Hohe Betriebssicherheit im laufenden Verkaufsbetrieb

Abbildung: Steckbare Verkabelung für dimmbare Beleuchtung mit Flachleitung und DALI- bzw. 1–10 V-Steuerung.

SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK

Die Beleuchtungsversorgung erfolgt über eine steckbare Flachleitung als Energieinfrastruktur.
Leuchten werden steckbar angeschlossen und über DALI oder 1–10 V-Schnittstellen geregelt. Dadurch lassen sich Lichtstärken flexibel anpassen und Leuchten einfach neu positionieren oder austauschen.

IN JEDEM VERKAUFSFLÄCHENBEREICH

  • Zentrale Energieversorgung über steckbare Flachleitung
  • Steckbare Leuchtenanschlüsse mit integrierter Dimm-Schnittstelle
  • DALI- oder 1–10 V-Steuerung zur Lichtregelung
  • Flexible Anpassung der Lichtstärke ohne Neuverkabelung
  • Modulare Erweiterung bei geänderten Anforderungen

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

  • Verkaufsflächen in Supermärkten & Fachmärkten
  • Aktions- und Promotionsflächen
  • Shop-in-Shop-Konzepte
  • Präsentations- und Wareninszenierungsbereiche

VORTEILE AUF EINEN BLICK

✅ Flexible Anpassung der Lichtstärke

Für optimale Warenpräsentation und Atmosphäre

✅ Dimm­bare Beleuchtung mit DALI oder 1–10 V

Für präzise, zonenweise Lichtregelung

✅ Modulare Installation mit steckbaren Komponenten

Ermöglicht schnelle Anpassungen bei Umbauten

✅ Hohe Funktionssicherheit im laufenden Betrieb

Durch industriell vorkonfektionierte Systemlösungen

✅ Einfache Erweiterung und Nachrüstung

Ohne Eingriff in die bestehende Infrastruktur

✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre

Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur

Jetzt Beleuchtung planen

DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR DIMMBARE BELEUCHTUNG AUF DER VERKAUFSFLÄCHE

Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten 

ENERGIEVERSORGUNG 
ÜBER FLACHLEITUNG

Flachleitung zur flexiblen Energie- und Signalversorgung entlang der Verkaufsfläche.

→ Mehr erfahren

VERTEILERMÖGLICHKEITEN

Steckbare Anschlusslösungen für dimm­bare Leuchten mit DALI- oder 1–10 V-Schnittstelle.

ERWEITERUNGS- & STEUERUNGSKOMPONENTEN

Komponenten zur Anbindung an Lichtsteuerungen oder Gebäudesysteme – steckbar und modular erweiterbar.

→ Mehr erfahren

Praxisbeispiel: Außen- und saisonale Beleuchtung

Auch Außenbeleuchtung, Werbeanlagen oder saisonale Installationen lassen sich mit steckbaren Systemen realisieren.
RST®-Steckverbinder mit hoher Schutzart ermöglichen eine sichere Beleuchtungsinstallation auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Mehr über RST® erfahren

Teil einer ganzheitlichen 
Retail-Systemarchitektur

Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.

Zur Retail-Übersichtsseite

Planungssicherheit von Anfang an

Sie benötigen weitere Informationen Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Unsere dimm­baren Beleuchtungslösungen unterstützen Sie bei der gezielten Steuerung von Lichtstimmung, Energieeffizienz und Wareninszenierung.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Beratung anfordern
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren