VERKAUFSFLÄCHEN-ELEKTRIFIZIERUNG MIT ENERGIE & LICHT

Durchgängig steckbare Infrastruktur für Kühlgeräte, Displays und Beleuchtung – flexibel, sicher und jederzeit anpassbar.

Verkaufsflächen im Retail unterliegen ständigen Veränderungen. Kühlgeräte, Leuchtdisplays oder Aktionsflächen werden versetzt, ergänzt oder neu angeordnet. Eine steckbare Verkaufsflächenverkabelung ermöglicht die flexible Bereitstellung von Energie und Licht genau dort, wo sie benötigt wird – ohne aufwendige Neuinstallation.

TYPISCHE ANFORDERUNGEN 
AUF DER VERKAUFSFLÄCHE

  • Flexible Bereitstellung von Energie für wechselnde Verkaufsaufbauten
  • Schnelle Anpassung bei Umbauten und saisonalen Änderungen
  • Sichere Versorgung von Kühlregalen, Displays und Beleuchtung
  • Klare Struktur statt ungeordneter Verkabelung
  • Minimale Eingriffe in die bestehende Gebäudeinstallation

Abbildung: Durchgängig steckbare Verkaufsflächenverkabelung mit Flachleitung und dezentraler Abgriffe für elektrische Verbraucher.

SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK

Die Energieversorgung der Verkaufsfläche erfolgt über eine durchgängig steckbare Flachleitung, die als flexible Stromschiene dient.
Über steckbare Abzweige werden Kühlgeräte, Leuchten oder Displays direkt versorgt. Die Verkabelung ist vorkonfektioniert und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Anschlusspunkte entlang der Verkaufsfläche.

IN JEDEM VERKAUFSFLÄCHENBEREICH

  • Durchgängige, steckbare Flachleitung als Energieinfrastruktur
  • Flexible Abzweigmöglichkeiten für Verbraucher entlang der Fläche
  • Steckbare Anschlüsse für Beleuchtung, Kühltechnik und Displays
  • Einfache Erweiterung oder Anpassung ohne Neuverkabelung

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

  • Verkaufsflächen in Supermärkten & Verbrauchermärkten
  • Kühlregalbereiche und Frischezonen
  • Aktions- und Promotionflächen
  • Beleuchtete Displays und Leuchtkästen
  • Temporäre Aufbauten und saisonale Präsentationen

VORTEILE AUF EINEN BLICK

✅ Flexible Energieverteilung entlang der Verkaufsfläche

Durch durchgängig steckbare Verkabelung

✅ Schnelle Anpassung bei Umbauten & Layoutänderungen

Ohne Eingriff in die bestehende Installation

✅ Klare Strukturen statt provisorischer Verkabelung

Für mehr Übersicht und Sicherheit auf der Fläche

✅ Hohe Funktionssicherheit im laufenden Betrieb

Durch industriell vorkonfektionierte Systemkomponenten

✅ Einfache Erweiterung und Nachrüstung

Bei neuen Verbrauchern oder geänderten Anforderungen

✅Verlängerte Prüffristen – von 2 auf 4 Jahre

Durch eine dauerhaft installierte, normgerechte Elektroinfrastruktur

Jetzt Verkaufsflächen planen

DIE PASSENDEN KOMPONENTEN FÜR DIE VERKAUFSFLÄCHENVERKABELUNG

Industriell vorkonfektionierte gesis® Systemkomponenten 

FLEXIBLE STROMSCHIENE

Steckbare Flachleitung zur flexiblen Bereitstellung von Energie entlang der Verkaufsfläche. Sie dient als durchgängige Stromschiene und kann an Wand, Decke oder Boden geführt werden.

Mehr erfahren

PLUG-&-PLAY-KOMPONENTEN

Steckbare Komponenten zur schnellen Versorgung von Kühlgeräten, Displays oder Leuchten – flexibel positionierbar und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

Teil einer ganzheitlichen 
Retail-Systemarchitektur

Diese Applikation ist Teil der steckbaren Shop-Installation von Wieland.
Alle Lösungen – von der Energieverteilung über Regal- und Medienversorgung bis zur Beleuchtung – basieren auf einer gemeinsamen, modularen Systemarchitektur für Verkaufsflächen.

Zur Retail-Übersichtsseite

Planungssicherheit von Anfang an

Sie benötigen weitere Informationen Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Unsere steckbaren Lösungen für die Verkaufsflächenverkabelung unterstützen Sie bei Planung, Umsetzung und Anpassung Ihrer Verkaufsflächen – schnell, sicher und flexibel.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Beratung anfordern
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren