Alles Wichtige zur VERÖFFENTLICHUNG VON 
ISO 13849-1:2023

In unserem Whitepaper erhalten Sie einen kompakten Überblick über die umfassende Überarbeitung der ISO 13849-1 – der zentralen Norm zur funktionalen Sicherheit von Maschinensteuerungssystemen.
Erfahren Sie, welche strukturellen und inhaltlichen Änderungen die vierte Ausgabe mit sich bringt, wie sich Validierung und Risikobeurteilung weiterentwickelt haben und was Sie mit Blick auf die kommende Maschinenverordnung beachten müssen.

JETZT HERUNTERLADEN

📋 EIN BLICK INS WHITEPAPER

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, was die ISO 13849-1:2023 grundlegend verändert – und was das für Ihre Praxis bedeutet.
Von der überarbeiteten Terminologie über neue Validierungspflichten bis hin zur geänderten Risikobewertung anhand des Parameters P: Unser Whitepaper liefert Ihnen fundierte Einblicke, verständlich aufbereitet und direkt anwendbar.

  1. Was gibt es über die Geschichte der ISO 13849-1 zu wissen?
     
  2. Welche Änderungen hat es an den Klauseln und der Terminologie gegeben?
     
  3. Was hat sich in Bezug auf die Validierung geändert?
     
  4. Änderungen im Graphen zur Ermittlung des erforderlichen PL
     
  5. Was kommt als Nächstes für ISO 13849-1?

FÜLLEN SIE DAS FOLGENDE FORMULAR AUS UND SICHERN SIE SICH JETZT IHR WHITEPAPER!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

SORGENlosE CE-KENNZEICHNUNG – MIT DEN SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Weitere Whitepaper zum Thema, 
die unseren Lesern gefallen könnten

Unsere Whitepaper-Sammlung