Morsetto a più piani WTPN 4 E
Morsetto a più piani WTPN 4 E Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
|
Codice
|
5D.204.7055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto a più piani WTPN 4 E
|
|
EAN
|
4049088706752
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
245 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
128 mm
|
|
Altezza imballata
|
55 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
799 g
|
|
Volume confezionato
|
1724.8 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
14.54 g
|
|
Volume della parte individuale
|
34.496 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
2
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Larghezza/passo
|
6.1 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
28 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
81 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
6.1 mm
|
|
Altezza
|
47.5 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
Attacco ad innesto
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.25 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
4 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
12 mm
|
|
Sezione UL
|
24-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
30 A
|
|
Field wiring di corrente
|
30 A
|
|
Sezione CSA
|
24-10 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 |
|
|
| 0D.204.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 4 E |
|
|
| 0D.204.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 |
|
|
| 0D.204.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 |
|
|
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 |
|
|
| 0D.204.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 |
|
|
| 0D.204.8055.5 | Spine di prova PS 4 |
|
|
| 0D.204.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 |
|
|
| 0D.204.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 |
|
|
| 0D.204.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 119.45kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 751.28kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64.45kB | |
|
|
- | 62.37kB | TIF |
|
|
- | 1.92MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 360.17kB | |
|
|
- | 2.87MB | STP |
|
|
- | 7.36MB | IGS |
|
|
- | 1.29MB | JT |
Morsetto a più piani WTPN 4 E Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì