Morsetto passante WTN 10 RT
Morsetto passante WTN 10 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 57 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S10.0055.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 10 RT |
| EAN | 4049088725364 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 218 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 888 g |
| Volume confezionato | 1271 ccm |
| Peso netto parte singola | 16.62 g |
| Volume della parte individuale | 25.42 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
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
| Corrente nominale | 57 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 43.2 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 10 mm |
| Altezza | 50.2 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 10 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 10 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 1.2 Nm |
| Sezione UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 60 A |
| Field wiring di corrente | 60 A |
| Sezione CSA | 20-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 60 A |
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
| 0D.S10.6555.2 | Copertura ADWTN 10 SC | | |
| 0D.S04.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4R10 | | |
| 0D.S11.3227.0 | IVB WTN 10-2 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S10.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 10-5 | | |
| 0D.S10.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 10-2 | | |
| 0D.S11.3327.0 | IVB WTN 10-3 IN | | |
| 0D.S10.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 10-10 | | |
| 0D.S10.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 10-3 | | |
| 0D.S11.3527.0 | IVB WTN 10-5 IN | | |
| 0D.S03.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5R10 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S10.1055.9 | Piastrina di separazione TW 009 WTN | | |
| 0D.S11.4027.0 | IVB WTN 10-10 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Piastrina di separazione TW 002 WTN | | |
| 0D.S10.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTN 10 | | |
| 0D.S11.3427.0 | IVB WTN 10-4 IN | | |
| 0D.S10.6555.8 | Copertura ADWTN 10 SC Y | | |
| 0D.S10.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 10-4 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.17kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 65.76kB | |
| | - | 63.75kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 364.59kB | |
| | - | 861.74kB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 458.06kB | JT |
Morsetto passante WTN 10 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 57 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0