Morsetto passante WTN 6 D1/2 BL
Morsetto passante WTN 6 D1/2 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 41 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S06.5055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 6 D1/2 BL |
| EAN | 4049088725333 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 1980 g |
| Volume confezionato | 3082 ccm |
| Peso netto parte singola | 18.8 g |
| Volume della parte individuale | 30.82 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 6 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 8 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 41 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 55.2 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8 mm |
| Altezza | 59.1 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 10 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 6 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 1.2 Nm |
| Sezione UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 50 A |
| Field wiring di corrente | 50 A |
| Sezione CSA | 20-8 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 50 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.S07.4027.0 | IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.S06.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 6-4 | | |
| 0D.S07.3527.0 | IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.S06.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 6-2 | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S06.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 6-5 | | |
| 0D.S07.3227.0 | IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S06.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 6-10 | | |
| 0D.S06.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTN 6 D1/2 | | |
| 0D.S06.2855.0 | Piastrina di chiusura APWTN 6 D1/2 B | | |
| 0D.S04.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4R6 | | |
| 0D.S07.3327.0 | IVB WTN 6-3 IN | | |
| 0D.S06.1055.9 | Piastrina di separazione TW 002 WTN | | |
| 0D.S06.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 6-3 | | |
| 0D.S03.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 131.11kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 66.22kB | |
| | - | 64.14kB | TIF |
| | - | 1.42MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 314.50kB | |
| | - | 1.00MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 535.34kB | JT |
Morsetto passante WTN 6 D1/2 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 41 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì