FLACHLEITUNGSSYSTEMEFLACHLEITUNG FÜR DEN INDOOR EINSATZ -
FLACHLEITUNG FÜR DEN INDOOR EINSATZ -
GESIS® NRG
Das Flachleitungssystem gesis® NRG vereint alle Vorteile der modernen und dezentralen Elektroinstallation.
SCHNELL, EINFACH UND FLEXIBEL
ROBUST UND PRAXISNAH
- Geringe Anzahl verschiedener Komponenten
- Adapter und Einspeisungen kompakt und robust
- Einfache und schnelle Installation
- Kontaktierung zur Flachleitung mittels Piercing-Technologie (kein Abmanteln und Abisolieren notwendig)
- Erfüllung aller Anforderungen der festen Installation
RESSOURCENSCHONEND
- Schnelle Planung und Installation
- Reduzierung des Leitungsgutes (Kupfer und Kunststoffe)
- Kurze Anschlussleitungen für die Endverbraucher
- Energieeinsparung durch Drehstromverkabelung
EINFACH KOMBINIERBAR, DURCHGÄNGIG IM SYSTEM
- Die Abgangsadapter des Systems gesis® NRG 5G10 können direkt kundenindividuelle und objektspezifische Systemverteiler speisen. Diese dienen zur Absicherung und Unterverteilung.
- Die Abgangsadapter des Systems gesis® NRG 5G2,5/4 sind alle direkt steckbar ausgeführt. Es kann nach Verlassen der Flachleitung direkt zu gesis® CLASSIC übergegangen werden, um die Elektroinstallation bis zu allen Verbrauchern zu führen.
KONVENTIONELL VS. GESIS® NRG
Unser gesis® NRG Flachleitungssystem überzeugt neben der Flexibilität auch durch Schonung der Ressourcen und Reduzierung der Brandlast im Gebäude. Bei einer Versorgung von 18 Bodentanks, wie in der folgenden Aufstellung beschrieben, spart eine Versorgung mit unserer gesis® NRG Flachleitung, neben der Reduzierung der Leitungsverluste und der Brandlast, bis zu 66% des zu verwendenden Kupfers ein.
Konventionelle Verkabelung | gesis® NRG | |
Gesamt zu verlegende Kabellänge | 620 m NYM 3G2,5mm2 | 50 m gesis® NRG Flachleitung 5G4 mm2 72 m gesis® CLASSIC Anschlussleitungen 3G2,5 mm2 |
Brandlast | ca. 360 kWh | ca. 150 kWh |
Gesamtkupfergewicht | ca. 45 kg | ca. 15 kg |
| Leitungslänge | 100 |
|---|---|
| Brandlast | 100 |
| Kupfergewicht | 100 |
| Leitungslänge | 20 |
|---|---|
| Brandlast | 42 |
| Kupfergewicht | 33 |
BEST CHOICE –
JETZT VERFÜGBAR
WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
Dieses Produkt ist Teil unseres exklusiven Best Choice-Programms und wurde sorgfältig ausgewählt, um Ihnen maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten.
- Bewährte Qualität: Erfüllt höchste Standards und ist optimal für steckbare Elektroinstallationen geeignet.
- Schnelle Verfügbarkeit: Als Best Choice-Produkt ist es bevorzugt gelagert und jederzeit kurzfristig lieferbar.
- Passend für Ihre Anwendung: Ideal für häufige Anwendungen und nahtlos kompatibel mit unseren Systemlösungen.