Weiterführende Informationen zur fachgerechten Installation finden Sie in den folgenden Dokumenten.
RST® NRG 2x2,5 – VORKONFEKTIONIERTES FLACHLEITUNGSSYSTEM
Das vielseitige Flachleitungssystem für eine schnelle, sichere und platzsparende Installation in hoher IP-Schutzart. Mit RST® NRG integrieren Sie elektrische Verbraucher effizient in Ihre Infrastruktur: vorkonfektioniert, steckbar und individuell an Ihre Anwendung angepasst.
Energieverteilung
– steckbar STATT VERDRAHTET
Die RST® NRG Flachleitung (2x2,5 mm²) basiert auf dem bewährten RST® MINI Steckverbindersystem und ermöglicht die effiziente Integration elektrischer Verbraucher in unterschiedlichste Infrastrukturen – schnell, sicher und platzsparend.
Kundenspezifisch vorkonfektionierte Leitungsstränge werden werkseitig automatisiert gefertigt und vor Ort einfach gesteckt statt aufwendig verdrahtet. Verbraucher lassen sich je nach Anwendung direkt über Geräteanschlüsse oder konfektionierte Leitungen anbinden. So entstehen flexible, skalierbare Installationslösungen – von einfachen Anwendungen bis hin zu komplexen Systemen.
Das Ergebnis: eine durchdachte Energieverteilung, die Montagezeiten reduziert und gleichzeitig maximale Flexibilität bietet.
RST® NRG IN DER PRAXIS
So einfach integrieren Sie elektrische Verbraucher in Ihre Infrastruktur.
Erleben Sie im Video, wie RST® NRG eine effiziente und platzsparende Energieverteilung ermöglicht.
Das vorkonfektionierte Flachleitungssystem reduziert Installationsaufwand, schafft klare Strukturen und lässt sich flexibel an Ihre Anwendung anpassen.
- Schnelle Installation durch vorkonfektionierte und steckbare Komponenten
- Platzsparendes Leitungskonzept für unauffällige Integration
- Hohe Flexibilität durch individuell konfigurierbare Abgänge
- Sichere Anwendung dank kodierter Stecksysteme
- Weniger Planungs- und Montageaufwand im Vergleich zur klassischen Verdrahtung
FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN – VON INDUSTRIE BIS ARCHITEKTUR
RST® NRG sorgt überall dort für eine effiziente Energieverteilung, wo elektrische Verbraucher schnell, flexibel und platzsparend integriert werden müssen.
- DC-Versorgung in Industrieanlagen – Zuverlässige Energieversorgung für Maschinen, Steuerungen und Feldgeräte.
- Architekturbeleuchtung – Flexible, steckbare Lösungen für Innen- und Außenbeleuchtung.
- Regalsysteme – Schnelle Installation und einfache Erweiterung modularer Systeme.
- Eventbeleuchtung – Temporäre Aufbauten mit sicherer, klar codierter Verbindungstechnik.
- Beleuchtungsanlagen – Einheitliches System für Planung, Installation und Betrieb.
- Vertical Farming – Effiziente Energieverteilung für modulare Anbausysteme.
TWISTLOCK – sichere Verbindung mit klarer Rückmeldung
Der bewährte TWISTLOCK Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass Steckverbindungen beim Zusammenstecken automatisch einrasten. Anwender erhalten ein klares Feedback über die korrekte Endposition – für maximale Sicherheit bei der Installation.
Durch eine einfache Drehbewegung lässt sich die Verbindung jederzeit schnell und kontrolliert wieder lösen.
- Automatische Verriegelung
- Eindeutige Rückmeldung
- Werkzeuglos lösbar
Kodierung für klare Unterscheidung und maximale Sicherheit
Für unterschiedliche Anwendungen stehen zwei Kodierungen zur Verfügung, die eine sichere und eindeutige Installation gewährleisten.
- Braun – Kleinspannung
Für Anwendungen im Kleinspannungsbereich (Schutzklasse III)
- Schwarz – Netzspannung
Für Anwendungen im Netzspannungsbereich (Schutzklasse II)
Eine zusätzliche mechanische Sperre verhindert das falsche Zusammenstecken – für maximale Sicherheit im Betrieb.
KOMPLEXE STRUKTUREN – EINFACH STECKBAR
Mit RST® NRG lassen sich selbst komplexe Elektroinstallationen einfach und flexibel aufbauen. Vorkonfektionierte Systemkomponenten greifen nahtlos ineinander und ermöglichen eine schnelle Installation direkt vor Ort – ohne aufwendige Verdrahtung. Einzelne Abgänge der Flachleitung können gezielt zur Weiterführung der Energie genutzt werden. So entstehen individuelle Verzweigungen und skalierbare Strukturen, die sich exakt an Ihre Anwendung anpassen.
Das Ergebnis: standardisierte Infrastrukturen mit gleichbleibender Qualität, reduziertem Fehlerpotenzial und deutlich verkürzten Montagezeiten.
ALLE KOMPONENTEN IM ÜBERBLICK
Das RST® MINI Steckverbindersystem umfasst Steckverbinder, konfektionierte Leitungen, Verteiler und Geräteanschlüsse – modular kombinierbar.
1. Steckverbinder zum Einspeisen
Versorgt die Flachleitung zuverlässig mit Energie über eine steckbare Schnittstelle.
4. Konfektionierte Leitungen
Vorkonfektionierte Verbindungs- und Anschlussleitungen zur flexiblen Integration von Komponenten und Verbrauchern.
2. Steckverbinder für Abgang
Ermöglicht die einfache Integration einzelner Verbraucher entlang der Leitung.
6. Verschlussstück
Schützt das Leitungsende oder ermöglicht die gezielte Erweiterung des Systems.
5. Verteilerblock
Ermöglicht die strukturierte Verteilung von Energie innerhalb komplexer Installationen.
3. Geräteanschluss für Endgeräte
Verbraucher lassen sich schnell und sicher über steckbare Verbindungen anbinden.
1. Steckverbinder zum Einspeisen
| Typ | Kodierung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Buchse | schwarz | 46.031.4554.1 |
| Buchse | braun | 46.031.4551.4 |
2. Steckverbinder für Abgang
| Typ | Kodierung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Stecker | schwarz | 46.032.4554.1 |
| Stecker | braun | 46.032.4551.4 |
3. Geräteanschluss für Endgeräte
| Typ | Kodierung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Stecker | schwarz | 46.032.5054.1 |
| Stecker | braun | 46.032.5051.4 |
4. Konfektionierte Leitungen
| Typ | Kodierung | Leitungstyp | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Verbindungsleitung, Buchse - Stecker | schwarz | H07RN-F | 2x 2,5 mm² | 46.423.x030.1 |
| Verbindungsleitung, Buchse - Stecker | braun | H07RN-F | 2x 2,5 mm² | 46.423.x032.4 |
| Verbindungsleitung, Buchse - Stecker | schwarz | H07RN-F | 2x 1,5 mm² | 46.422.x030.1 |
| Verbindungsleitung, Buchse - Stecker | braun | H07RN-F | 2x 1,5 mm² | 46.422.x032.4 |
| Anschlussleitung, Stecker - offenes Ende | schwarz | H07RN-F | 2x 1,5 mm² | 46.422.x034.1 |
| Anschlussleitung, Stecker - offenes Ende | braun | H07RN-F | 2x 1,5 mm² | 46.422.x038.4 |
Hinweis: x = Meter (1–8)
5. Verteilerblock
| Typ | Kodierung | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Verteilerblock, 1 Eingang / 2 Ausgänge | schwarz | 46.030.1254.1 |
| Verteilerblock, 1 Eingang / 2 Ausgänge | braun | 46.030.1251.4 |
6. Verschlussstück
| Typ | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Verschlussstück für Abgangsadapter | 06.563.8753.1 |
TECHNISCHE DATEN
Alle relevanten Parameter für Planung und Integration im Überblick.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Zulassung | TÜV zertifiziert |
| Leitungstyp | 2x2,5 mm², PUR |
| Material | Polyamid, halogenfrei |
IHRE VORKONFEKTIONIERTE FLACHLEITUNG – EINFACH SPEZIFIZIERT
Für die Auslegung Ihrer RST® NRG Flachleitung benötigen wir nur wenige Angaben. Auf dieser Basis entsteht eine individuell vorkonfektionierte Lösung, die sich vor Ort schnell, sicher und standardisiert installieren lässt.
RST® NRG ist auf kundenspezifische Energieverteilung ausgelegt. Anstatt einer starren Online-Konfiguration definieren Sie die wichtigsten Parameter Ihrer Anwendung, wir unterstützen bei der Auslegung und liefern die Flachleitung passgenau vorkonfektioniert.
Die vollständige Konfigurationsübersicht mit allen Vorgaben und Beispielen finden Sie in der Broschüre.
SO LÄUFT IHRE KONFIGURATION AB
Anforderungen erfassen
Definieren Sie die wesentlichen Parameter Ihrer Flachleitung, zum Beispiel Kodierung, Leitungstyp, Anschluss, Abschluss und die gewünschten Abstände zwischen Einspeisung, Abgängen und Leitungsende.
Konfiguration übermitteln
Übermitteln Sie uns Ihre Anforderungen auf Basis der Broschürenseite oder sprechen Sie direkt mit unserem Team. So stellen wir sicher, dass alle projektrelevanten Angaben vollständig berücksichtigt werden.
Individuelle Auslegung
Wir prüfen Ihre Konfiguration, unterstützen bei Bedarf bei der Auslegung und überführen die Vorgaben in eine technisch passende, vorkonfektionierte Lösung.
Fertigung & Kennzeichnung
Die Leitungsstränge werden individuell gefertigt, einzeln aufgewickelt, verpackt und mit einer kundenspezifischen Kennzeichnung versehen.
Standardisierte Installation vor Ort
Die vorkonfektionierten Komponenten lassen sich vor Ort schnell und sicher installieren – mit reduziertem Verdrahtungsaufwand, weniger Fehlerpotenzial und gleichbleibender Qualität.
Welche Angaben werden benötigt?
| Kategorie | Optionen / Vorgaben |
|---|---|
| Kodierung | Schwarz für Netzspannung, Braun für Kleinspannung |
| Leitungstyp | PUR 2x2,5 |
| Abstände | Einspeisung bis erster Abgang, Abstände zwischen Abgängen, letzter Abgang bis Leitungsende |
| Abschluss | Endstück oder Weiterführung über steckbare Schnittstelle |
Hinweis: Standardabstände und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Broschüre. Abweichungen und individuelle Befestigungslösungen sind auf Anfrage möglich.
SIE DEFINIEREN DIE ANFORDERUNGEN – WIR LIEFERN DIE PASSENDE LÖSUNG
Gemeinsam finden wir die passende Konfiguration für Ihre Anwendung.
WICHTIGE HINWEISE
Sicherheitshinweise
- Alle Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.
- Beachten Sie die jeweiligen länderspezifischen Installationsvorschriften.
- Installationssteckverbindersysteme sind kein Ersatz für nationale Stecker/Steckdosensysteme für den Hausgebrauch.
- Die Steckverbinder sind nicht zur Stromunterbrechung geeignet. Trennen oder Stecken Sie die Verbindung niemals unter Last.
- Steckverbinder mit unterschiedlichen Spannungen dürfen nicht verbunden werden.
- Eine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Installationssteckverbindersystemen anderer Hersteller wird nicht automatisch durch die Übereinstimmung mit der DIN EN IEC 61535 ausgeschlossen.
- In leicht zugänglichen Bereichen sind entsprechende Verschlussstücke zu verwenden (06.563.8753.1 bzw. 06.563.8953.1)
- Die Verriegelungen sind integraler Bestandteil des Stecksystems.
Installationshinweise
- Spannungsführendes Teil muss nach Vorschrift ein Buchsenteil sein. Aufbau einer Ringleitung bei normgerechter Ausführung somit nicht möglich.
- Die Steckverbinder müssen durch weitere Maßnahmen vor Biegekräften geschützt werden (z. B. keine Lasten an Kabel hängen; Kabelaufwicklungen nicht freihängend etc.).
- Horizontale Einbaulage wählen, um ein Abfließen des Wassers zu gewährleisten. Gemäß der Errichtungsvorschrift IEC 60364-5-52 (DIN VDE 0100-522.3) müssen Kabel- und Leitungsanlagen so ausgelegt werden, dass kein Schaden durch das Eindringen von Wasser hervorgerufen wird.
- Kabel- und Leitungsanlagen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen. Wenn sich Wasser ansammeln oder Kondensation von Wasser auftreten kann, müssen Vorkehrungen für die Wasserabführung getroffen werden. Dies gilt insbesondere für die Dichtstellen im Zugentlastungsbereich.
- Bei einem möglichen Abrieb (flexible Installationen) muss ein Verschleiß der konfektionierten Leitung einkalkuliert und kontrolliert werden.
- Vermeidung des Abknickens der Leitung im Zugentlastungsbereich. Mindestbiegeradien müssen eingehalten werden.
- Abfangen mechanischer Biegebewegungen im Zugentlastungsbereich durch geeignete Maßnahmen (z. B. Leitungsschellen).
- Bei Steckverbindern mit Kontaktabdichtungen: Nur ein Bauteil mit Kontaktabdichtung verwenden, entweder Stecker- oder Buchsenteil.
- Um die Einhaltung der IP-Schutzart und den Berührschutz gewährleisten zu können, müssen an allen nicht belegten Stecker- oder Buchsenteilen generell Verschlussstücke (Zubehör) montiert werden.
- Die Errichtungsvorschrift IEC 60364-5-52 (VDE 0100-520) ist einzuhalten.
Weitere wichtige Hinweise
- Berührungsschutz spannungsführender Teile ist generell gewährleistet, auch im ungesteckten Zustand.
- Alle Komponenten sind miteinander verriegelbar.
- Für einen permanenten Betrieb unter Wasser, ist das Steckverbindersystem nicht ausgelegt.
- Eine direkte Erdverlegung der Systemkomponenten ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der IEC 60364-5-52 (VDE 0100-520) müssen Steckverbinder mit einem geeigneten zusätzlichen Schutz versehen werden und zur Besichtigung, Prüfung und Wartung zugänglich sein.
- Nur polrichtig steckbar; 1-polig nicht kontaktierbar.
- 2-polige Steckverbinder sind im 3-poligen Gehäuse, ein Pol ist unbestückt.