FÜR LEUCHTEN UND ELEKTRISCHE GERÄTE

RST® DIRECT – DIREKTANSCHLUSS

Integriert statt klassisch gesteckt:
Werkzeuglos anschließen, dauerhaft abdichten und Geräte zuverlässig in die Infrastruktur einbinden – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

PRODUKTVORANKÜNDIGUNG

RST® DIRECT ist ab dem 3. Quartal 2026 verfügbar.
Planen Sie Ihr Projekt schon heute mit uns.

Projektplanung anfragen

Der Direktanschluss 
für industrielle Effizienz und maximale Betriebssicherheit

RST® DIRECT bringt Tempo, Sicherheit und Schutz in den Geräteanschluss und Leitungsverbinder – für Leuchten ebenso wie für viele weitere elektrische Anwendungen. 

Statt klassischer Steckverbindung wird das Gerät direkt in die vorhandene Infrastruktur eingebunden, ohne dass es für den elektrischen Anschluss geöffnet werden muss. Das entlastet Prozesse, schützt die Gewährleistung und sorgt dank robustem Anschlussgehäuse mit definierter Zugentlastung für eine dauerhaft zuverlässige Installation – auch unter rauen Bedingungen.

RST® DIRECT IN DER PRAXIS 
– SO FUNKTIONIERT DER DIREKTANSCHLUSS

Erleben Sie im Video, wie RST® DIRECT den Geräteanschluss und Leitungsverbindungen einfacher, schneller und robuster macht. Der Direktanschluss ermöglicht eine sichere Integration in bestehende Infrastrukturen – ohne Öffnen des elektrischen Gerätes.

Ihre Vorteile:

  • Höchster IP-Schutz für zuverlässigen Betrieb
  • Internal Waterstop für zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz
  • Modularer Aufbau für maximale Flexibilität
  • Werkzeugloser Leiteranschluss für schnelle Installation
  • Eindeutige Polbeschriftung für sichere Verdrahtung

FEATURES IM ÜBERBLICK

EINFACHER LEITUNGSANSCHLUSS

Der Komfortanschluss mit Hebel ermöglicht eine besonders einfache Verdrahtung mit RST® DIRECT – werkzeuglos und ohne Kraftaufwand.

Ein- und feindrähtige Leiter bis 2,5 mm² werden sicher geklemmt und bleiben dauerhaft zuverlässig kontaktiert. Der Anschluss ist jederzeit visuell kontrollierbar und eignet sich ideal für schnelle Montagen unter Zeitdruck – auch in engen Einbauräumen oder bei Über-Kopf-Arbeiten.

KLARE 
POLKENNZEICHNUNG

Die eindeutige Polkennzeichnung bei RST® DIRECT sorgt für maximale Orientierung bei der Verdrahtung – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Verschiedene Kennzeichnungen stehen zur Auswahl und minimieren das Risiko von Verpolungen. So wird eine normgerechte Installation nach IEC unterstützt und für jede Anwendung die passende Lösung ermöglicht.

SCHNELLE 
UMRÜSTUNG

RST® DIRECT lässt sich besonders einfach in bestehende Geräte integrieren. Die 3- und 5-poligen Varianten werden direkt in M20-vorbereitete Gehäusedurchführungen eingesetzt.

So gelingt der Wechsel von klassischen Kabelverschraubungen zur komfortablen Anschlusstechnik schnell und ohne großen Aufwand. Eine optionale Abflachung am Gewinde sorgt zusätzlich für eine sichere Lagefixierung des Geräteanschlusses.

INTERNAL WATERSTOP INTEGRIERTE Dichtungen: Schutz, der bleibt

Die integrierte Längswasserdichtung in RST® DIRECT schützt zuverlässig vor sogenanntem Längswasser – also Feuchtigkeit, die über beschädigte oder verletzte Leitungen in das Kabelinnere eindringt und sich durch den Kapillareffekt bis zu angeschlossenen Verbrauchern ausbreiten kann.

Selbst kleinste Beschädigungen an Leitungen können so sensible Geräte gefährden. Die dauerhaft integrierte Kontaktabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an den Kontakten und sorgt für eine sichere, langfristig geschützte Installation.

INNENADAPTER

Die Innenadapter mit Push-In-Anschluss von RST® DIRECT ermöglichen einen besonders flexiblen Geräteanschluss. Sie eignen sich ideal für automatisierte oder robotergestützte Verdrahtungsprozesse und lassen sich je nach Anwendung passgenau auswählen.

Für unterschiedliche Anforderungen stehen zwei Varianten zur Verfügung:

  • Variante 1: Innenadapter mit einer Klemmstelle pro Pol 
    – ideal für kompakte Einzelanschlüsse
     
  • Variante 2: Innenadapter mit zwei Anschlüssen pro Pol 
    – optimal für die praktische Durchverdrahtung

Leitungsverbinder 

Der Leitungsverbinder ist die praktische RST® DIRECT Lösung für Verlängerungen, Reparaturen und Retrofit-Anwendungen. Ob bei Kabelbruch oder wenn Geräte nachträglich über kurze Leitungsstücke integriert werden sollen – Verbindungen lassen sich schnell und sicher herstellen.

So entstehen robuste und langlebige Anschlüsse, die Ausfallzeiten reduzieren und bestehende Installationen mit minimalem Aufwand wieder einsatzbereit machen.

TECHNISCHE DATEN & KOMPATIBILITÄT

Alle relevanten technischen Parameter für Planung und Integration im Überblick.

MerkmalSpezifikation
Nennspannung250/400 V (UL 600 V)
Nennstrom16 A
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Dichtheitwasserdicht
Zusätzlicher SchutzInterner Waterstop
Leiterquerschnitt0,5 – 2,5 mm²
GehäuseintegrationM20 Anschlussgewinde
ZulassungenVDE, UL
Farbvarianten der Griffhülsenschwarz oder lichtgrau

RST® DIRECT GERÄTEANSCHLUSS | BESTELLÜBERSICHT

Wählen Sie die passende Variante für Ihre Anwendung – nach Polzahl, Kodierung und Anschluss.

1. Zugentlastungsgehäuse

FarbeLeitungsdurchmesserBestell-Nr.
Schwarz6 - 10 mm48.000.0100.1
Schwarz10 - 14 mm48.000.0300.1
Lichtgrau6 - 10 mm48.000.0100.0
Lichtgrau10 - 14 mm48.000.0300.0

(wird vormontiert geliefert)

2. Außen-Adapter M20

PolzahlKodierungPolmarkierungBestell-Nr.
3-polig*Code 1L, N, PE48.153.1031.1
3-polig*Code 21, 2, 348.153.1032.1
3-polig*Code 31, 2, PE48.153.1033.1
5-poligCode 11, 2, 3, N, PE48.152.1011.1
5-poligCode 21, 2, 3, 4, 548.152.1012.1
5-poligCode 3L, N, PE, 1, 248.152.1013.1

3. Innen-Adapter 
– 1 Klemmstelle pro Pol

PolzahlKodierungPolmarkierungBestell-Nr.
3-polig*Code 1L, N, PE49.153.0031.1
3-polig*Code 21, 2, 349.153.0032.1
3-polig*Code 31, 2, PE49.153.0033.1
5-poligCode 11, 2, 3, N, PE49.152.0011.1
5-poligCode 21, 2, 3, 4, 549.152.0012.1
5-poligCode 3L, N, PE, 1, 249.152.0013.1

 

4. Innen-Adapter 
– 2 Klemmstellen pro Pol

PolzahlKodierungPolmarkierungBestell-Nr.
3-polig*Code 1L, N, PE49.253.0031.1
3-polig*Code 21, 2, 349.253.0032.1
3-polig*Code 31, 2, PE49.253.0033.1
5-poligCode 11, 2, 3, N, PE49.252.0011.1
5-poligCode 21, 2, 3, 4, 549.252.0012.1
5-poligCode 3L, N, PE, 1, 249.252.0013.1

(ideal zum Durchverdrahten)

RST® DIRECT LEITUNGSVERBINDER | BESTELLÜBERSICHT

5. Leitungsverbinder

PolzahlKodierungPolmarkierungBestell-Nr.
3-polig*Code 1L(1), N(2), PE48.151.0030.1
3-polig*Code 21, 2(N), 348.151.0034.1
5-poligCode 11, 2, 3, 4(N), PE48.151.0010.1
5-poligCode 21, 2, 3, 4(N), 548.151.0014.1

(2x Zugentlastung benötigt)

6. Befestigungsschelle

TypBestell-Nr.
Befestigungsschelle 32 mm für RST® DIRECT LeitungsverbinderF0.000.0056.4

(für Leitungsverbinder)

DOWNLOADS

Broschüre – RST® DIRECT: Maximal effizient anschließen

0637.0 | 1 MB

Projekt & Vorplanung

Direktanschluss für Ihr Projekt einplanen

RST® DIRECT ist ab dem 3. Quartal 2026 verfügbar. Starten Sie bereits heute mit der Planung und sichern Sie sich eine projektspezifische Auslegung inklusive Artikelnummer und Angebot.

Ideal für frühe Projektphasen und Serienanwendungen.

Projektplanung anfragen
Beratung & Support

Passende Lösung gemeinsam definieren

Sie planen eine neue Installation oder möchten bestehende Systeme optimieren? Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Komponenten und der Auslegung Ihrer Anwendung.

Technische Beratung anfragen
DE | Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal