MINIATURSTECKVERBINDER

GESIS® MICRO

Das Steckverbindersystem außerhalb der festen Installation ermöglicht es, Betriebsmittel wie Leuchten in Möbeln und Regalen auf einfachste und kleinste Art und Weise sicher und flexibel anzuschließen.

 

Steckverbinder gesis® MICRO

IDEALE EIGENSCHAFTEN - EINFACHE INSTALLATION

Das Steckverbindersystem gesis® MICRO überzeugt durch seine runde Bauform und den geringen Durchmesser von nur 8 mm. Diese idealen Eigenschaften ermöglichen, dass die konfektionierten Leitungen einfach und unauffällig verlegt und installiert werden können. 

Das 2- bzw. 3-polige Steckverbindersystem (GST08i2 / GST08i3) lässt sich problemlos, ohne Sonderwerkzeug, durch Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 8 mm führen.

Durch die Adapterleitungen zu gesis® MINI gelingt die komplette Elektroinstallation von der Infrastruktur bis in den Warenträger.

Steckverbindersystem gesis® MICRO

KURZE AUSZEIT GEFÄLLIG? 

Memory und Produktinfo in einem. 

JETZT STARTEN

Memory

TECHNISCHE DATEN

Pole2- 3-polig
Verfügbare Systemkomponenten Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen
Bemessungsstrom2,5 / 6 A (je nach Kodierung)
Bemessungsspannung50 V / 250 V (je nach Kodierung)
VerriegelungKeine
ProduktnormenIEC 60320, IEC 61984 (je nach Kodierung)
Schutzart IP20 im ungesteckten Zustand
IP40 im gesteckten Zustand
Umgebungstemperatur-5 bis 40 °C 
Beachten Siegesis® micro (GST08) ist nicht für die Verwendung in der festen Installation nach IEC61535 konzipiert
Leistungserklärung nach BauPVOListe anzeigen

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

FOCUS GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 9 MB

Ausschreibungstext gesis® MICRO - GST08

56 KB

Ausschreibungstext gesis® MICRO - GST08 (GAEB)

8 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal