MINI-INSTALLATIONSSTECKVERBINDER 

GESIS® MINI

Das Installationssteckverbindersystem mit dem Minimum an Größe und dem Maximum an Flexibilität.
gesis® MINI eignet sich ideal als platzsparendes Elektroinstallationssystem sowie zur betriebsmittelinternen Verbindung oder als Betriebsmittelanschluss – auch innerhalb der festen Installation.

gesis® MINI Steckverbinder

UNSER ALLROUNDER

Ein absoluter Alleskönner:

  • Geeignet für den Einsatz als Installationsmaterial in der festen Installation
  • Geeignet als Betriebsmittelanschluss gemäß den Anforderungen der festen Installation
  • Geeignet als sicheres Verbindungsmaterial innerhalb elektrischer Betriebsmittel
Mini Steckverbindungssystem

BEST CHOICE – 
JETZT VERFÜGBAR

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?

Dieses Produkt ist Teil unseres exklusiven Best Choice-Programms und wurde sorgfältig ausgewählt, um Ihnen maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten.

  • Bewährte Qualität: Erfüllt höchste Standards und ist optimal für steckbare Elektroinstallationen geeignet.
     
  • Schnelle Verfügbarkeit: Als Best Choice-Produkt ist es bevorzugt gelagert und jederzeit kurzfristig lieferbar.
     
  • Passend für Ihre Anwendung: Ideal für häufige Anwendungen und nahtlos kompatibel mit unseren Systemlösungen.


Mehr über Best Choice erfahren

KURZE AUSZEIT GEFÄLLIG?

Memory und Produktinfo in einem. 

JETZT STARTEN

Memory

TECHNISCHE DATEN

Polzahl2-, 3-, 4- und 5-polig
Verfügbare Systemkomponenten Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen
Bemessungsstrom6 A / 10 A / 13 A / 16 A (je nach Kodierung)
Bemessungsspannung50 V /
250 V /
250 V / 400 V (je nach Kodierung)
VerriegelungSelbstverriegelnd, werkzeuglösbar, 
durchgängig integriert
ProduktnormenIEC 61535
UL/CSA unter bestimmten Auflagen (bitte sprechen Sie uns an) (Detailliertere Darstellung und Produktzuordnung finden Sie in unserem Shop)
SchutzartIP20 in ungestecktem Zustand
IP40 in gestecktem Zustand
Umgebungstemperatur–5 bis 40 °C
Leistungserklärung nach BauPVOListe anzeigen

WARNUNG

KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN STECKVERBINDERSYSTEMEN VERSCHIEDENER HERSTELLER

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Tieren und Sachen begründen. 

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steck­verbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können zum Verlust der Konformitätsvermutung nach § 4 der 1. ProdSV (Niederspannungsrichtlinie) führen. Steckverbinder anderer Hersteller dürfen nicht in Kombination mit Wieland GST®-Steckverbindern oder mit der Angabe „Kompatibel mit Wieland GST®-Steckverbindern" auf dem Markt bereit gestellt oder angeboten werden.   

Erläuterung:

Das Wieland gesis® CLASSIC Installationssteckverbindersystem besteht aus GST®-Steck­verbindern, GST®-Geräteanschlüssen, GST®-Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitte und unterschiedlichen Anschluss­techniken. Alle GST®-Produkte sind entsprechend der harmonisierten Norm EN IEC 61535 zertifiziert und werden von uns zum Errichten einer dauerhaft steckbaren Verbindung in elektrischen Installationssystemen in den Verkehr gebracht.

Die EN IEC 61535 ist eine Produktnorm und regelt lediglich die Anforderungen an die Produktgestaltung; als Produktnorm enthält die EN IEC 61535 keine Vorgaben zur Bauart von Steckverbindern; d.h. anders als bei Bauartnormen (z.B. für die Herstellung von Schutzkontaktsteckern) sind Kodierungen und Steckgesicht von den Herstellern grundsätzlich frei wählbar und können innerhalb einer Installationssteckverbinderfamilie auch fortentwickelt werden. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass allein eine mechanische Steckbarkeit keine Kompatibilität zwischen Steckverbindern verschiedener Hersteller begründet. 

Entsprechend bestimmt die Produktnorm EN IEC 61535, dass für Installationen ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur diese Maßnahme sicherstellt, dass die sichere Stromübertragung über einen langen Zeitraum gewährleistet ist.

 

DOWNLOADS

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

FOCUS GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 9 MB

Ausschreibungstext gesis® MINI - GST15

117 KB

Ausschreibungstext gesis® MINI - GST15 (GAEB)

41 KB

Warnhinweis Kompatibilität.pdf

411 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN

mehr erhfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal