• 📅 Juli 2021 | 🕒 Dauer: 64 Minuten | 🌍 Sprache: Deutsch

WEBINAR AUFZEICHNUNG: 

VALIDIERUNG SICHERHEITSRELEVANTER SOFTWARE ORIENTIERT AN DEN VORGABEN DER EN13849 1

Ob Ihre Maschine sicher und fehlerfrei umgesetzt ist, entscheidet sich auch durch die Validierung der Sicherheits-Software. Durch die Anforderungen, die an den Validierungsprozess gestellt werden, wird dieser jedoch schnell kompliziert. Dafür stellen wir Ihnen unser Expertenwissen zur Verfügung. In unserem kostenlosen Webinar erklären wir Ihnen, wie Sie bei der Validierung den Überblick behalten und führen Sie an eine strukturierte Vorgehensweise heran.

Jetzt Aufzeichnung sichern

DAS ERWARTET SIE 
IN UNSERER AUFZEICHNUNG

In dieser Webinaraufzeichnung erfahren Sie alles Wichtige rund um das Thema „Validierung sicherheitsrelevanter Software orientiert an den Vorgaben der EN13849 1“:

  • Softwaretypen – Unterschiede und Vorgehensweise
  • V-Modell                                                                                
  • Validierungsprozess                                                         
  • Ausblick auf Softema   


Sind Sie bereit? Starten Sie jetzt die Aufzeichnung!

Weiter zur Aufzeichnung

 

PRAXISERPROBTE ERKENNTNISSE FÜR ENTWICKLER

Dieses Webinar richtet sich an:

  • Entwickler und Programmierer von sicherheitsrelevanter Software
  • Fachkräfte im Maschinenbau und der Automatisierung
  • Sicherheits- und Qualitätsbeauftragte
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
Nach dem Ausfüllen des Formulars können Sie die Aufzeichnung jederzeit und ortsunabhängig ansehen. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.

Wie viel kostet das Webinar? 

Sowohl die Webinare als auch die Webinaraufzeichnungen bei Wieland sind kostenlos, da wir der Überzeugung sind, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte.

Warum muss ich ein Formular ausfüllen und sind meine Daten sicher? 

Wieland bietet seit mehr als 50 Jahren Schulungen, Webinare, Seminare und weitere Kurse für wissbegierige Ingenieure, Elektroplaner, Elektrotechniker und andere Fachleute an. Wir teilen unser Wissen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, um unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 

Als führendes Unternehmen in der Sicherheitstechnik ist der Schutz Ihrer Daten für uns nicht nur wichtig, sondern unsere oberste Priorität. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.

IM WEBINAR ERWÄHNTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN

VertiefendeS Whitepaper 
zum Webinar

Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN  ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.

Kompakt für Sie zusammengefasst:
  • Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
  • Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
  • Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e

    JETZT HERUNTERLADEN

 

PASSENDE WEBINARAUFZEICHNUNGEN ZU DIESEM THEMA ENTDECKEN
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
Auf unserer Kontaktseite finden Sie den richtigen Ansprechpartner, falls Sie nach dem Webinar Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen.