• 📅 September 2022 | 🕒 Dauer: 60 Minuten | 🌍 Sprache: Deutsch

WEBINAR AUFZEICHNUNG: 

VALIDIERUNG VON SICHERHEITS-ANWENDERSOFTWARE

Die Validierung von Sicherheitssoftware stellt für den Maschinenbauer selbst beim Einsatz von Sicherheitssteuerungen ein erhebliches Problem dar, da es keine klaren und einheitlichen Vorgaben für Art und Umfang der Validierung gibt. Der Kurs zeigt die erforderlichen Aufwände bei der Validierung. Er spiegelt die typischen Merkmale von Entwicklungsumgebungen an den Anforderungen von EN ISO 13849-1 und zeigt wie Flexibilität, Entwicklungs- und Validierungsaufwand von typischen Toolfeatures abhängt.

Jetzt Aufzeichnung sichern

DAS ERWARTET SIE 
IN UNSERER AUFZEICHNUNG

In dieser Webinaraufzeichnung erfahren Sie alles Wichtige rund um das Thema Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware:

  • Softwaretypen
  • V-Modell
  • Validierung
  • Ausblick auf Softema


Sind Sie bereit? Starten Sie jetzt die Aufzeichnung!

Weiter zur Aufzeichnung

 

PRAXISERPROBTE ERKENNTNISSE FÜR Maschinenbauingenieure

Dieses Webinar richtet sich an:

  • Maschinenbauer
  • Softwareentwickler und -architekten
  • IT-Administratoren
  • Verantwortliche für Validierungsprozesse in der Softwareentwicklung

UNSERE ERFAHRENEN EXPERTEN 
TEILEN PRAXISNAHE EINBLICKE UND STRATEGIEN

Als zertifizierter Fachmann für funktionale Sicherheit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau ist Christoph Kindervater Spezialist für die Umsetzung funktionaler Maschinensicherheit – mit Fokus auf die Themen Retrofit und Betriebssicherheit.

– Christoph Kindervater, Application Manager 

Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.

–  Marcus Scholle, Safety & Application Consultant
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
Nach dem Ausfüllen des Formulars können Sie die Aufzeichnung jederzeit und ortsunabhängig ansehen. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.

Wie viel kostet das Webinar? 

Sowohl die Webinare als auch die Webinaraufzeichnungen bei Wieland sind kostenlos, da wir der Überzeugung sind, dass Bildung für alle zugänglich sein sollte.

Warum muss ich ein Formular ausfüllen und sind meine Daten sicher? 

Wieland bietet seit mehr als 50 Jahren Schulungen, Webinare, Seminare und weitere Kurse für wissbegierige Ingenieure, Elektroplaner, Elektrotechniker und andere Fachleute an. Wir teilen unser Wissen gerne und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, um unser Angebot noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 

Als führendes Unternehmen in der Sicherheitstechnik ist der Schutz Ihrer Daten für uns nicht nur wichtig, sondern unsere oberste Priorität. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie hier.

IM WEBINAR ERWÄHNTE PRODUKTE UND APPLIKATIONEN

VertiefendeS Whitepaper 
zum Webinar

Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN  ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.

Kompakt für Sie zusammengefasst:
  • Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
  • Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
  • Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e

    JETZT HERUNTERLADEN

 

PASSENDE WEBINARAUFZEICHNUNGEN ZU DIESEM THEMA ENTDECKEN
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
Auf unserer Kontaktseite finden Sie den richtigen Ansprechpartner, falls Sie nach dem Webinar Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen.