Objektverkabelung neu gedacht

Effizienz, Sicherheit & Flexibilität in der Objekteinrichtung

Gebäude und Einrichtungen sind heute dynamisch – Nutzungskonzepte ändern sich, Räume werden umgestaltet, Technik wächst mit. Klassische Verkabelung stößt dabei schnell an Grenzen. Das Whitepaper zeigt, wie steckbare Elektroinstallationen von Wieland Planung und Betrieb vereinfachen, Umbauten beschleunigen und höchste Sicherheit gewährleisten.

JETZT kostenlos HERUNTERLADEN

VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Bis zu 70 % schnellere Installation durch Plug & Play
  • Rund 30 % geringere Gesamtkosten bei Material und Montage
  • Fehlerreduktion und höhere Sicherheit dank industriell vorgefertigter Systeme
  • Modular, erweiterbar und rückbaubar – ideal für Umbauten und Bestandsgebäude
  • Normkonform, geprüft und dokumentiert – Sicherheit, die Vertrauen schafft

DAS ERFAHREN SIE IM WHITEPAPER

  • Warum die Elektroinfrastruktur zur Stellschraube moderner Objekte wird
  • Das Plug & Play-Prinzip: Vorteile steckbarer Elektroinstallationen
  • Vorschriften & Normen praxisnah erklärt – Sicherheit von Anfang an
  • Elektrifizierungskonzepte in der Praxis: Schreibtische, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Hotels und mehr
  • Best Practices & Kundenreferenzen führender Möbel- und Elektrotechnikhersteller
  • Fazit: effizient, sicher und zukunftsfähig

JETZT WHITEPAPER KOSTENLOS SICHERN!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

Weitere Whitepaper zum Thema, 
die unseren Lesern gefallen könnten

Unsere Whitepaper-Sammlung

SORGENlosE CE-KENNZEICHNUNG – MIT DEN SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen