Zukunftssichere Elektroinstallation im Pflegeheim

Unser Whitepaper zeigt, wie steckbare Elektroinstallationen in Pflegeheimen den Bau und Betrieb effizienter gestalten. Erfahren Sie, wie flexible Installationssysteme Zeit und Kosten sparen, ohne auf Sicherheit und Flexibilität zu verzichten.

JETZT HERUNTERLADEN

📋 INHALT DES WHITEPAPERS

Das Whitepaper beleuchtet die Vorteile steckbarer Elektroinstallationen in Pflegeheimen und anderen Gesundheitsgebäuden. Es zeigt auf, wie durch smarte und flexible Installationslösungen wie das gesis®-System Zeit- und Kostenersparnisse von bis zu 70 % erreicht werden können. Dabei liegt der Fokus auf der dezentralen Gebäudeautomation, die nicht nur effizient und zukunftssicher, sondern auch besonders flexibel in der Anwendung ist. Mit Praxisbeispielen wird veranschaulicht, wie eine normgerechte und wirtschaftliche Elektroinstallation den laufenden Betrieb optimieren und auf zukünftige Nutzungsänderungen vorbereitet werden kann.

  1. Warum steckbare Elektroinstallation?
     
  2. Smarte Lösungen für Gebäudeplaner & Architekten
     
  3. Einsparpotenzial steckbarer Installation
     
  4. Kosten senken mit dezentraler Gebäudeautomation
     
  5. Installationskonzepte für Gebäude im Gesundheitswesen
     
  6. Referenzkonzept Pflegeheim

FÜLLEN SIE DAS FOLGENDE FORMULAR AUS UND SICHERN SIE SICH JETZT IHR WHITEPAPER!

* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

Weitere Whitepaper zum Thema, 
die unseren Lesern gefallen könnten

Unsere Whitepaper-Sammlung