Conduttore di protezione WTPN 2.5 E P/F PE
Conduttore di protezione WTPN 2.5 E P/F PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.203.9855.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 2.5 E P/F PE |
| EAN | 4049088732232 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 220 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 115 mm |
| Altezza imballata | 85 mm |
| Peso lordo imballato | 604.2 g |
| Volume confezionato | 2150.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.95 g |
| Volume della parte individuale | 25.419 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Larghezza/passo | 5.08 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 74.9 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 47.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Sezione CSA | 26-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.8355.1 | Serracavo WN SR 04P | | |
| 0D.203.8255.1 | Serracavo WN SR 02P | | |
| 5D.903.0455.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG04P | | |
| 5D.903.0355.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG03P | | |
| 5D.903.0755.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG07P | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 5D.903.0255.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG02P | | |
| 5D.903.0855.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG08P | | |
| 5D.903.9155.0 | Spina presa WTPN 2.5 PGB PE | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 5D.903.0155.0 | Spina presa WTPN 2.5 PGB | | |
| 5D.903.9055.0 | Spina presa WTPN 2.5 PGA PE | | |
| 5D.903.0555.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG05P | | |
| 0D.203.1855.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5 P/F | | |
| 5D.903.0655.0 | Spina presa WTPN 2.5 PG06P | | |
| 5D.903.0055.0 | Spina presa WTPN 2.5 PGA | | |
| 0D.203.8055.5 | Spine di prova PS 2.5 | | |
| 0D.203.8455.9 | Chiusura WN PR | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 119.50kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 63.07kB | |
| | - | 61.00kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 295.27kB | |
| | - | 1.06MB | STP |
| | - | 2.64MB | IGS |
| | - | 593.06kB | JT |
Conduttore di protezione WTPN 2.5 E P/F PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì