Morsetto a più piani WTN 2.5 E3 BL
Morsetto a più piani WTN 2.5 E3 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S03.7155.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WTN 2.5 E3 BL |
| EAN | 4049088724794 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 1947 g |
| Volume confezionato | 5769 ccm |
| Peso netto parte singola | 18.24 g |
| Volume della parte individuale | 57.69 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
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
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 90.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 77.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.4 Nm |
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 20 A |
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
| 0D.S03.2455.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 E3L | | |
| 0D.S03.6955.9 | LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S13.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5P4 | | |
| 0D.S03.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.S13.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5P5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S13.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5P3 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S13.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2.5P2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S04.1055.9 | Piastrina di separazione TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.5955.5 | Spine di prova PS 2.5 WTN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 132.74kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 70.07kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 242.00kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.14MB | IGS |
| | - | 777.31kB | JT |
Morsetto a più piani WTN 2.5 E3 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0