Morsetto per sensore WTPN 2.5 SN R
Morsetto per sensore WTPN 2.5 SN R Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 24 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.203.3155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto per sensore WTPN 2.5 SN R |
| EAN | 4049088732218 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 396.3 g |
| Volume confezionato | 1287 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.9 g |
| Volume della parte individuale | 24.494 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.08 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 82.1 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 26-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 5D.903.2955.5 | WTPN 2.5 0109RT | | |
| 5D.903.9355.0 | WTPN 2.5 0100PE | | |
| 0D.203.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 5D.903.2155.6 | WTPN 2.5 0101BL | | |
| 5D.903.2155.5 | WTPN 2.5 0101RT | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 5D.903.2955.6 | WTPN 2.5 0109BL | | |
| 5D.903.9255.0 | WTPN 2.5 01CPE | | |
| 0D.203.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 5D.903.3155.5 | WTPN 2.5 0111RT | | |
| 0D.203.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 5D.903.7155.6 | WTPN 2.5 0100BL | | |
| 0D.203.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 5D.903.7155.5 | WTPN 2.5 0100RT | | |
| 5D.903.7055.5 | WTPN 2.5 01CRT | | |
| 5D.903.3155.6 | WTPN 2.5 0111BL | | |
| 0D.203.0255.0 | Fermo terminale WEFN 2.5 B PE | | |
| 5D.903.2555.6 | WTPN 2.5 0105BL | | |
| 0D.203.5427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 5D.903.2555.5 | WTPN 2.5 0105RT | | |
| 0D.203.8055.5 | Spine di prova PS 2.5 | | |
| 5D.903.7055.6 | WTPN 2.5 01CBL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 105.05kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.92kB | |
| | - | 54.94kB | TIF |
| | - | 2.33MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 325.33kB | |
| | - | 2.25MB | STP |
| | - | 6.91MB | IGS |
| | - | 1.21MB | JT |
Morsetto per sensore WTPN 2.5 SN R Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 24 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì