GESIS® NV Signalsteckverbinder
Das Steckverbindersystem für die einfache, schnelle und sichere Bus-Verkabelung und Signalanwendung. Der Signalsteckverbinder erfüllt alle Anforderungen der modernen Gebäudeinstallation.
NIEDERVOLT TECHNOLOGIE
Die Niedervoltsteckverbinder dienen der Verteilung von Signalen in Gebäuden parallel zur Energieverteilung. Mechanische Kodierung und klare Zuordnung durch unterschiedliche Farbgebung erleichtern die Montage.
Mit nur vier Grundkomponenten sind komplexe Installationen von der Unterverteilung bis hin zu jeder Bedarfsstelle realisierbar.
Die BST14 sind gemäß KNX-Handbuch ausgeführt.
Zur kombinierten Verteilung von Energie und Signalen steht die Flachleitung 5G2,5/4+2X1,5 mit geschirmtem Bus gemäß KNX-Handbuch zur Verfügung.
BEST CHOICE –
JETZT VERFÜGBAR
WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
Dieses Produkt ist Teil unseres exklusiven Best Choice-Programms und wurde sorgfältig ausgewählt, um Ihnen maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten.
- Bewährte Qualität: Erfüllt höchste Standards und ist optimal für steckbare Elektroinstallationen geeignet.
- Schnelle Verfügbarkeit: Als Best Choice-Produkt ist es bevorzugt gelagert und jederzeit kurzfristig lieferbar.
- Passend für Ihre Anwendung: Ideal für häufige Anwendungen und nahtlos kompatibel mit unseren Systemlösungen.
TECHNISCHE DATEN
Pole | 2- bis 3-polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsspannung | 50 V |
Bemessungsstrom | 3 A |
Bemessungsquerschnitte | 0,25 – 0,75 mm2 |
Verriegelung | Selbstverriegelnd, von Hand lösbar (durchgängig integriert) |
Produktnormen | IEC 61984, BST14i2 Grün gemäß KNX-Handbuch |
Schutzart | IP20 |
Spannungsarten | BST14i2/i3-Steckverbinder nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Stromversorgung einsetzen! |
Leistungserklärung nach BauPVO | Liste anzeigen |