METALYNX²

Metalynx² ist für die Anforderungen an Gebäudeinstallationen gemäß British Standard, IEC und UL/CSA konzipiert.
Mit Kosten- und Programmeinsparungen durch das System bei maximaler Flexibilität für die Zukunft ist Metalynx² die ideale Lösung für viele Anwendungen.

METALYNX²

ZUKUNFTSSICHER & ZEITSPAREND

  • Mit Metalynx² kann die Flexibilität bei der Gestaltung von Projekten leicht erreicht werden.
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden werden Kosteneinsparungen erzielt.
  • Bei den Installations- und Programmzeiten werden erhebliche Zeiteinsparungen erzielt.
  • Das System ist zukunftssicher und ermöglicht Änderungen und Rekonfigurationen nach Bedarf.
  • Das strukturierte und vorgetestete System garantiert Ihnen Kostensicherheit in Ihren Projekten.
  • Umweltfreundlich und ohne Verschwendung vor Ort - wir liefern das, was benötigt wird.
  • Metalynx² erfüllt alle relevanten europäischen IEC- und britischen Normen.
  • Alle Produkte werden im Werk getestet und nach den höchsten Standards hergestellt (Risikoreduzierung).
  • Wieland ist Marktführer mit OEM-Konnektivität im Bereich der Gebäudetechnik.

TECHNISCHE DATEN

Polzahlen3-, 4-, 5- und 6- polig
Verfügbare SystemkomponentenGeräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen
Bemessungsstrom20 A / 25 A / 32 A (je nach Kodierung)
Bemessungsspannung250 V, 250 / 400 V (je nach Kodierung)
VerriegelungSelbstverriegelnd, werkzeuglösbar, durchgängig integriert
ProduktnormenIEC 61535, British Standard, UL/CSA
SchutzartIP20 in ungestecktem Zustand
IP40 in gestecktem Zustand
Leistungserklärung nach BauPVOListe anzeigen

Mehr Informationen zu METALYNX²

Mehr Erfahren 

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

FOCUS GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal