CONSOLIDATION POINT

SYSTEMVERTEILER CPO

Der Consolidation Point ist der Übergangspunkt von einer permanenten Infrastruktur für Energie, Signal und Daten auf die flexibler zu gestaltende Anwenderebene. Dezentral installiert garantiert dieser Verteilpunkt Leitungs- und Kosteneinsparung und sichert ihnen eine nachhaltige Infrastruktur.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR DAS BÜRO VON MORGEN

Desk Sharing, flexibles Arbeiten und Co-Working … an all das muss das Büro der Zukunft anpassbar sein. Mit unseren Consolidation Points bieten wir Ihnen dezentrale Verteilpunkte, um von der festen auf die steckbare Installation zu wechseln. Je nach Anwendung und Nutzung wird die Energieversorgung sowie die Netzwerkanbindung per Plug&Play angepasst.

Die in der Nutzungsphase geforderte Flexibilität der Arbeitsplatzversorgung ist bei konventionellen Konzepten nur sehr aufwendig einzuplanen und wird daher meist nicht beachtet. Kabel-Chaos in der Installation, Arbeitsfläche und in Hilfskonstrukten oder aufwendige Neuverkabelungen sind die Folgen bei Umnutzung. Werden hingegen Wieland Consolidation Points verwendet, so ist sowohl die Planung sowie zukünftige Anpassungen und Umnutzungen schnell und einfach durchgeführt.

Consolidation points 
sollteN verwendet werden, wenn Sie:

  • Änderungen in Grundrissen, Anwendungen und zukünftigen Upgrades erwarten.
  • Materialverschwendung durch Änderungen am Netzwerk- und Stromverteilungssystem in Zukunft vermeiden möchten.
  • Die Arbeits- und Reaktionszeit bei elektrischen Problemen im Arbeitsbereich beschleunigen wollen.
  • Ihre horizontale Verkabelung unberührt lassen müssen.
  • Die Energieeffizienz steigern möchten – durch Drehstrom bis kurz vor den Verbraucher.

NUTZUNGSWANDEL EINES GEBÄUDES

Organisationswechsel

  • Kleinere Umzüge sind schnell erledigt.
  • Ihren Mitarbeitern steht der voll funktionsfähige Arbeitsplatz schnell zur Verfügung.
  • Durch einen dezentralen Consolidation Point ergeben sich immer kurze Leitungswege.

Mieterwechsel

  • Beim Auszug wird alles nur abgesteckt.
  • Die Installationsstruktur bleibt erhalten und verursacht keine Kosten.
  • Neue Mieter können schnell einziehen, dadurch ist die Leerstandszeit minimal.

EINSATZGEBIETE UNSERER CONSOLIDATION POINTS

UNSERE CONSOLIDATION POINTS

Perfekt vorbereitet auf den Nutzungswandel eines Gebäudes!

SMARTE DEZENTRALE INSTALLaTION

Eine dezentrale und steckbare Installation mit Consolidation Points erlaubt Ihnen jeder Zeit auf Nutzungsänderungen, Anpassungen sowie Reparaturen schnell, flexible und einfach zu reagieren.

VORTEILE 

  • Erhöhung der Energieeffizienz durch Drehstromverkabelung bis kurz vor den Verbraucher
  • Materialreduzierung dank dezentraler Installation
  • Zukunftssichere Alternative zu starren Bodentanks
  • Bodendurchlässe nur da, wo sie benötigt werden
  • Dezentraler Zugangspunkt für Energie, Signale und Daten
  • Zeitersparnis bei der Installation
  • Individuelle Installation erst nach Festlegung der Raumaufteilung / -nutzung
  • Einfache und flexible Anpassung bei Umnutzung
  • Sichere, fehlerfreie und schnelle Installation durch das Installationssteckverbindersystem gesis®

SYSTEMVERTEILER CONSOLIDATION POINTS 
- DEZENTRALE UND STECKBARE ELEKTROINSTALLATIONEN FÜR GEBÄUDE

In der modernen Gebäudetechnik ist eine flexible und effiziente Elektroinstallation unerlässlich. Systemverteiler Consolidation Points bieten eine zukunftsweisende Lösung für die dezentrale und steckbare Installation von elektrischen Systemen in Gebäuden. In diesem Video werden wir Ihnen die Vorteile von Consolidation Points näherbringen, Ihnen zeigen, wie sie in neue Gebäudeinfrastrukturen integriert werden können und wie sie die Effizienz und Wartungsfreundlichkeit von Elektroinstallationen verbessern. Entdecken Sie die Zukunft der Gebäude-Elektroinstallation.

ERKENNEN SIE IHRE VORTEILE?

FÜR DEN ELEKTROPLANER 

  • Planungssicherheit
  • Kein Termin- und Kostendruck wegen Umplanungen
  • Gute Abstimmungsmöglichkeiten der Trassenführung mit anderen Gewerken
  • Vereinfachter Planungsprozess durch optimale Integrationsmöglichkeit
  • Optimale Kombinationsmöglichkeit mit bewährter Wieland Systemtechnik
  • Keine Überdimensionierung oder Unterversorgung

FÜR DEN BAUHERRN/INVESTOR

  • Investitionsbedarfe können den Bau- und Bewirtschaftungsphasen getrennt zugeordnet werden
  • Einfache und kostengünstige Grundinstallation in der Erstellungsphase
  • Optimales Kosten-/Nutzen-Verhältnis
  • Flexibles und modernes Gebäude
  • Kurze Umbauzeiten bei Mieterwechsel

FÜR DEN NUTZER

  • Große Anwendungs- und Ausbauflexibilität
  • Individuelle Installation erst nach Festlegung der Raumaufteilung und Raumnutzung
  • Flexible und schnelle Anpassung der Energie- und Dateninfrastruktur bei Änderungen
  • Optimale Kombinationsmöglichkeit mit bewährter Wieland Systemtechnik

BEST CHOICE – 
JETZT VERFÜGBAR

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?

Dieses Produkt ist Teil unseres exklusiven Best Choice-Programms und wurde sorgfältig ausgewählt, um Ihnen maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten.

  • Bewährte Qualität: Erfüllt höchste Standards und ist optimal für steckbare Elektroinstallationen geeignet.
     
  • Schnelle Verfügbarkeit: Als Best Choice-Produkt ist es bevorzugt gelagert und jederzeit kurzfristig lieferbar.
     
  • Passend für Ihre Anwendung: Ideal für häufige Anwendungen und nahtlos kompatibel mit unseren Systemlösungen.


Mehr über Best Choice erfahren

CPO DATA

Ihr dezentraler Sammelpunkt für die Netzwerkinfrastruktur. Die permanente Verkabelung des Netzwerks erfolgt bis zum Consolidation Point. 
Die weitere Versorgung bis zum Netzwerkteilnehmer erfolgt flexibel, so kann bei Änderungen schnell und agil reagiert werden.

ZULEITUNG 
der Netzwerk-technik

SCHNITTSTELLEN 
von der permanenten Installation auf die flexible Anwenderebene 

STECKBARE INSTALLATION zum Endverbraucher

CPO ENERGIE

Ihr dezentraler Sammelpunkt für die Elektroinstallation. Die permanente Elektroinstallation erfolgt bis zum Consolidation Point. Bei Nutzungsänderungen bleibt die Basis-Installation erhalten, nur der flexible Teil vom Consolidation Point zum Verbraucher, wird einfach, schnell und sicher umgesteckt.

ZULEITUNG ENERGIE-VERSORGUNG 
3-phasig (Drehstrom) 

SCHNITTSTELLE von der permanenten Installation auf die flexible Anwenderebene

STECKBARE ENERGIEVERSORGUNG der Arbeitsplätze

IHRE ELEKTROINSTALLATION 
– SCHNELL GEPLANT, PRÄZISE UMGESETZT!

Wir machen den Einstieg in maßgeschneiderte Elektrolösungen für eine nachhaltige und flexible Energieinfrastruktur bis zum Endverbraucher einfach. Mit dem Building Solutions Configurator planen Sie schnell und unkompliziert steckbare Elektroinstallationen und konfigurieren dabei in wenigen Minuten Ihre erste Lösung. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Optionen (optimal abgestimmt auf effiziente, bewährte Ergebnisse) oder starten Sie direkt Ihre individuelle Konfiguration:

CPO MIX

Der CPO MIX vereint die Vorteile von CPO DATA und CPO ENERGIE in einem Gehäuse. Somit haben Sie die volle Flexibilität bei der Arbeitsplatzversorgung.

ZULEITUNG ENERGIEVERSORGUNG 
3-phasig (Drehstrom) 

SCHNITTSTELLE
von fester auf steckbare Installation mit Phasensplittung

STECKBARE ENERGIEVERSORGUNG der Arbeitsplätze

ZULEITUNG 

der Netzwerk-technik

STECKBARE Installation zum Endverbraucher

SCHNITTSTELLE von fest auf steckbar

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN FINDEN SIE 
IN UNSEREM SHOP!

ZUM SHOP

DOWNLOADS 

Systemverteiler - Broschüre

0702.0 | 10 MB

Systemverteiler - Smarte Installation Broschüre

0704.0 | 2 MB

FAQ

Wie komme ich als Elektroplaner zu meinem Consolidation Point?

Von der ersten Idee bis zur Ausschreibung, Vergabe und Ausführung – den Prozess gestalten wir gemeinsam mit Ihnen. 
Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Oder besuchen Sie unseren Shop, hier finden Sie eine Auswahl an Consolidation Points

Wie komme ich als Ausführender zu meinem Consolidation Point?

Von der Ausschreibung über die finale Auslegung und die Fertigung bei Wieland bis zur Lieferung – wir begleiten sie beim gesamten Prozess. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Oder besuchen Sie unseren Shop, hier finden Sie eine Auswahl an Consolidation Points

Warum eine dezentrale steckbare Installation mit Consolidation Points?
  • Einfache und zukunftssichere Strukturen
  • Materialeinsparung
  • Permanente Basis Installation
  • Erhöhte Energieeffizienz – dank Drehstrom bis kurz vor dem Verbraucher
  • Jederzeit einfach, schnell und sicher auf Änderungen/Anpassungen reagieren
Wie sind die Consolidation Points ausgeführt?

Unsere Systemverteiler CPO sind vielfältig gestaltet, so ist ein Eingang über Kabelverschraubung, Hammerkopfschiene, oder über unser Installationssteckverbindersystem gesis® ausgeführt. Je nach Variante sind die Consolidation Points intern unterschiedlich verdrahtet und ggf. sogar mit Schutz-/Schaltgeräten bestückt. Für eine einfache, schnelle und sichere Verkabelung zum Verbraucher setzen wir auf unser bewehrtes Installationssteckverbindersystem gesis®. 

Sollten Sie unter unseren Katalogprodukten nicht das passende finden, wir fertigen auch individuelle Systemverteiler.

Wie läuft die Planungs- und Bauphase mit Consolidation Points ab?

Zu beginn legt man die Gebäudeverkabelungsstandards  unter Berücksichtigung der Arbeitsstättenrichtlinie §23 ArbStättv fest. Daraus ergibt sich die Aufteilung und Anzahl der Systemverteiler CPO. Anschließend plant man die Grundinstallation/Basisinfrastruktur für Energie und Daten bis zum Consolidation Point, welche als dezentrale Sammelpunkte für Energie bzw. Daten dienen. Je nach Raumnutzung bzw. Mieter kann nun der flexibel zu gestaltende Bereich geplant werden. Setzt man hier auf eine steckbare Installation mit gesis® ist die man bestens gerüstet für zukünftige Änderungen.

Wo werden die Consolidation Points installiert?

Die Systemverteiler CPO eignen sich für die Montage im Doppelboden, Zwischendecken sowie weiteren Unterflursystemen.

Welche Prüfungen durchlaufen die Consolidation Points?

Die Systemverteiler CPO unterliegen einer Typenprüfung, welche EMV, Temperatur, die IK-Prüfung, IP und die Korrosionsprüfung beinhaltet. Zudem wird eine Stückprüfung durchgeführt, welche aus einer Sichtprüfung, einer Kurzschluss- und Verpolungsprüfung und einer Durchgangsprüfung besteht. 

Eine Funktionsprüfung kann auf Kundenwunsch erfolgen.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

 

Rückruf vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal