SYSTEMVERTEILER MSR
Die einfache Art, Gebäudeautomations- und MSR-Controller dezentral und steckbar zu installieren.
SYSTEMVERTEILER MSR FÜR DIE GEBÄUDEAUTOMATION
Im Rahmen der Energiewende und den damit einhergehenden Energieeinsparzielen sollen Gebäude immer energieeffizienter und nachhaltiger werden. Deshalb fordern Gesetzgeber und Träger von Planern und Betreibern bei Neubauten und Retrofitmaßnahmen zurecht, den Energiebedarf von Gebäuden deutlich zu reduzieren. Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO2 stehen dabei an erster Stelle.
Der Wandel zum smarten Gebäude erfordert flexible, kommunikationsfähige Systeme und Produkte. Hier kommt die dezentrale Elektroinstallation mit im Feld verteilter Intelligenz ins Spiel. Unsere Systemverteiler nehmen Komponenten der Gebäudeautomation auf und bietet steckbare Schnittstellen zur Feldebene für die schnelle und fehlerfreie Installation. Wir arbeiten eng mit den Auftragsnehmern der GA eines Bauvorhabens zusammen.
Je nach Anforderungen erstellen wir Ihren passenden Systemverteiler für Ihr Smart Building.
der passende MSR verteiler für ihre anwendung
Die Systemverteiler MSR sind individuell auf Ihr Projekt abgestimmt.
Nach Festlegung der Raumachsen und –funktionen fertigen wir den Systemverteiler mit Ihrer Elektronik und den notwendigen Schnittstellen. Auf Wunsch konfektionieren wir benötigte Sensoren und Verbraucher mit unserem gesis® Installationssteckverbindersystem. Dies ermöglicht eine dezentrale und steckbare Elektroinstallation bis in die Feldebene per Plug&Play. Steigerung der Energieeffizienz sowie Einsparung von Material und Ressourcen sind weitere Vorteile.
EINSATZBEREICHE DER SYSTEMVERTEILER MSR
ENTDECKEN SIE DIE EINZELNEN SYSTEMKOMPONENTEN
GESIS® NRG
Flachleitungsadapter Energie
GESIS® NRG
Flachleitungsadapter Bussignal
GESIS® CLASSIC
Eingang Spannungsversorgung
GESIS® NV
Schnittstelle für Bussignale z.B. KNX
SCHNITTSTELLEN
zu weiteren Bussystemen z.B. RS485 / RS 232
NETZWERKANSCHLUSS RJ45
WIPOS SCHALTNETZTEIL
IHRE ELEKTRONIK
Automationscontroller, I/O-Module, …
SCHNITTSTELLEN
in die Feldebene
GESIS® CLASSIC
Konfektionierte Leitung
GESIS® MINI
Konfektionierte Leitung
GESIS® NV
Konfektionierte Leitung
GESIS® NRG
Backbone für Energie und Bussignal z.B. KNX
SYSTEMVERTEILER MSR - IHRE VORTEILE
-
Klare Strukturen
wir verbauen Ihre Wunschkomponenten
PLATZ FÜR IHRE ELEKTRONIK
Wir montieren Ihre Wunsch-Komponenten in die Systemverteiler!
- Beigestellte GA-Komponenten
- Wieland Netzteile und Überspannungsschutz
- Reihenklemmen für die Verdrahtung der Komponenten
- FI / LS
- und vieles mehr
UNTERSTÜTZUNG DER GEBÄUDEÜBLICHEN BUSSYSTEME DURCH STECKBARE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
BACnet
BACnet „Building Automation and Control Networks“ ist ein Netzwerkprotokoll für die Gebäudeautomation. Das nach ISO 16484-5 standardisierte Protokoll vereinfacht die Kommunikation zwischen den Geräte unterschiedlicher Hersteller von der Feldbusebene bis hin zur Managementebene
KNX
KNX ist ein einheitliches und herstellerübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Vernetzung von verschiedenen Funktionen der Gebäudeautomation, das nach EN 50090 und ISO/IEC 14543 genormt ist. Meist wird im Gebäude eine Zweitdrahtbusverkabelung verwendet, die mit dem Signalsteckverbinder des gesis® NV Stecksystems (Typ BST14, grün) von Wieland steckbar verkabelt wird.
DALI
DALI ist ein Subbussystem, nach IEC 62386, für die Beleuchtungstechnik, das eine 5-polige Verkabelung mit Netz und Signal ermöglicht. Diese wird beispielsweise mit dem Installationssteckverbinder gesis® CLASSIC (Typ GST18i5, pastellblau) des gesis® Installationssteckverbindersystems installiert.
SMI
SMI ist ein Subbussystem für die Beschattungstechnik, das eine 5-polige Verdrahtung mit Netz und Signal ermöglicht. Diese wird zum Beispiel mit dem Wieland Installationsstecksystem RST® MINI (Typ RST16i5, türkisblau) installiert.
Ethernet oder weitere Bussysteme
Weitere Bussysteme sind im Gebäude gebräuchlich und können ebenfalls steckbar integriert werden.
Bei der Planung der elektrischen Verbindungen nach außen werden wir Sie kompetent beraten, um gemeinsam die optimalen Lösungen zu finden. Diese gehen von der 100 %-igen Steckbarkeit bis zur einfachen Zugentlastung, von der Sensorleitung bis zu hohen Querschnitten, von Daten- bis zu Energieverbindung.
UNSERE SMART SERVICES + DIENSTLEISTUNGEN FÜR IHREN ERFOLG
Wir unterstützen Sie von der Planung des Projekts bis hin zur Fertigstellung.
BEschriftung + KENNZEICHNUNG
Beschriftungen sind zur Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb der Anlage unerlässlich. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein informatives Beschriftungskonzept für Ihre Verteiler.
DOKUMENTATION FÜR SIE
- Pläne
Wir liefern Ihnen Aufbaupläne, Verdrahtungspläne und Stücklisten jeweils im PDF-Format. Nach Absprache liefern wir die Pläne in Papierform oder/und in verschiedenen digitalen Formaten sowie selbstverständlich Prüfprotokolle.
- Datenblätter und Zertifikate
Nach Absprache liefern wir Ihnen für alle Wieland Komponenten die zugehörigen Datenblätter und CE Konformitätserklärungen.
Konfektionierung von Fremdgeräten
Damit eine steckbare Installation bis in die Feldebene möglich ist, konfektionieren wir gerne die notwendige Peripherie.
- Beistellung der Peripherie
- Leitungsanschluss bei Wieland Electric
- Art und Länge der Leitung sowie Steckverbinder nach Vereinbarung
LIEFERUNG DER MSR VERTEILER
Wir liefern ihren Verteiler, wie vereinbart, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.
Gerne kommissionieren wir die Verteiler je Flächeneinheit mit dem benötigten Zubehör.
PRÜFUNGEN INDIVIDUELL UND
ALLGEMEIN
Qualität ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die wir durch verschiedene Prüfungen ständig überwachen. Unsere Verteiler entsprechen den für den Verwendungszweck zugrunde liegenden Normen und Vorschriften. Prüfungen, wie z. B. der Verdrahtung, werden grundsätzlich für jedes Einzelstück durchgeführt. Individuelle Prüfungen, wie z. B. Funktionstests, werden separat vereinbart.
Prüfung der Pläne
Bevor die Verteiler gefertigt werden, liegen unseren Kunden die Pläne zur Bestätigung vor.
FAQ
Warum eine dezentrale steckbare Elektroinstallation mit Systemverteilern?
- Einfache und zukunftssichere Strukturen
- Jederzeit flexibel erweiterbar
- Im Gegensatz zu großen, zentralen Etagenverteilern ergeben sich mit kleinen, dezentralen Systemverteilern gut skalierbare Systeme
- Kleine Technikräume da die Automationselektronik nicht in den Hauptverteilungen untergebracht werden muss. In der Verteilung bleiben lediglich die Hauptsicherungen sowie die Systemgeräte für das Bussystem
- Mehr Nettogeschossfläche
- Erhöhte Energieeffizienz – dank Drehstrom bis kurz vor dem Verbraucher
- Raumautomatisierungsgeräte werden lastnah installiert
- Sicherungselemente (FI, LS) vor Ort
Leitungslänge | 100 |
---|---|
Brandlast | 100 |
Technikraum | 100 |
Leitungslänge | 30 |
---|---|
Brandlast | 40 |
Technikraum | 40 |
Wie komme ich als Elektroplaner zu meinem Systemverteiler?
Von der ersten Idee bis zur Ausschreibung, Vergabe und Ausführung – den Prozess gestalten wir gemeinsam mit Ihnen.
Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Wie komme ich als Ausführender zu meinem Systemverteiler?
Von der Ausschreibung über die finale Auslegung und die Fertigung bei Wieland bis zur Lieferung – wir begleiten sie beim gesamten Prozess. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Welche Einbauten können in den Systemverteiler MSR untergebracht werden?
- Wir installieren die von Ihnen gewünschten oder beigestellten Komponenten
- Wieland Netzteile und Überspannungsschutz
- Reihenklemmen für die Verdrahtung
- FI/LS
- Vieles mehr
Wie läuft der Prozess ab?
Nach der Klärung aller technischen Details mit uns erhalten Sie ein Angebot. Kommt es zum Auftrag, werden die Systemverteiler nach den gemeinsam geprüften Zeichnungen gefertigt. Sie stellen uns Ihre Elektronikkomponenten zur Verfügung und wir integrieren diese in die Systemverteiler und liefern diese nach abschließender Stückprüfung zur richtigen Zeit an den richtigen Ort / an die vereinbarte Adresse.
Welche Prüfungen durchlaufen die Systemverteiler?
Die Systemverteiler unterliegen einer Typprüfung, welche EMV, Temperatur, IP, die IK-Prüfung und die Korrosionsprüfung beinhaltet. Zudem wird eine Stückprüfung durchgeführt, welche aus einer Sichtprüfung, einer Kurzschluss- und Verpolungsprüfung und einer Durchgangsprüfung besteht.
Eine Funktionsprüfung kann auf Kundenwunsch erfolgen.
Welche Anschlussmöglichkeiten habe ich bei den Systemverteilern MSR?
Um schnell, sicher und fehlerfrei installieren zu können empfehlen wir Ihnen auf das bewährte gesis® System von Wieland zu setzten. Sind höhere IP Schutzarten oder größere Polzahlen erforderlich, so eignen sich die RST® bzw. revos Systeme von Wieland. Unsere Systemverteiler können optional auch mit herkömmlichen Einführungen sowie mit Kupplungen für die Datentechnik ausgestattet werden.
Gibt es Erdungsanschlüsse am Systemverteiler
Standardmäßig ist ein Erdungsanschluss-Bolzen mit Normaufbau für Ringkabelschuhe am Systemverteiler angebracht.