SICHERHEITSSCHALTGERÄTE

SAFE RELAY - SICHERHEITSRELAIS

Sicherheitsrelais für die Überwachung einzelner Sicherheitsfunktionen
Sicher, wirtschaftlich, zuverlässig und Easy-to-Use

Sicherheitsrelais safe RELAY

SICHERHEITSRELAIS

Eine kompakte Bauform und flexible Einsatz- und variable Anschlussmöglichkeiten – das sind die Stärken der Sicherheitsrelais von Wieland. 
Mit hervorragenden technischen Leistungsmerkmalen, hoher Wirtschaftlichkeit und höchster Sicherheit sind sie perfekt geeignet für die Überwachung einzelner Sicherheitsfunktionen.

EIGENSCHAFTEN

  • Individuelle Anschlusstechnik mit steckbaren Schraub- oder Push-In-Klemmen
  • Große LED-Anzeigeelemente für Statusabfragen
  • Mit allen sicheren Sensoren kompatibel
  • Schaltleistung von AC-/DC-Lasten bis 8 A
  • Versorgungsspannung bis 230V AC
Safety Relay von Wieland Electric im Schaltschrank

VORTEILE

  • Komfortable Diagnose direkt am Gerät sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit und niedrige Stillstandszeiten
  • Effiziente Inbetriebnahme und einfachste Verdrahtung durch Geräte mit steckbaren Anschlüssen
  • Wirtschaftlich und Easy-to-Use: Komplettlösung aus einer Hand
  • Optimale Lösung für kompakte Maschinen mit hoher Produktivität durch schnelle Ansprechzeiten
Safety Relays zur Überwachung einzelner Sicherheitsfunktionen

WARUM BENÖTIGEN SIE EIN SICHERHEITSRELAIS VON WIELAND? 

VARIANTEN

Mit Sicherheitsrelais von Wieland können Sie einzelne Sicherheitsfunktionen einfach umsetzen:

  • Überwachung von Schutztüren und Klappen
  • Verriegelungseinrichtungen
  • Zugangsüberwachung
  • Drehzahl-, Stillstand- und Positionsüberwachung
  • Not-Aus-Funktionen und Wiederanlaufsperren
  • Zweihand-Bediengeräte
Sicherheitsrelais in vielen Varianten zur Umsetzung einzelner Sicherheitsfunktionen

SICHERE BASISGERÄTE

  • Sicherheitsrelais zur Überwachung der einzelnen Sicherheitsfunktionen
  • Bis PL e / SIL3
  • Steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- oder PushIn-Anschluss
  • Bis zu 8A Schaltleistung
     

ZU DEN BASISGERÄTEN

Sicherheitsrelai Basisgerät

SICHERE BASISGERÄTE MIT ZEITFUNKTION

  • Sicherheitsrelais zur Überwachung der einzelnen Sicherheitsfunktionen
  • Zeitverzögerung der Ausgänge
  • Bis PL e / SIL3
  • Steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- oder PushIn-Anschluss
  • Bis zu 8A Schaltleistung
     

ZU DEN BASISGERÄTEN MIT ZEITFUNKTION

Sicherheitsrelai Basisgerät mit Zeitfunktion

SICHERE KONTAKTERWEITERUNGSRELAIS

  • Kontakterweiterung für Sicherheitsschaltgeräte und –steuerungen
  • Bis PL e / SIL 3
  • Steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- oder PushIn-Anschluss
  • Bis zu 8A Schaltleistung


ZU DEN KONTAKTERWEITERUNGSRELAIS

Sicherheitsrelai Kontakterweiterungrelais

SICHERE RELAIS ZUR ANTRIEBSÜBERWACHUNG

  • Sensorlose Stillstandsüberwachung
  • Stillstandsüberwachung über HTL Encodern oder Initiatoren
  • PL e / SIL 3
  • Steckbare Anschlussklemmen mit Schraub- oder PushIn-Anschluss
  • Bis zu 8A Schaltleistung


ZU DEN ANTRIEBSÜBERWACHUNGS-RELAIS

Not Aus Relais zur Antriebsüberwachung

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 

ZUM DOWNLOAD

Praxishandbuch Funktionale Sicherheit

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 29 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Gefährdungsbeurteilung von Maschinen für Betreiber, der Risikobeurteilung von Maschinen oder  
der Software-Erstellung oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien

 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren