SAMOS® PRO COMPACT

SAMOS® PRO COMPACT
Starter Kit 

Der einfache Einstieg in die samos® Sicherheitswelt​

Testen Sie unser Sicherheitssystem mit unserem samos® PRO COMPACT Starter Kit.


JETZT DIREKT BESTELLEN

SAMOS® PRO COMPACT STARTER KIT AUF EINEN BLICK: 

STEUERUNG
(HAUPTMODUL)

Auf nur 45 mm Baubreite überzeugt unser Hauptmodul mit einer hohen Schaltleistung von 4 A und integrierten Ethernet Interfaces.

2 KABEL
(NETZWERK,- & USB-KABEL)

Das Kit umfasst zwei Verbindungskabel: ein Netzwerkkabel und ein USB-Kabel. Diese sorgen für eine nahtlose Kommunikation zwischen Ihren Geräten und gewährleisten eine reibungslose Datenübertragung.

SD-KARTE & SOFTWARE
(SAMOS® PLAN 6)

Mit der im Kit enthaltenen SD-Karte kann das Sicherheitsprogramm einfach aufgespielt werden.  Auch die benötigte Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 erhalten Sie kostenfrei zum Starterkit.

SAFETY SERVICE BROSCHÜRE

Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um industrielle Automatisierung geht. Wir unterstützen Sie mit umfassenden Services und Trainings als Ihre zuverlässiger Partner in Sachen Sicherheit.

ZUM DOWNLOAD

SAMOS® PRO COMPACT BROSCHÜRE

Umfassendes Wissen über die samos® PRO Compact Steuerung ist entscheidend für den erfolgreichen Einsatz. Unsere Broschüre erklärt Ihnen alle Features unseres Sicherheitssystems.

ZUM DOWNLOAD

QUICK START ANLEITUNG

Nur drei Schritte trennen Sie vom Test unserer Sicherheitssteuerung

1. Schritt

Einfach auspacken, die Versorgungsspannungen für die CPU und die Ausgänge anschließen, die SD-Speicherkarte einstecken und einschalten.

2. Schritt
  • Verbinden Sie Ihren PC per USB-Schnittstelle oder den Ethernet-Port mit Ihrer Steuerung.
  • samos® PLAN 6 starten und „Neues Projekt“ im anschließende Dialogfenster wählen.
  • Aktualisieren und anschließen den Verbinden- Button betätigen.
  • Als „Autorisierter Kunde“ anmelden.
  • Default-Passwort: SAMOSPRO
  • Im nächsten Dialog die Funktion „neues Projekt aus vorhandener Modulkonfiguration erstellen“ wählen.
3. Schritt
  • Trennen Sie die Verbindung zur samos® PRO COMPACT und erstellen Sie Ihr erstes safety Projekt im Offline-Modus.(Programmieren ist nur offline möglich)
  • Um das Projekt auf die Steuerung zu übertragen, verbinden Sie sich wieder mit der samos® PRO COMPACT  und wählen Sie im Dialog die Funktion „Projekt auf die Steuerung übertragen“
  • Steuerung Starten

EINFACH LOSLEGEN MIT SAMOS® PLAN 6

Profitieren Sie von unser intuitiven, lizenzfreien Software samos® PLAN 6 und legen Sie direkt los!

samos® PLAN6 KOSTENLOS HERUNTERLADEN

Parametrieren statt programmieren: In unserem Tutorial und unserem Manual geben wir Ihnen eine Kurzanleitung für die Programmerstellung mit der Sicherheitssoftware samos® PLAN 6

TUTORIAL ANSEHEN

HANDBUCH HERUNTERLADEN

WARUM SIE SICH FÜR DAS 
SAMOS® PRO COMPACT STARTER KIT ENTSCHEIDEN SOLLTEN: 

Handhabung: 
Überzeugen Sie sich von der intuitiven Parametrierung Ihrer Sicherheitsfunktionen und verzichten Sie auf komplizierte Programme. 
Platzbedarf: 
Höchste Sicherheit auf kleinstem Raum mit 45 mm Baubreite: Das spart Platz im Schaltschrank und in der Lagerhaltung.  
Geschwindigkeit: 
Mit der integrierten One-Klick-Dokumentation erhalten Sie Ihre Unterlagen für die CE Konformitätserklärung auf Knopfdruck. So sparen Sie Zeit im Zulassungsprozess.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Automatisierungsprojekte und testen Sie unser intuitives Sicherheitssystem mit dem samos® PRO COMPACT Starter Kit von Wieland Electric. Mit unseren bewährten Lösungen sind Sie auf dem besten Weg zu einer effizienteren und sichereren Steuerung.

STARTERKIT JETZT DIREKT BESTELLEN

ZUM ESHOP

UNSERE SICHERHEITSSTEUERUNG
samos® PRO Compact

Modular, programmierbar und intuitiv: Unser kompaktes Kraftpaket samos® PRO Compact bietet auf nur 45mm Baubreite höchste Sicherheit bis PL e für Ihre Maschinen. ​

​Profitieren Sie von: ​​

  • Integrierte Industrial Ethernet Protokolle: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP​
  • Schaltleistung von 4A an jedem Ausgangspaar​
  • 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge​
  • Flexibel programmierbar über Mini-USB, Ethernet und einfache Programmvervielfältigung über wechselbare SD-Speicherkarte​
  • Mit bis zu 12 digitalen E/A-Modulen erweiterbar​
  • Optional Analogwertüberwachung möglich​
  • Externe Gateways für die Unterstützung von CANopen, PROFIBUS und EtherCat
     

MEHR ERFAHREN

ALLES ÜBER UNSERE SICHERHEITSSOFTWARE
IN UNSEREM VIDEO

Sicherheitsfunktionen müssen normgerecht umgesetzt werden. Mit unserer intuitiv bedienbaren Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 ist dies schnell und einfach möglich. Unkompliziert ist auch die Handhabung, ob Hardwarekonfiguration per Drag-and-Drop, Simulation, Validierung und Verifikation oder Dokumentation, alles an einem Ort.

VIDEO ANSEHEN

MIT SICHERHEIT  
ZERTIFIZIERT

samos®PRO COMPACT ist auch für Ihre Sicherheitsanwendung zertifiziert. 

  • Aufzüge (EN 81/20, EN 81/50)
  • Pressen (EN 692/EN 693)
  • Prozessindustrie (EN/IEC 61511)
  • Feuerungsanlagen (EN 50156)

SKALIERBAR FÜR IHRE ANLAGE

Dank der hohen Skalierbarkeit ist samos® PRO COMPACT für jede Anlage geeignet. So profitieren Sie von einer maßgeschneiderten Sicherheitslösung, exakt für Ihre Anwendungen.

KOMFORTABLE KOMMUNIKATION

Integrierte Ethernet-Protokolle sorgen für die einfache Kommunikation Ihrer Maschinen. 

Im Basismodul integriert: 

  • PROFINET I/O
  • EtherNet/IP
  • Modbus TCP

Über externe Gateways: 

  • CANopen
  • PROFIBUS
  • EtherCAT

FLEXIBEL DURCH ZAHLREICHE SCHNITTSTELLEN

Neben einer Ethernet-Schnittstelle verfügt samos®PRO COMPACT über Mini-USB- und SD-Karten-Ports. Ihre Maschine lässt sich damit flexibel programmieren. Gleichzeitig lassen sich Ihre Programme schnell duplizieren oder austauschen. Das beschleunigt die Inbetriebnahme und verringert die Stillstandszeiten Ihrer Maschine enorm. 

SCHNELL PROGRAMMIERT, SCHNELL VERIFIZIERT

In Kombination mit unserer intuitiven Software samos®PLAN 6 wird die Verifizierung Ihrer Maschine zum Kinderspiel. Gewinnen Sie einen schnellen Überblick mit der smarten E/A Matrix und beschleunigen Sie den Verifizierungsprozess.

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 

ZUM DOWNLOAD

PROGRAMMIEREN LEICHT GEMACHT.

SAMOS® PLAN6

Bringen Sie Ihre Maschine jetzt noch schneller online! ​

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Programmierung, Validierung, Verifikation und nutzen Sie die intelligenten Features unserer Sicherheits-Software. ​

  • Beschleunigung des Validierungsprozesses durch applikationsspezifische Bibliotheken mit TÜV geprüften Funktionsblöcken ​
  • Fehlerfreie Inbetriebnahme durch integrierte Simulationsfunktion und Logikanalyse​
  • Konfigurierbare Projektdokumentation auf Knopfdruck für die Konformitätserklärung

samos® PLAN6 KOSTENLOS HERUNTERLADEN

IN NUR EINEM TAG 
ZUM SAMOS® PROFI​

​Erlernen Sie die Bedienung und Anwendung von samos® PLAN 6 in unserem eintägigen Seminar. 
Im Fokus stehen Entwurf, Programmierung, Verifizierung und Validierung von Sicherheitsfunktionen. ​

​MEHR INFORMATIONEN ZUM SEMINAR

UNSERE ON DEMAND WEBINARE FÜR SIE

NEUE KOMMUNIKATIONSWEGE DER SICHERHEITSSTEUERUNG SAMOS® PRO COMPACT

(68 Min.)

Vortragssprache: Deutsch
  • Vorstellung der Sicherheitssteuerung samos®PRO COMPACT und der Sicherheitssoftware samos®PLAN6
  • Flexible Kommunikation an HMI, SPS, und IIoT über integrierte Gateways
  • Neuheit: Einfache Visualisierung und Kommunikation von Analogwerten
  • Praktisches Beispiel an einer Kunststoffverarbeitungsmaschine



JETZT ANSEHEN!
VALIDIERUNG VON SICHERHEITSFUNKTIONEN MIT DER SICHERHEITSSOFTWARE SAMOS® 
PLAN 6

(65 Min.)

Vortragssprache: Deutsch
  • Softwarevalidierung - Vorgehensweise anhand des V-Modells
  • Sicherheitsfunktionen mit der Sicherheitssoftware samos® PLAN6
  • Hands-On: Live-Programmierung einer Sicherheitsapplikation


JETZT ANSEHEN!

 

SICHERE STEUERUNGSLÖSUNGEN 
IM VERGLEICH
(65 Min.)

Vortragssprache: Deutsch
JETZT ANSEHEN

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 3 MB

Safety Katalog

0860.0 | 29 MB

samos® PRO COMPACT - KOMPAKTE SICHERHEIT

0881.0 | 1 MB

samos® PLAN6 Software

10 MB

samos® PRO COMPACT Starter Kit

0887.0 | 769 KB