PUSH-IN KLEMME

selos WTPN REIHENKLEMMEN MIT PUSH-IN-ANSCHLUSS

WTPN-Reihenklemmen vereinen innovative Push-In-Anschlusstechnik mit kompakter Bauform, leistungsstarkem Kontaktsystem und einem durchdachten Gesamtkonzept.

Push-in Klemme Fasis WTP

MÜHELOSE, ZUVERLÄSSIGE UND ZUKUNFTSFÄHIGE STROMVERTEILUNG – ÜBERALL!

Als Experte für Reihenklemmentechnik hat Wieland zuverlässige Verbindungstechnik zu einem Teil seiner DNA gemacht. Jetzt setzen wir mit den WTPN-Reihenklemmen für DIN-Schienen neue Maßstäbe, indem wir modernste PUSH-IN-Technologie mit intelligentem Produktdesign kombinieren.

Das Ergebnis: werkzeuglose Verdrahtung, reduzierte Installationszeit und minimierter Lagerbedarf. Mit vibrationssicheren, wartungsfreien Verbindungen und hoher Kontaktkraft ist WTPN ideal für die Niederspannungsstromverteilung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

ANSCHLUSS MIT ODER OHNE WERKZEUG 

  • Leiter mit Aderendhülse oder starre Leiter direkt stecken
     
  • Anschluss von feindrähtigen Leitern mit einem Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
     
  • Intuitiver, vibrationssicherer Leiteranschluss

PLATZSPARENDES DESIGN 

  • Hohe Dichte bei nur 3,5 mm, ausgelegt für bis zu 300 V, 15 A, 14 AWG
     
  • Mehrleiter und Etagenklemmen mit bis zu 66 % Platzersparnis
     
  • Zweireihige Brückungskanäle für einfache Verbindung (Daisy Chain)

INTEGRIERTE FUNKTIONEN 

  • Integrierter Testpunkt für Fehlerbehebung und Inbetriebnahme
     
  • Integrierter Druckknopf ermöglicht das Lösen aller Leiterarten mit einem Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
     
  • Schraubenlose, aufsteckbare Schutzleiterklemmen

selos WTPN REIHENKLEMMEN 
MIT PUSH-IN-ANSCHLUSS

Mühelose Verkabelung – mit oder ohne Werkzeug! Die selos WTPN-Klemmenblöcke verfügen über eine intuitive Push-in-Technologie für eine schnelle, werkzeuglose Kabelkonfektionierung. Massive oder mit Aderendhülsen versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt eingeführt werden. Um die Installationszeit weiter zu verkürzen, bietet die Serie steckbare Brücken, durchgehende Streifenmarkierungen, Planungs- und Konstruktionssoftware, Beschriftungssysteme und vieles mehr.

  • 2-, 3- oder 4-polige (gemeinsame) Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • 2- oder 3-reihige, mehrstufige Reihenklemmen
  • Reihenklemmen für Sicherungen, Messerschalter und Stromwandler
  • Reihenklemmen mit Sonderfunktionen – Sensor, Motor, Diode, steckbar und mehr
  • Unterstützte Leiter von 0,14 mm² bis 25 mm² / 26 AWG bis 4 AWG bis zu 82 Ampere
  • Und eine 3,5 mm breite Reihenklemme mit einer Nennleistung von bis zu 300 V, 15 A, 14 AWG, IEC 500 V, 17,5 A, 0,14 bis 1,5 mm², die sich perfekt für enge Platzverhältnisse eignet

Im Shop ansehen

LIVE-WEBINAR: EFFIZIENTE SCHALTSCHRANKPROZESSE MIT SELOS REIHENKLEMMEN

Erfahren Sie im Live-Webinar, wie Sie mit selos Reihenklemmen durchgängige Prozesse von der digitalen Planung bis zur fertigen Verdrahtung realisieren – inklusive praxisnaher Optimierungsansätze für Ihren Schaltschrankbau.

KOSTENFREI ZUM live-WEBINAR ANMELDEN

Verfügbare Live-Termine

Deutsch:
13. April 2026 | 15:00–16:00
29. April 2026 | 10:30–11:30

Englisch:
13 April 2026 | 13:00–14:00
29 April 2026 | 09:00–10:00

  Alle Zeiten in CEST

TECHNISCHE DATEN

ParameterWert
Leiterquerschnitte1.5 mm² bis 16 mm²
Nennstrombis zu 76 A (IEC) / 82 A (UL, CSA)
Nennspannungbis zu 1000 V (IEC) / 600 V (UL, CSA)

WTPN 2,5 mm² – Push-In Reihenklemme

Kompakte 5,1 mm Breite, 24 A / 800 V, wartungsfrei.

  • Nennquerschnitt: 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom: 24 A
  • Bemessungsspannung: 800 V
  • Breite (Raster): 5,1 mm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

  • Bemessungsstrom 24 A 
  • Bemessungsspannung 800 V 
  • Stoßspannung 8 kV 
  • Verschmutzungsgrad 3

Anschluss & Leitungsbereich

  • Anschluss: Push-In Klemmenanschluss
  • Starr: 0,14–4 mm²
  • Feindrähtig: 0,14–2,5 mm²
  • Abisolierlänge 10 mm

Mechanik & Bauform

  • Ebenen: 1
  • Klemmen je Ebene: 2 
  • Breite 5,1 mm
  • Länge 49 mm
  • Höhe 35 mm
  • Gehäuse: PA, UL94 V0
  • Montage: DIN-Schiene 35 mm (Top-Hat)

Einsatz & Normen

  • Klemmen für Elektroinstallationen: ja
  • Abschlussplatte erforderlich: ja
  • Isolierstoff: Thermoplast

WTPN REIHENKLEMMEN 
– TECHNISCHES SORTIMENT AUF EINEN BLICK

Das WTPN-Sortiment bietet eine große Auswahl an Reihenklemmen, ergänzt durch ein umfassendes Zubehörprogramm. Dies ermöglicht maßgeschneiderte, platzsparende Verdrahtungslösungen für jede Anwendung – von Standardkonfigurationen bis hin zu hochgradig kundenspezifischen Installationen.

DURCHGANGSKLEMMEN

Zuverlässige Verbindung von Leitern – in Push-In (WTPN) oder Schraubausführung (WTN).

Zu den Durchgangsklemmen

MEHRLEITERKLEMMEN

Effiziente Verdrahtung mehrerer Leiter in einer Klemme – für flexible Schaltungsaufbauten.

FUNKTIONSKLEMMEN

Für erweiterte Anwendungen wie Dioden-, Widerstands- oder Trennfunktionen.

Zu den Funktionsklemmen

SICHERUNGSKLEMMEN

Einfaches Absichern von Stromkreisen mit steckbaren Sicherungseinsätzen.

Zu den Sicherungsklemmen

SCHUTZLEITERKLEMMEN

Sichere Erdung – mit automatischer PE-Verbindung beim Aufrasten auf die Tragschiene.

Zu den Schutzleiterklemmen

KLEMMEN MIT BOLZENANSCHLUSS

Für Leiter mit Ring- oder Gabelkabelschuhen – robuste Anschlusstechnik für hohe Ströme.

HOCHSTROMKLEMMEN

Leistungsstarke Anschlüsse für Querschnitte bis 240 mm² – ideal für Energieverteilung.

Zu den Hochstromklemmen

MESSERTRENNKLEMMEN

Ideal für Prüf-, Mess- und Wartungsarbeiten durch integrierte Trennmesser.

Zu den Messertrennklemmen

ETAGENKLEMMEN

Kompakte Mehrstockklemmen für maximale Verdrahtungsdichte auf kleinstem Raum.

Zu den Etagenklemmen

MINI-KLEMMEN (TS 15)

Perfekt für beengte Räume und kleine Verteiler – auf TS 15-Tragschiene montierbar.

Zu den Mini-Klemmen

STECKBARE KLEMMEN

Steckbare Varianten für modulare Anwendungen und schnelle Austauschbarkeit.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR WTPN REIHENKLEMMEN ENTSCHEIDEN?

Schnelle, werkzeuglose Installation

WTPN-Reihenklemmen ermöglichen dank zuverlässiger Push-in-Technologie ein schnelles und müheloses Einführen der Drähte. Einfach den Leiter einführen – ganz ohne Werkzeug und manuelles Festziehen der Schrauben. Das spart Zeit bei der Verkabelung und erhöht die Gesamteffizienz der Installation.

Vibrationsbeständiges Design

WTPN wurde für den Einsatz in Umgebungen mit konstanter Bewegung und mechanischer Beanspruchung entwickelt. Der vibrationssichere Federmechanismus sorgt für stabile Verbindungen – ideal für Werkzeugmaschinen, mobile Systeme sowie die Automobil- und Bahnindustrie.

HOHE KONTAKTKRAFT

​Dank eines konsistenten Federmechanismus gewährleistet WTPN einen zuverlässigen elektrischen Kontakt, unabhängig von der Installationskraft des Benutzers. Dies verringert das Risiko von losen Verbindungen und verhindert potenzielle Systemausfälle.

Wartungsfreie Zuverlässigkeit

Kein Nachziehen oder zusätzliche Kontrollen erforderlich: WTPN-Klemmenblöcke behalten während ihrer gesamten Lebensdauer eine konstante Spannung bei. Der Kontakt kann mit einem Schraubendreher sicher gelöst werden, was eine sichere und effiziente Wartung gewährleistet.

Ideal für jede Verkabelungsaufgabe im Schaltschrank

Von der Signalführung bis zur Stromverteilung – WTPN-Klemmen bieten zuverlässige, werkzeuglose Verbindungen auf allen Schrankebenen.

  • Signalverkabelung – Sichere und wartungsfreie Verbindungen für Systemsignale.
     
  • Sensor-/Aktuatorverkabelung – Zuverlässige Integration von Feldgeräten in Automatisierungsumgebungen.
     
  • Standardverkabelung – Universelle Lösung für schrankinterne Verbindungen.
     
  • Stromverteilung – Kompaktes Design ermöglicht effiziente Energieverteilung.
     
  • Stromeinspeisung – Werkzeuglose Verbindungen reduzieren die Installationszeit.

Siehe Anwendungsbeispiele

FUNKTIONSWEISE DER PUSH-IN REIHENKLEMMEN FASIS WTPN

01

Schritt 1 - Einstecken bis zum Anschlag

Der Leiter wird einfach bis zum Anschlag in die Klemmstelle gesteckt. Einmal in Position, hält ihn die Feder wie ein Widerhaken, ohne ihn zu beschädigen.

02

Schritt 2 - Sicherer Halt durch Federspannung

Die Feder ist so positioniert, dass sie keine Kräfte auf das Klemmengehäuse ausübt. Unabhängig davon, ob ein Leiter angeschlossen ist oder nicht.

03

Schritt 3 - Werkzeuglos entriegeln mit dem Pusher

Der Leiter lässt sich ebenso problemlos und ohne Beschädigungen lösen. Hierzu dient der sogenannte Pusher – ein sofort erkennbares Kunststoffelement direkt neben der Leitereinführungsöffnung.

04

Schritt 4 - Leiter lösen – einfach per Schraubendreher

Der Pusher schließt bündig mit dem Klemmengehäuse ab und lässt sich mit einem handelsüblichen Schraubendreher nach unten drücken. Dadurch wird die Feder geöffnet und der Leiter gelöst.

SMARTE KONNEKTIVITÄT BEGINNT HIER 
DAS ZUKUNFTSFÄHIGE ECOSYSTEM FÜR REIHENKLEMMEN

Die WTPN-Serie ist Teil unseres modernisierten, digitalisierten Ökosystems und bietet:

VEREINFACHEN SIE IHRE PLANUNG MIT SELOS PLAN


Unser intuitives Planungstool selosPLAN optimiert jeden Schritt Ihrer Konfiguration und Projektplanung. Mit einer produktbasierten Benutzeroberfläche bietet es eine übersichtliche, visuelle Darstellung Ihrer DIN-Schienen-Baugruppe.

Mehr erfahren

MARKIEREN LEICHT GEMACHT MIT SELOS PRINT


Eine saubere, klare und genaue Beschriftung ist für einen gut organisierten Schaltschrank unerlässlich. Mit unserem leistungsstarken Markiersystem mit selosPRINT können Sie ganz einfach Beschriftungsetiketten für Klemmenreihen, Etiketten und Kabelmarkierungen für jede Anwendung erstellen. Unser neues Endlos-Markierungssystem macht den Prozess zudem kostengünstiger.

Mehr erfahren

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR SETUP MIT SMARTEM ZUBEHÖR

Von Trennwänden bis zu Prüfsteckern – unser umfangreiches Zubehörportfolio bietet Ihnen alles, was Sie für den vollständigen Aufbau Ihrer Klemmenleisten benötigen. Alle Komponenten sind auf Kompatibilität und einfache Handhabung ausgelegt und sorgen für eine aufgeräumte Struktur, zuverlässige Leistung und eine erleichterte Wartung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Mehr erfahren

DOWNLOADS

Broschüre: Reihenklemmen in der Übersicht

0511.0 | 8 MB

REIHENKLEMMEN - Katalog

0500.0 | 16 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal