BESCHRIFTUNGSSYSTEM

SELOS PRINT – REIHENKLEMMENBESCHRIFTRUNG LEICHT GEMACHT

selosprint - Drucker zur Beschriftung von Reihenklemmen

PROFESSIONELLE BESCHRIFTUNG

selos PRINT – Ihre flexible Lösung für professionelle Schaltschrankbeschriftung

Mit selos PRINT gestalten Sie die Kennzeichnung Ihrer Komponenten so einfach und vielseitig wie nie zuvor. Ob einzelne Schilder für Drucktasten oder komplette Beschriftungsplatten für Reihenklemmen – das System bietet maximale Flexibilität und Präzision.

SCHNELL, FLEXIBEL, VIELSEITIG

Mit selos PRINT können Sie alles von einzelnen Beschriftungsschildern für Drucktasten bis hin zu kompletten Beschriftungsplatten für Reihenklemmen schnell und präzise bearbeiten. Aber das ist noch nicht alles – mit selos PRINT können Sie auch Klebeetiketten, Kabelmarkierer und vieles mehr für jede Schaltschrankanwendung drucken und erhalten so eine vollständige, professionelle Beschriftungslösung.

  • Thermotransfer-, Laser- oder Tintenstrahldruck für jede Anwendung
  • Hohe Qualität, schneller Druck und dauerhafte Kennzeichnung
  • Endlos drucken mit unserem neuen Drucker

LIVE-WEBINAR: EFFIZIENTE SCHALTSCHRANKPROZESSE MIT SELOS REIHENKLEMMEN

Erfahren Sie im Live-Webinar, wie Sie mit selos Reihenklemmen durchgängige Prozesse von der digitalen Planung bis zur fertigen Verdrahtung realisieren – inklusive praxisnaher Optimierungsansätze für Ihren Schaltschrankbau.

KOSTENFREI ZUM live-WEBINAR ANMELDEN

Verfügbare Live-Termine

Deutsch:
13. April 2026 | 15:00–16:00
29. April 2026 | 10:30–11:30

Englisch:
13 April 2026 | 13:00–14:00
29 April 2026 | 09:00–10:00

  Alle Zeiten in CEST

SELOS PRINT – BESCHRIFTUNGSSYSTEME FÜR REIHENKLEMMEN

Für präzise und effiziente Markierungen im Schaltschrank.

SELOS PRINT 

THERMO-TRANSFER-DRUCKER

Leistungsstarkes Beschriftungssystem für Einzel- und Serienbeschriftung von Reihenklemmen. Geeignet für Bezeichnungsschilder, Aufkleber, Etiketten sowie Kabelmarkierungen im Schaltschrank.

ZUM PRODUKT

SELOS PRINT ENDLESS 

THERMO-TRANSFER-ENDLOS-DRUCKER

Entwickelt für durchgängigen Endlosdruck auf Rollenmaterial. Ideal für fortlaufende, präzise Kennzeichnungen ohne Unterbrechung. Geeignet für hohe Stückzahlen.

ZUM PRODUKT

SELOS PRINT LASER

LASER-MARKIERUNGS-DRUCKER

Modernes gepulstes Lasersystem zur direkten Materialmarkierung – ganz ohne Verbrauchsmaterialien wie Tinte oder Farbbänder. Für dauerhafte und präzise Kennzeichnungen im industriellen Einsatz.

ZUM PRODUKT

PROFESSIONELLE BESCHRIFTUNG FÜR JEDE SCHALTSCHRANKANWENDUNG

SECHS VORTEILE VON SELOS PRINT IM DETAIL

Grünes Glühbirnen-Symbol als Icon für Idee, Tipp oder intuitive Funktionen.

INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNGSLÖSUNGEN


Vom Einzelschild bis zur kompletten Reihenklemmenplatte – alles mit einem System

Icon eines Monitors mit 'SAMOS PLAN' für samos PLAN6 Sicherheitssoftware

DRUCKTECHNOLOGIE NACH WAHL

Thermotransfer, Laser oder Tintenstrahl – für jede Anwendung die passende Lösung.

Grünes Symbol: Klemmbrett mit Häkchen, steht für TÜV-zertifizierte Bausteine in samos PLAN6.

AUTOMATISIERTER ENDLOSDRUCK

Ideal für Serienbeschriftung gleichartiger Komponenten – schnell und präzise.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms im Kreis, Symbol für Maschinenautomatisierung und Sicherheitssteuerung.

HOHE DRUCKQUALITÄT

Klare Kennzeichnung, langlebige Ergebnisse und professionelle Optik.

Grünes Icon für samos PLAN6: Projektdokumentation mit Diagrammen, Häkchen, One-Click-Bericht.

VIELFÄLTIGE MATERIALIEN

Drucken Sie auf Klebeetiketten, Kabelmarkierer, Druckstreifen und mehr.

Grünes Download-Symbol mit Pfeil nach unten für samos PLAN6 Software.

FLEXIBLE BESCHAFFUNG

Auch Wieland-Druckstreifen über MURR erhältlich – für maximale Freiheit bei der Materialwahl.

SELOS NEW GENERATION
–UNSERE REIHENKLEMMEN IM ÜBERBLICK​

WTPN – PUSH-IN-TECHNIK: 
SCHNELL, WARTUNGSFREI, ZUKUNFTSSICHER

Die Reihenklemmen der Serie WTPN setzen auf moderne PUSH-IN-Technologie und ermöglichen eine werkzeuglose, zeitsparende Verdrahtung. Durch hohe Kontaktkräfte sorgen sie für vibrationssichere, langlebige und wartungsfreie Verbindungen – ideal für die Energieverteilung im Niederspannungsbereich verschiedenster Industrieanwendungen.

  • Vibrationssicheres Design für maximale Betriebssicherheit
     
  • Wartungsfrei – kein Nachziehen nötig, geringere Stillstandzeiten
     
  • Blitzschnelle Installation dank PUSH-IN-Anschlusstechnik

WTN – SCHRAUBANSCHLUSSTECHNIK: 
BEWÄHRT, ROBUST, FLEXIBEL

Die neuen Schraubklemmen sind echte Allrounder unter den Reihenklemmen. Dank ihrer einfachen Handhabung ist der bewährte Käfigzuganschluss eine universell einsetzbare Lösung für alle Leiterformen – und wird weltweit gerne verwendet.

  • Maximale Flexibilität bei der Leiterwahl – mit oder ohne Aderendhülse
     
  • Zuverlässiger Halt, auch unter extremen mechanischen Belastungen
     
  • Weltweit bewährt – millionenfach im Einsatz

DOWNLOADS

Broschüre: Reihenklemmen in der Übersicht

0511.0 | 8 MB

selos PRINT

93 MB

selos PRINT Endless

51 MB

selos PRINT Laser

51 MB

wiePRINT

93 MB

selos PRINT - Perfekt Beschriftet

0521.0 | 3 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal