SCHRAUBTECHNOLOGIE

SELOS WTN REIHENKLEMMEN MIT Schraubanschluss

Die neuen Schraubenversionen sind die Allrounder unter den DIN- Reihenklemmen. Dank ihrer einfachen Handhabung ist das Aufzugskäfigsystem eine universelle Schraubverbindungslösung für alle Drahtformen und wird daher weltweit gerne eingesetzt.

Reihenklemme mit Schraubanschluss - selos

ZUVERLÄSSIG, VIELSEITIG UND BEWÄHRT – WELTWEIT!

Als Experte für Reihenklemmentechnik setzt Wieland weiterhin Maßstäbe für zuverlässige elektrische Verbindungen. Die SELOS WTN-Schraub-Reihenklemmen kombinieren ein bewährtes Schraubverbindungssystem mit einer robusten Aufzugskorbkonstruktion und gewährleisten so maximale Zuverlässigkeit für alle Drahttypen und Anwendungen.

Das Ergebnis: dauerhafte Verbindungen, universelle Kompatibilität und langfristige Stabilität – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit einem umfassenden Sortiment, das Erdungs-, Mehrfach-, Trenn- und Sicherungsklemmen umfasst, bietet WTN eine weltweit bewährte Lösung für vielseitige Industrie- und Gebäudeinstallationen.

WEITERE ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN 

• Mehrdrahtanschluss 

• Anschluss mit oder ohne Aderendhülsen

ZUVERLÄSSIG UND WARTUNGSFREI 

  • Universeller Schraubenkopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher
     
  • Vibrationsbeständige Klemmkonstruktion

ZEITSPARENDE MONTAGE

  • Schraubenlos aufrastbare 
    PE-Klemmen

selos WTN REIHENKLEMMEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS

Zuverlässige Verbindung, bewährtes Konzept! selos WTN mit bewährter Schraubverbindung – seit vielen Jahren und Millionen von Installationen weltweit von Fachleuten geschätzt. Diese neue Serie kombiniert die klassische Schraubverbindung mit modernen Weiterentwicklungen wie Universalschraubenkopf (Schlitz und Kreuzschlitz), Steckbrücken, Planungs- und Konstruktionssoftware, Markierungssystemen und vielem mehr.

  • 2-, 3- oder 4-polige (gemeinsame) Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • 2- oder 3-reihige, mehrstufige Reihenklemmen
  • Reihenklemmen für Sicherungen, Messerschalter und Stromwandler
  • Reihenklemmen mit Sonderfunktionen – Sensor, Diode, steckbar, Mini und mehr
  • Kompaktes und einheitliches Design mit optimiertem Zubehör
  • Unterstützte Leiter von 0,14 mm² bis 240 mm² / 26 AWG bis 500 kcmil bis zu 380 Ampere

Im Shop ansehen

LIVE-WEBINAR: EFFIZIENTE SCHALTSCHRANKPROZESSE MIT SELOS REIHENKLEMMEN

Erfahren Sie im Live-Webinar, wie Sie mit selos Reihenklemmen durchgängige Prozesse von der digitalen Planung bis zur fertigen Verdrahtung realisieren – inklusive praxisnaher Optimierungsansätze für Ihren Schaltschrankbau.

KOSTENFREI ZUM live-WEBINAR ANMELDEN

Verfügbare Live-Termine

Deutsch:
13. April 2026 | 15:00–16:00
29. April 2026 | 10:30–11:30

Englisch:
13 April 2026 | 13:00–14:00
29 April 2026 | 09:00–10:00

  Alle Zeiten in CEST

TECHNISCHE DATEN

ParameterWert
Anschlussquerschnitt1,5 mm² bis zu 240 mm²
Nennstrombis zu 415 A IEC / 370 A UL
Nennspannungbis zu 1000 V IEC / 600 V UL

WTN 2,5 mm² – Schraub-Reihenklemme

Kompakte Bauform mit 5,1 mm Raster, 24 A / 1000 V, robuste Schraubanschlusstechnik.

  • Nennquerschnitt: 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom: 24 A
  • Bemessungsspannung: 1000 V
  • Breite (Raster): 5,1 mm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

  • Bemessungsstrom 24 A
  • Bemessungsspannung 1000 V
  • Stoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3

Anschluss & Leitungsbereich

  • Anschlussart: Schraubanschluss
  • Mindestquerschnitt (starr): 0,34 mm²
  • Maximalquerschnitt (starr): 4 mm²
  • Mindestquerschnitt (feindrähtig): 0,34 mm²
  • Maximalquerschnitt (feindrähtig): 4 mm²
  • Mit Aderendhülse (flexibel): 0,5 – 2,5 mm²
  • Abisolierlänge: 9 – 11 mm
  • Anzugsdrehmoment: 0,4 – 0,5 Nm

Mechanik & Bauform

  • Ebenen: 2
  • Klemmen pro Ebene: 2
  • Gehäuse: PA, UL94 V0
  • Isolierstoff: Thermoplast
  • Montage: DIN-Tragschiene 35 mm (Top-Hat)
  • Länge: 71,5 mm
  • Breite: 5 mm
  • Höhe: 62,2 mm

Einsatz & Normen

  • Explosionsschutz „Ex e“: ja
  • Klemme für Elektroinstallationen: ja
  • Abschlussplatte erforderlich: ja
  • Zulassungen: cURus, DVE, CE, RoHS

SELOS WTN-REIHENKLEMMEN – TECHNISCHES SORTIMENT AUF EINEN BLICK

Das WTN-Sortiment bietet eine große Auswahl an Reihenklemmen, ergänzt durch ein umfassendes Zubehörprogramm. Dies ermöglicht maßgeschneiderte, platzsparende Verdrahtungslösungen für jede Anwendung – von Standardkonfigurationen bis hin zu hochgradig kundenspezifischen Installationen.

DURCHGANGSKLEMMEN

Zuverlässige Verbindung von Leitern – in Push-In (WTPN) oder Schraubausführung (WTN).

Zu den Durchgangsklemmen

MEHRLEITERKLEMMEN

Effiziente Verdrahtung mehrerer Leiter in einer Klemme – für flexible Schaltungsaufbauten.

FUNKTIONSKLEMMEN

Für erweiterte Anwendungen wie Dioden-, Widerstands- oder Trennfunktionen.

Zu den Funktionsklemmen

SICHERUNGSKLEMMEN

Einfaches Absichern von Stromkreisen mit steckbaren Sicherungseinsätzen.

Zu den Sicherungsklemmen

SCHUTZLEITERKLEMMEN

Sichere Erdung – mit automatischer PE-Verbindung beim Aufrasten auf die Tragschiene.

Zu den Schutzleiterklemmen

KLEMMEN MIT BOLZENANSCHLUSS

Für Leiter mit Ring- oder Gabelkabelschuhen – robuste Anschlusstechnik für hohe Ströme.

HOCHSTROMKLEMMEN

Leistungsstarke Anschlüsse für Querschnitte bis 240 mm² – ideal für Energieverteilung.

Zu den Hochstromklemmen

MESSERTRENNKLEMMEN

Ideal für Prüf-, Mess- und Wartungsarbeiten durch integrierte Trennmesser.

Zu den Messertrennklemmen

ETAGENKLEMMEN

Kompakte Mehrstockklemmen für maximale Verdrahtungsdichte auf kleinstem Raum.

Zu den Etagenklemmen

MINI-KLEMMEN (TS 15)

Perfekt für beengte Räume und kleine Verteiler – auf TS 15-Tragschiene montierbar.

Zu den Mini-Klemmen

STECKBARE KLEMMEN

Steckbare Varianten für modulare Anwendungen und schnelle Austauschbarkeit.

Zu den steckbaren Klemmen

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR WTN-REIHENKLEMMEN ENTSCHEIDEN?

VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT MIT ERDBLÖCKEN UND MEHREREN ANSCHLUSSPUNKTEN

  • Mit einem kompletten Sortiment an Reihenklemmen können alle Anwender die für ihre Anwendung am besten geeigneten Klemmleisten konfigurieren und zusammenstellen.
     
  • Neben der Flexibilität bei der Konfiguration der Klemmleisten ermöglicht die Mehrfachverbindung auch eine Erweiterung der Anschlusspunkte ohne zusätzliche Kosten für Zubehör oder für eine Änderung der ursprünglichen Konfiguration der Reihenklemmen.

MESSERTRENNKLEMMEN UND SICHERUNGSKLEMMEN

  • Für Anwendungen mit instabilen Stromverläufen im Steuerkreis sind Reihenklemmen mit integrierter Sicherung oft die beste Lösung. Sie schützen Maschinen zuverlässig vor unerwarteten Stromspitzen und helfen, Wartungs- und Ausfallkosten zu reduzieren.
     
  • Messerklemmen ermöglichen darüber hinaus die gezielte Trennung und Kontrolle von Spannung und Strom während der Betriebszyklen in Schaltschränken.

REIHENKLEMMEN MIT SPEZIELLEN FUNKTIONEN

  • Bestimmte Aufgaben im Schaltschrank erfordern Reihenklemmen mit speziellen Funktionen.
     
  • Diese Aufgaben machen häufig unterschiedliche Funktionskombinationen an einem Anschluss erforderlich, etwa integrierte LEDs und/oder Widerstände. Das reduziert den Verdrahtungsaufwand und spart Platz im Schaltschrank.
     
  • Auch kombinierte Reihenklemmen mit mehreren Ebenen und integrierter Schutzleiterfunktion in einem Gehäuse tragen zu einer deutlichen Reduzierung von Platzbedarf und Gesamtkosten bei.

REDUZIERBRÜCKEN

  • Mit diesen Brücken lassen sich Signale oder Leistung einfach und effizient von größeren auf kleinere Reihenklemmen – und umgekehrt – verteilen, ohne zusätzliche Klemmen einsetzen zu müssen, z. B. von 10 mm² auf 4 mm² und von dort weiter auf weitere 4 mm²-Klemmen mithilfe von Standardbrücken.
     
  • Der größte Vorteil liegt in der hohen Flexibilität durch die große Variantenvielfalt unterschiedlicher Reduzierbrücken.

Ideal für jede Verkabelungsaufgabe 
im Schaltschrank

Von der Signalführung bis zur Stromverteilung – WTPN-Reihenklemmen bieten zuverlässige, werkzeuglose Verbindungen auf allen Schrankebenen.

  • Signalverkabelung – Sichere und wartungsfreie Verbindungen für Systemsignale.
     
  • Sensor-/Aktuatorverkabelung – Zuverlässige Integration von Außengeräten in Automatisierungsumgebungen.
     
  • Standardverkabelung – Universelle Lösung für schrankinterne Verbindungen.
     
  • Stromverteilung – Kompaktes Design ermöglicht effiziente Energieverteilung.
     
  • Stromeinspeisung – Werkzeuglose Verbindungen reduzieren die Installationszeit.

Siehe Anwendungsbeispiele

SMARTE KONNEKTIVITÄT BEGINNT HIER 
DAS ZUKUNFTSFÄHIGE ECOSYSTEM FÜR REIHENKLEMMEN

Die WTPN-Serie ist Teil unseres modernisierten, digitalisierten Ökosystems und bietet:

VEREINFACHEN SIE IHRE PLANUNG MIT SELOS PLAN


Unser intuitives Planungstool selosPLAN optimiert jeden Schritt Ihrer Konfiguration und Projektplanung. Mit einer produktbasierten Benutzeroberfläche bietet es eine übersichtliche, visuelle Darstellung Ihrer DIN-Schienen-Baugruppe.

Mehr erfahren

MARKIEREN LEICHT GEMACHT MIT SELOS PRINT


Eine saubere, klare und genaue Beschriftung ist für einen gut organisierten Schaltschrank unerlässlich. Mit unserem leistungsstarken Markiersystem mit selosPRINT können Sie ganz einfach Beschriftungsetiketten für Klemmenreihen, Etiketten und Kabelmarkierungen für jede Anwendung erstellen. Unser neues Endlos-Markierungssystem macht den Prozess zudem kostengünstiger.

Mehr erfahren

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR SETUP MIT SMARTEM ZUBEHÖR

Von Trennwänden bis zu Prüfsteckern – unser umfangreiches Zubehörportfolio bietet Ihnen alles, was Sie für den vollständigen Aufbau Ihrer Klemmenleisten benötigen. Alle Komponenten sind auf Kompatibilität und einfache Handhabung ausgelegt und sorgen für eine aufgeräumte Struktur, zuverlässige Leistung und eine erleichterte Wartung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Mehr erfahren

DOWNLOADS

Broschüre: Reihenklemmen in der Übersicht

0511.0 | 8 MB

REIHENKLEMMEN - Katalog

0500.0 | 16 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal