• NOVEMBER 2025
  • PRESSE INFORMATION

MINIMALER AUFWAND, MAXIMALE SICHERHEIT – NEUE GENERATION OPTOELEKTRONISCHER SCHUTZEINRICHTUNGEN VON WIELAND ELECTRIC

Mit der neuen Generation seiner Sicherheitslichtgitter und -vorhänge bietet Wieland Electric intelligente Lösungen für effizienten Personenschutz in modernen Produktions- und Logistikumgebungen. Die Geräte kombinieren höchste Sicherheit mit einfacher Handhabung und robuster Bauweise – ideal für Anwendungen, bei denen Flexibilität, Produktivität und Schutz gleichermaßen gefragt sind.

Die Sicherheitslichtgitter der SLG4-Serie wurden speziell für den Zugangsschutz in großen Arbeitsbereichen konzipiert. Mit Reichweiten von bis zu 70 Metern sichern sie selbst weitläufige Zonen zuverlässig ab – etwa an Fertigungszellen, Robotik-Arbeitsplätzen oder in der Intralogistik. Dank Plug & Play-Montage und einer Konfiguration ohne zusätzliche Software sind die Systeme in kürzester Zeit einsatzbereit. Deutlich sichtbare Status-LEDs erleichtern die Vor-Ort-Diagnose und minimieren Stillstandszeiten, während das widerstandsfähige Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65/67 für einen langlebigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Industriebedingungen sorgen.

Für den Finger- und Handschutz im unmittelbaren Gefahrenbereich sind die Sicherheitslichtvorhänge der SLC4-Serie die passende Lösung. Sie ermöglichen einen sicheren Eingriff in Maschinen, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen – ideal für Anwendungen mit häufigem Zugriff. Erweiterte Funktionen wie Muting sorgen für einen sicheren Materialfluss, während Kaskadierungsmöglichkeiten eine kombinierte vertikale Zugangs- und horizontale Anwesenheitsüberwachung mit nur einem System erlauben. Auch hier überzeugt die einfache, softwarefreie Inbetriebnahme sowie die intuitive Vor-Ort-Diagnose über LED-Anzeigen.

Durch diese praxisorientierte Kombination aus Sicherheits-, Effizienz- und Bedienkomfort bieten die neuen Lichtgitter und -vorhänge von Wieland Electric eine zukunftssichere Lösung für unterschiedlichste Industrieanwendungen. In Verbindung mit weiteren Safety-Komponenten aus dem Wieland-Portfolio – von Sicherheitsrelais und Steuerungen bis zu kompletten Systemlösungen – entsteht ein umfassendes Sicherheitskonzept, das Mensch und Maschine optimal schützt.

Erleben Sie die neuen Sicherheitslichtgitter und -vorhänge von Wieland Electric live auf der SPS 2025 in Nürnberg – Halle 9, Stand 440.

Two Wieland Electric SLC4 safety light curtains, yellow housings with connectors, for machine guarding.

Die SLC4-Sicherheitslichtvorhänge eignen sich hervorragend für den Finger- und Handschutz direkt im Gefahrenbereich von Maschinen. (Bild: Wieland Electric)

Industrieroboterzelle mit rotem Sicherheitslichtvorhang; Bediener steuert Anlage außerhalb des Schutzbereichs über Bedienpanel.

SLC-4 Hintertretschutz (Bild: Wieland Electric)

Bediener steuert industrielle Maschine mit Sicherheitslichtvorhängen; rote Lichtgitter schützen Eingriffsbereich.

SLC-4 Eingriffsschutz (Bild: Wieland Electric)

PRESSE KONTAKT

Daniela Kapitz
Marketing Manager Communications & PR
Phone: +49 (951) 9324 – 291
E-Mail: daniela.kapitz@wieland-electric.com 

Minimaler Aufwand, maximale Sicherheit – neue Generation optoelektronischer Schutzeinrichtungen von Wieland Electric

445 KB

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal