• NOVEMBER 2025
  • PRESSE INFORMATION

Neue Reihenklemmen von Wieland Electric

Für die Praxis optimiert und für die Zukunft gemacht

Als Erfinder der sicheren elektrischen Verbindungstechnik im Jahr 1910 ist Wieland Electric seit über einem Jahrhundert ein verlässlicher Partner für Industrie und Gebäude. Mit der neuen Reihenklemmen-Serie „selos NEW GENERATION“ bringt Wieland nun ein zukunftsweisendes Portfolio auf den Markt, das den steigenden Anforderungen im Schaltschrankbau gerecht wird. Die neue Generation vereint bewährte Technologien mit innovativen Lösungen und bietet ein durchgängiges System aus Reihenklemmen, passendem Zubehör, digitalen Services und Drucklösungen.

Easy Handling für maximale Effizienz im Schaltschrankbau

Die neuen selos WTPN-Reihenklemmen mit Push-In-Technologie ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Verdrahtung und bieten eine vibrationssichere, wartungsfreie Verbindung mit hoher Kontaktkraft. Die selos WTN-Reihenklemmen mit Schraubanschluss überzeugen durch maximale Leiterkompatibilität und robuste Käfigzugtechnik und sind daher ideal geeignet für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Das einheitliche Zubehörsystem für beide Anschlussarten reduziert Komplexität und die Lagerhaltung. Dank platzsparender Mehrstockklemmen und einer bis zu 66 % geringeren Baugröße lassen sich Schaltschrankprojekte effizienter realisieren. Das ist ein echter Vorteil angesichts der steigenden Arbeitskosten und dem Fachkräftemangel.

Digital unterstützt und einfach umgesetzt

Mit dem Planungstool selosPLAN, den EPLAN-Daten und den vorkonfigurierten Klemmenleisten bietet Wieland eine durchgängige Lösung für die Projektplanung, Dokumentation und Beschriftung. Die Integration in bestehende Prozesse ermöglicht fehlerfreie Abläufe und spart Zeit sowie Kosten.

Technik, der man vertrauen kann

Seit über 100 Jahren steht Wieland für zuverlässige Verbindungstechnik. Die neue Serie überzeugt durch langlebige, wartungsfreie Komponenten, eine weltweite Lieferfähigkeit innerhalb von 2–4 Wochen und globale Zertifizierungen. Das alles zusammen garantiert Investitionssicherheit und minimiert Ausfallzeiten.

Nachhaltig und zukunftssicher

Bereits heute erfüllt selos NEW GENERATION die Anforderungen der überarbeiteten RoHS-Richtlinie 2027 und setzt auf bleifreie Materialien. Mit stabilen Preisen, zentraler Lagerhaltung und langfristig technischer Dokumentation bietet Wieland damit weltweite Versorgungssicherheit und Planbarkeit.

selos NEW GENERATION erstmalig live auf der SPS 2025

Besucher der SPS in Nürnberg haben die Möglichkeit, die neue Reihenklemmen-Serie selos NEW GENERATION sowie das dazugehörige Zubehör und die digitalen Services live am Wieland Stand 440 in Halle 9 zu erleben. Die Expertinnen und Experten vor Ort beraten interessierte Fachbesucher persönlich und zeigen ihnen, wie die neue Generation Ihre Anwendungen einfacher, sicherer und zukunftsfähiger macht.

Explosionsdarstellung der selos NEW GENERATION Reihenklemmen, verschiedene Varianten für Schaltschrankbau.

Foto: selos NEW GENERATION

PRESSE KONTAKT

Daniela Kapitz
Marketing Manager Communications & PR
Phone: +49 (951) 9324 – 291
E-Mail: daniela.kapitz@wieland-electric.com 

WIELAND-ELECTRIC_PR_selosNEWGENERATION_11-2025.pdf

181 KB

Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Training
ZurückTrainingSeminareInhouse-SchulungenWebinareWhitepaper
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsReferenzen
Karriere
ZurückKarriereWieland als ArbeitgeberSchüler*innenStudierendeAbsolventenBerufserfahreneStellenportal