Morsetto passante WTN 2.5 D2/2
Morsetto passante WTN 2.5 D2/2 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
|
Codice
|
5D.S03.5155.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto passante WTN 2.5 D2/2
|
|
EAN
|
4049088724657
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
260 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
130 mm
|
|
Altezza imballata
|
50 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
900 g
|
|
Volume confezionato
|
1690 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
8.31 g
|
|
Volume della parte individuale
|
16.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
5.1 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
1000 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
54.8 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
5.1 mm
|
|
Altezza
|
49.4 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a vite
|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.25 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
0.4 Nm
|
|
Sezione UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
20 A
|
|
Field wiring di corrente
|
20 A
|
|
Sezione CSA
|
22-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
20 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 125.73kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 873.62kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64.47kB | |
|
|
- | 62.40kB | TIF |
|
|
- | 1.51MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 414.27kB | |
|
|
- | 1.06MB | STP |
|
|
- | 2.57MB | IGS |
|
|
- | 573.90kB | JT |
Morsetto passante WTN 2.5 D2/2 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0