Morsetto passante WTPN 4 D1/2 BL
Morsetto passante WTPN 4 D1/2 BL Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.204.5055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTPN 4 D1/2 BL |
| EAN | 4049088706707 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 218 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 568 g |
| Volume confezionato | 1270.94 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.21 g |
| Volume della parte individuale | 25.419 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 67.3 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 36.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Sezione UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 30 A |
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
| | - | 122.20kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 64.49kB | |
| | - | 62.46kB | TIF |
| | - | 1.86MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 364.10kB | |
| | - | 1.98MB | STP |
| | - | 4.94MB | IGS |
| | - | 897.92kB | JT |
Morsetto passante WTPN 4 D1/2 BL Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0