RST® MICRO - Miniatur Rundsteckverbinder
Der RST® MICRO ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen. Zudem eignet er sich bestens für Dimm- oder DMX-Anwendungen. Aufgrund seiner Bemessungsdaten stellen selbst Netzanwendungen kein Problem dar.
RST® MICRO - DER KLEINSTE RUNDSTECKVERBINDER DER WELT!
Wir präsentieren mit dem RST® MICRO einen 2- bis 5-poligen Miniatursteckverbinder, der mit seinem Durchmesser von weniger als 15 / 20 mm höchsten Anforderungen an Design, Funktion und Flexibilität gerecht wird. Gefragt ist der Kleine überall dort, wo Miniaturisierung ein Thema ist und damit auch elektrische Anschlüsse und Verbindungen immer kleiner werden müssen.
Richtig klein und unauffällig, einfach bedienbar ohne störende Verriegelungsgeometrien, dabei gegen Zug gesichert und abgedichtet ist der RST® MICRO hier die Lösung und in seiner Kompaktheit und Funktionalität einzigartig auf dem Markt.
Der 2-polige bis 5-polige Steckverbinder mit einem Durchmesser von weniger als 15 / 20 mm ist das derzeit kleinste Mitglied der RST®-Produktfamilie: Die Steckverbinder sind mechanisch kodiert, d.h. es können nur die zusammengehörenden Stecker-/Buchsenpaare polrichtig eingesteckt werden. Optional sind die Steckverbinder auch mit Barrieredichtung erhältlich, die eine Ausbreitung von Feuchtigkeit im Kabelsystem verhindert.
RST® MICRO FÜR LICHTWERBUNG UND DISPLAYS
Mit dem RST® MICRO profitieren Sie von einem Miniatursteckverbinder, der selbst in kleinsten Einbausituationen für eine einfache, übersichtliche und qualitativ hochwertige Verbindung zwischen Vorschaltgeräten und Leuchten sorgt. Alles ist im Handumdrehen installiert und gegen Verschmutzung
und Feuchtigkeit geschützt!
RST® MICRO FÜR ELEKTROGERÄTE UND APPARATEBAU
Auch bei Erweiterungen oder dem Austausch defekter Geräte spielen steckbare Schnittstellen ihre deutlichen Vorteile aus. Der äußerst kompakt bauende RST® MICRO, bestehend aus Steckverbindern und Geräteanschlüssen M14/M16 mit entsprechenden Verschlusskappen, ist prädestiniert für solche Aufgaben und bietet in Sachen IP-Schutz eine einzigartige Performance.
RST® MICRO FÜR TECHNISCHE LEUCHTEN
Der RST® MICRO ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- und Stromquellen und LED-Modulen und ist auch für Dimm- oder DMX- Anwendungen bestens geeignet. Durch seine Isolationskoordinaten kann der Miniatursteckverbinder sogar für Netzspannungen eingesetzt werden.
RST® MICRO FÜR DEKORATIVE AUSSENBELEUCHTUNG UND EVENTBELEUCHTUNG
Gerade im Aussenbereich spielt eine fachgerechte
Elektroinstallation eine entscheidende Rolle. Erschwerte Installationsbedingungen führen oftmals zu Fehlern, zum Verlust des Schutzgrades und letztendlich zum Ausfall der Beleuchtung.
Mit seinem kompakten unauffälligen Design bei gleichzeitig höchster Schutzart ist der RST® MICRO der starke Partner der Aussenbeleuchtung. Der optionale Wasserstopp trägt dabei zur Erhöhung der Ausfallsicherheit bei.
RST® MICRO FÜR LEUCHTEN MIT SEPARATEM VORSCHALTGERÄT
Der RST® MICRO eignet sich perfekt für technische Leuchten in industriellen Umgebungen mit separatem Vorschaltgerät. Da dieser für die Schnittstelle zwischen Spannungs- und Stromquellen und den LED Modulen optimiert ist, kann man somit auch in diesem Fall von der steckbaren Elektroinstallation profitieren.
Zur Versorgung des Vorschaltgeräts über das Netz bietet sich das
RST® MINI System an. Die Komponenten sind für 16 A ausgelegt und können Querschnitte bis zu 2,5 mm² aufnehmen.
RST® MICRO FÜR DIE SIGNALÜBERTRAGUNG
Nicht nur bei der Installation der Beleuchtung selbst, sondern auch beim Einbau zusätzlicher Sensorik, wie beispielsweise Bewegungsmelder, profitiert man von einer steckbaren Ausführung. Durch die unterschiedlichen mechanischen, wie optischen Kodierungen sind die unterschiedlichen Stromkreise klar voneinander unterscheidbar. Das erleichtert die Installation und jeden späteren Eingriff um ein Vielfaches.
Die Sensoren können auf unterschiedliche Weise in die steckbare Infrastruktur eingebunden werden. Direkt über steckbare Geräteanschlüsse oder über eine kurze Anschlussleitung, an deren Ende ein Steckverbinder montiert ist. In beiden Fällen reduziert sich die Installationszeit auf ein Minimum.
RST® MICRO FÜR YACHTEN UND SCHIFFE
Auch im Schiffbau findet RST® Anwendung. Durch das widerstandsfähige Design erfüllt das System die Anforderungen, der für den Schiffbau relevanten Zulassungen. Das MICRO System eignet sich hervorragend für die Außenbeleuchtung auf Yachten und Schiffen. Da aufgrund der hohen Salzbelastung zur Reinigung Hochdruckreiniger eingesetzt werden, muss die Elektrifizierung entsprechende Standards erfüllen. Die RST® Systeme bringen mit ihrem hohen IP Schutz (66 / 68 (3m;2h) / 69) dafür die optimalen Voraussetzungen mit.
RST® MICRO FÜR DIE PARKRAUMÜBERWACHUNG
Ganze Parkhäuser oder einzelne Parkplätze werden immer häufiger mit Sensoren für deren Überwachung ausgestattet. So kann einfach die Info bereitgestellt werden, ob ein Parkplatz belegt ist oder ob ein Parkender die maximale Parkdauer einhält. Diese werden entweder in entsprechenden Rohrsystemen im Boden eingelassen oder in vorhandenen Kabeltrassen verlegt. Durch ihre geringe Baugröße finden die Steckverbinder überall Platz, wodurch die Leitungsführungssysteme so klein wie möglich gehalten werden können.
Das RST® Installationssystem hat sich aufgrund seiner hohen Robustheit und des höchsten IP Schutzes bereits über viele Jahre in solchen Applikationen bewährt.
RST® MICRO FÜR DIE KLIMATISIERUNG VON RECHENZENTREN
Sehr wenig Platz und widrige Wetterumstände, genau hier kann der RST® MICRO seine Vorteile ausspielen. Auf Flachbauten von Firmen und Fabriken findet man oftmals Klimatisierungsanlagen für Rechen- und Datenzentren. Die Oberseite wird dabei mit Lüftern ausgestattet, sodass nur wenig Platz für die Elektrifizierung der Lüfter übrig bleibt. Das vier- oder fünf-polige System mit den sehr kompakten Verteilern eignet sich hier perfekt zur Energieübertragung vom Schaltschrank zu den einzelnen Lüftern. Die bereits angesprochene, ebenfalls verfügbare Längswasserabdichtung spielt hier auch wieder ihre Stärke aus und sorgt für eine zusätzliche Absicherung des laufenden Betriebs, was gerade bei Rechen- und Datenzentren unabdingbar ist.
Sollte es doch einmal zu Wartungen oder Ausfällen kommen, so begrenzt das dezentrale System die betroffenen Komponenten auf das Minimum!
WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE!
JETZT HERUNTERLADEN
ZUSÄTZLICHER SCHUTZ
DURCH KONTAKTABDICHTUNG
In längsdichter Ausführung erhältlich, wobei jeder einzelne Kontakt intern abgedichtet ist.
SICHERER LEITERANSCHLUSS
Innensechskantschrauben ermöglichen das Fixieren des Schraubendrehers und vereinfachen das Anschließen des Leiters erheblich.
KOMFORTABLER SCHNELLVERSCHLUSS FÜR LEITUNG
Hülse aufstecken und mit nur einer halben Umdrehung schließen.
SCHNELL UND SICHER
GESTECKT
Durch die Verriegelung verrasten die Steckverbinder beim Zusammenstecken automatisch.
INTEGRIERBAR IN BESTEHENDE
EINBAUSITUATIONEN
In Durchgangslöcher von 14 mm/16 mm und M14/M16 x 1-Gewinde integrierbar.
SICHERE INSTALLATION DURCH
MECHANISCHE + FARBIGE KODIERUNG
Alle Steckverbinder sind ab Werk kodiert, somit ist kein Fehlstecken möglich.
SAFETY LOCK
Mit 60 N garantiert die Steckverbindung einen sicheren Halt. Bei außerplanmäßig hohem Zug auf die Steckverbindung löst sich diese jedoch, um ein gefährliches Herausziehen der Leiter aus den Kontaktstellen zu vermeiden.
FLEXIBEL INSTALLIEREN
Die Verteilerblöcke nehmen eine zentrale Position in der elektrischen Infrastruktur ein. Sie dienen zur Energie- und / oder Signalverteilung. Die Verteilerblöcke sind parallel oder seriell verdrahtet.
PARALLELE INSTALLATION
Für Netzanwendungen mit paralleler Verdrahtung können die Varianten schwarz und lichtblau verwendet werden, für Kleinspannungsanwendungen sind die schiefergrauen Ausführungen vorgesehen. Diese sind jeweils 2- und 3-polig verfügbar.
SERIELLE INSTALLATION
Um serielle Installationen zu verwirklichen, werden die kieselgrauen Varianten in 2- und 3-polig verwendet, wobei bei der 3-poligen Ausführung der PE parallel mitgeführt wird.
STECKBARE ELEKTROINSTALLATION SPART ZEIT UND GELD
Der RST® MICRO ist Teil der RST Familie. Das durchgängig steckbare RST® System - vom Verteiler bis hin zum elektrischen Gerät - besteht aus werksseitig konfektionierten und geprüften Komponenten in der garantiert immer gleichen Ausführungsqualität. Projekt- und Prozessabläufe werden dadurch besser kalkulierbar. Montagezeiten lassen sich im Vergleich zu konventioneller Installation um bis zu 70 Prozent reduzieren. Die Gesamtkosten sinken um 30 Prozent. Auch bei Umbau oder Erweiterung hilft das flexibel steckbare System, denn die Installation ist schnell und einfach angepasst. Defekte Geräte sind im Handumdrehen ausgetauscht.
TECHNISCHE DATEN
| Bemessungsspannung | 250/400 V |
| Bemessungsstrom | 8 A |
| Polzahl | 2-5 |
| Schutzart | IP66/68 (3m; 2h)/69, Längsdichtheit optional |
| Zulassungen | VDE, (cULus, LR, DNV/GL, RINA, BV) |
| Leistungserklärung nach BauPVO | Liste anzeigen |
FAQ
AC 250 V / 400 V
8 A
2- bis 5-polig
- Feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: 0,25 mm² bis 1,00 mm²
- Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse: bis zu 0,5 mm²
- Eindrähtige Leiter: 0,2 mm² bis 1,00 mm²
Schraubanschluss
IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69
VDE (nach IEC 61984); weitere sind in Vorbereitung: cULus; DNV; LR; RINA
Ja, die Errichtungsbestimmungen gemäß VDE0100 sind einzuhalten. Eine direkte Verlegung in Erde ist nicht ratsam.
Nein, ein zeitweise Untertauchen ist gemäß Spezifikation möglich: 3m; 2h
Ja. Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet.
Die 2- & 3-poligen Steckverbinder können Leitungen mit einem Durchmesser von 4 mm bis 7 mm und die 4- & 5-poligen Steckverbinder können Leitungen mit einem Durchmesser von 5 mm - 10,6 mm aufnehmen. Weitere Durchmesser auf Anfrage.
In der Praxis zeigen sich leider immer wieder fehlerhaft ausgeführte Installationen, Verletzungen der Leitungen oder Temperaturunterschiede. So entsteht schädliche Feuchtigkeit im inneren der Installation. An dieser Stelle helfen eingebaute Barrieren, die das Wasser an der Weiterleitung stoppen. Der RST MICRO ist optional mit dieser Funktion erhältlich, wobei jeder einzelne Kontakt intern abgedichtet ist. In der Praxis wird hier auch von einer "Längswasserdichtung" gesprochen.
Das Gewinde des 3-poligen Geräteanschlusses ist M14 x 1, das Gewinde des 5-poligen ist M16,6. Ein CAD Modell des Innengewindes der Mutter ist auf Anfrage erhältlich. Wobei wir immer die Nutzung der Gegenmutter empfehlen.
Das System ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen und ist auch für Dimm- oder DMX- Anwendungen bestens geeignet. Durch seine Bemessungsdaten sind sogar Netzanwendungen kein Problem.
Innensechskant SW 0,9
Für jede Polanzahl sind jeweils vier Kodierungen in den Farben schwarz, lichtblau, schiefergrau und kieselgrau vorhanden. Diese sind ebenfalls mechanisch kodiert.
Ja, in den 2- & 3-poligen Varianten sind dafür jeweils die kieselgrauen Verteiler vorgesehen. Diese sind intern seriell verdrahtet.
Die Steckverbinder haben einen Durchmesser von 14,9 mm.
200
Ja
Ja, zur Unterstützung können die jeweiligen Verschlussstücke benutzt werden.
DC Anwendungen sind innerhalb gewisser Spezifikationen möglich. Müssen mit WIELAND abgstimmt werden.
Ja
Die Verteiler sind parallel verdrahtet, Außnahmen bilden die 2- und 3-poligen kieselgrauen Verteiler, welche seriell verdrahtet sind.
SICHERN SIE SICH IHR KOSTENLOSES MUSTER.
Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich Ihr persönliches Muster an und überzeugen Sie sich selbst von dem kleinsten Rundsteckverbinder der Welt!
DOWNLOADS
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN