GESIS® CLASSIC Installations-steckverbinder
Das Steckverbindersystem für die schnelle, einfache und sichere Installation. Es erfüllt alle Anforderungen der modernen Energieverteilung.
ZUKUNFTSSICHERE ELEKTROINSTALLATION
Industriell vorgefertigte und langlebige Komponenten überzeugen durch 70 % Zeit- und 30 % Kostenersparnis! Das umfassende gesis® CLASSIC Produktprogramm ermöglicht eine einfache, wirtschaftliche und zukunftssichere Elektroinstallation von der Verteilung bis hin zum Verbraucher. Die projektspezifischen Systemverteiler für die dezentrale Energieversorgung und Gebäudeautomation sowie die direkt dezentral montierbaren, modularen KNX-Komponenten komplettieren unser Installationssystem.
DIE WIELAND LÖSUNG:
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION
- Schafft einfache, zukunftssichere Strukturen
- Mehr Nettogeschossfläche durch kleinere Technikräume
- Raumautomationsgeräte befinden sich im jeweiligen Raum
- Schutz-/Schaltgeräte in Systemverteilern vor Ort
UNSER GESIS® CLASSIC STECKVERBINDERSYSTEM IST
DIE BESTE WAHL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
MODULARER SYSTEMBAUKASTEN
Mit unserer standardisierten gesis® Schnittstelle bieten wir einen modularen Systembaukasten für alle elektrischen Anschlüsse. Egal ob für ortsfeste Beleuchtung, temporäre Geräte oder verschiedene Strom- und Datenanschlüsse – gesis® bietet stets die passenden Produkte.
SICHERHEIT
DURCH KODIERUNG
Die farbliche und mechanische Kodierung aller Systeme minimiert das Risiko von Fehlsteckungen während der Erstinstallation sowie bei Änderungen und Erweiterungen. Zusätzlich sind alle ungesteckten Verbindungen standardmäßig berührgeschützt und können durch Abdeckungen sicher verschlossen werden.
ZUKUNFTSSICHER
UND FLEXIBEL
Als Marktführer mit langjähriger Erfahrung bieten wir hohe Kontaktsicherheit, lange Lebensdauer und Verfügbarkeit. Unsere Produkte ermöglichen eine einfache Installation für zukünftige Umbauten und Erweiterungen, während strenge Umweltstandards bei der Herstellung eingehalten werden.
NORMGERECHTE INSTALLATION
Unsere gesis® Komponenten sind gemäß DIN EN 61535 gesichert, um ungewolltes Lösen zu verhindern. Zertifizierte Qualität und Sicherheit nach internationalen Normen und mit farbiger sowie mechanischer Kodierung, um Fehlsteckungen zu vermeiden.
BEST CHOICE –
JETZT VERFÜGBAR
WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
Dieses Produkt ist Teil unseres exklusiven Best Choice-Programms und wurde sorgfältig ausgewählt, um Ihnen maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten.
- Bewährte Qualität: Erfüllt höchste Standards und ist optimal für steckbare Elektroinstallationen geeignet.
- Schnelle Verfügbarkeit: Als Best Choice-Produkt ist es bevorzugt gelagert und jederzeit kurzfristig lieferbar.
- Passend für Ihre Anwendung: Ideal für häufige Anwendungen und nahtlos kompatibel mit unseren Systemlösungen.
PRAKTISCHE ANWENDUNGEN
DES GESIS® CLASSIC INSTALLATIONSSTECKVERBINDERS
BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GESCHALTET
Unsere Lösung mit 3-poliger GST18® Verkabelung zu den Leuchten und einer Option für eine 5-polige Infrastruktur zur Versorgung wird in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt. Die Verteilung erfolgt über steckbare Verteilerblöcke die Steuerung über dezentrale Raum- oder Gebäudeautomation. Mit GST18® kann die gesamte Beleuchtung auf eine steckbare Art und Weise ausgeführt werden. Schalter oder Taster können bei Bedarf über Schaltverteiler ebenfalls steckbar integriert werden. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden.
BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GEDIMMT
Das passende System von Wieland Electric besteht aus einer 5-poligen Verkabelung, die in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt wird. Mit einer Kombination aus GST18® und unserer Flachleitungslösung gesis® NRG kann eine 7-polige Infrastrukturverkabelung, z.B. für ausgedehnte DALI-Systeme realisiert werden. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden. Bei großflächigen Anwendungen mit langen Leitungslängen steht auch eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung zur Kombination von Drehstrom und Dimm-Signal zur Verfügung.
ENERGIEVERSORGUNG
ARBEITSPLATZVERSORGUNG
Mit unseren Lösungen können Sie eine 3-polige GST18® Verkabelung, die zur flexiblen und kaskadierbaren Versorgung von (Mehrfach-)Steckdosen in Schreibtischen, Möbeln und Regalen dient, realisieren. Die verschiedenen Ausführungen der gesis® NRG Flachleitungen versorgen Bodentanks mit und ohne dezentraler Absicherung. Die steckbare Elektroinstallation kann auch in Möbeln mit GST18® Komponenten fortgesetzt werden. Das erzeugt klare Schnittstellen und schafft Sicherheit.
BODENTANKVERKABELUNG
Kleinere Systeme werden über 3-polige GST18® Verkabelungen mit Rundleitungen und Verteilerblöcken versorgt. Wenn umfangreichere oder ausgedehnte Systeme versorgt werden sollen, ist unsere gesis® NRG Flachleitung 5G2,5/4 mm² die ideale Lösung für eine strukturierte Versorgung der Bodentanks. Die Drehstromversorgung bis kurz vor die Bodentanks sorgt für einen reduzierten Energieverbrauch. Die Verfügbarkeit von mehreren Leitungsfarben erleichtert die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV). Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen eine flexible Lastaufteilung. Bodentanks sind von verschiedenen Systempartnern in steckbarer GST18® Ausführung direkt ab Werk erhältlich. Auf Wunsch können sie auch mit dezentralen Schutzeinrichtungen (LS, FI/LS) bezogen werden.
MEHR ERFAHREN
BRÜSTUNGSKANALVERSOGUNG
Brüstungskanäle spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Flexibilität gefragt ist. Unsere gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm² schaffen Ihnen Spielraum. Somit steht eine energiesparende und einfach zu installierende Lösung für die Drehstromversorgung bis kurz vor die Steckdose zur Verfügung. Dank verschiedener Leitungsfarben wird die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV) erleichtert. Die 3-poligen, mit GST18® steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen zudem eine flexible Lastaufteilung.
MEHR ERFAHREN
SONNENSCHUTZ
SONNENSCHUTZ (KNX, SMI)
Die Direktverkabelung zwischen Steuerung und konventionellen Antrieben erfolgt über 4-polige gesis® CLASSIC Varianten. Kommen moderne SMI-Antriebe zum Einsatz, so wird die Verkabelung zu den Antrieben mit 5-poligen gesis® CLASSIC Rundleitungen oder gesis® NRG Flachleitungen umgesetzt, in denen Steuersignale und Energie gemeinsam geführt werden. Mit dem dezentralen KNX-System gesis® FLEX kann der Aufwand für die Verkabelung von Sonnenschutzsystemen extrem reduziert werden. Idealerweise werden diese Aktoren über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt.
KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN
mehr erfahrenVIER ESSENTIELLE GESIS® SYSTEMKOMPONENTEN,
EINE PERFEKTE LÖSUNG
GEMACHT FÜR EINE REIBUNGSLOSE INTEGRATION:
Unser Elektroinstallationssystem, bestehend aus Steckverbindern, konfektionierten Leitungen, Verteilern und Geräteanschlüssen, ist darauf ausgelegt, jedes Projekt mühelos und fehlerfrei umzusetzen. Jede Komponente ist präzise auf ihre Aufgabe abgestimmt, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
STECKVERBINDER
Die GST18® Steckverbinder stellen das Grundelement der steckbaren Elektroinstallation dar. In Anlagen werden damit Erstanschlüsse getätigt oder Leitungen angeschlossen, die nicht konfektioniert in den Bau eingebracht werden können, z.B. wenn Leitungen in Rohre eingezogen werden. Bei unseren Systemen handelt es sich um Installationssteckverbindersysteme, die nach der DIN EN 61535 zugelassen sind.
KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN
Die konfektionierten GST18® Leitungen ermöglichen eine extrem schnelle und fehlerfreie Installation. Es gibt sie in verschieden Polzahlen, Querschnitten, Leitungsarten, Längen und mit verschiedenen Steckverbindern. Wieland fertigt die konfektionierten GST18® Leitungen industriell. Somit erhalten Sie auf der Baustelle stückgeprüfte Qualität.
VERTEILER
Die ausschließliche Verwendung von Steckverbindern und Leitungen würde nur 1:1 Verbindungen in einer Sternstruktur ermöglichen. Unsere vielfältigen Verteilerelemente in unterschiedlichen geometrischen Layouts und mit verschiedenen Ein-/Ausgangskombinationen ermöglichen eine effektive, übersichtliche und flexible Baumstruktur.
GERÄTEANSCHLÜSSE
Geräteanschlüsse können direkt in Betriebsmittel wie beispielsweise Leuchten oder Systemverteiler integriert werden. Sie dienen als Schnittstelle von der steckbaren Elektroinstallation hin zum Endverbraucher. Die Anschlüsse können als Lötteile auf der Platine integriert werden oder in Schraub-/ Federkraftausführung in das Produktgehäuse integriert werden.
TECHNISCHE DATEN
| Polzahlen | 3-, 4-, 5- und 6-polig |
| Verfügbare Systemkomponenten | Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen |
| Bemessungsstrom | 20 A, in ausgewählten Kodierungen 6 A und 13 A |
| Bemessungsspannung | 50 V, 250 V bzw. 250/400 V (je nach Kodierung und Polzahl) |
| Verriegelung | Selbstverriegelnd, werkzeuglösbar |
| Produktnormen | IEC 61535, IEC 60320, UL 1977, CSA Std. C22.2 NO. 182.3 (Detailliertere Darstellungen und Produktzuordnungen finden Sie in unserem Shop) |
| Schutzart | IP20 in ungestecktem Zustand IP40 in gestecktem Zustand oder mit separat erhältlichen Verschlussstücken |
| Umgebungstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Kodierungen | Unterschiedliche mechanische und farbliche Kodierungen unterscheiden die unterschiedlichen Anwendungen und verhindern Fehlsteckungen. Beachten Sie abweichende Nennspannungen! |
| Leistungserklärung nach BauPVO | Liste anzeigen |
FAQ
AC 250/400 V - bei ausgewählten Kodierungen 50 V.
20 A - in ausgewählten Kodierungen 6 A und 13 A.
Der GST18® ist in 3-/4-/5-/6-polig verfügbar.
- Feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse 0,5 mm² bis 2,5 mm²
- Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse 0,5 mm² bis zu 2,5 mm², abhängig von der Anschlussart
- Eindrähtige Leiter von 0,5 mm² bis zu 4 mm²
Schraub-, Federkraft- und Lötanschluss.
IP40 im gesteckten Zustand.
Ja. Die Schraubklemmenanschlüsse aller gesis® CLASSIC Steckverbinder sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach DIN EN 60999-1 geeignet.
Je nach Polzahl sind bis zu sieben verschiedene, farblich gekennzeichnete, mechanische Kodierungen verfügbar.
Die Steckverbinder sind nach der DIN EN IEC 61535 zugelassen, mit der Forderung von 100 Steckungen ohne Last.
DC-Anwendungen sind innerhalb gewisser Spezifikationen möglich, diese müssen mit WIELAND abgestimmt werden.
Installationssteckverbinder gemäß IEC EN 61535 sind Steckverbinder zum Errichten einer dauerhaft steckbaren elektrischen Installation in Gebäuden und weder zum Verbinden oder Trennen unter Last noch zum Verbinden oder Trennen, außer bei der Erstinstallation, bei Wartungsmaßnahmen oder Änderung der Kabel- und Leitungsanlage.
Das Installationssteckverbindersystem gesis® CLASSIC besteht aus Steckverbindern, Geräteanschlüssen, Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitten und unterschiedlichen Anschlusstechniken. Somit ist es möglich eine komplette elektrische Infrastruktur in einem Gebäude zu errichten.
Überwiegend wird in nicht leicht zugänglichen Bereichen, z.B.: abgehängten Decken, Unterflurböden und Kabelkanälen verlegt, in dem andere Umgebungsbedingungen herrschen, als z.B.: der Einsatzort von handelsüblichen Haushaltssteckdosen.
Damit die Stromübertragung mittels Installationssteckverbindern in derartigen Umgebungsbedingungen über einen langen Zeitraum sicher funktioniert, legt die Produktnorm IEC EN 61535 fest, dass ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur mit dieser Maßnahme sichergestellt ist, dass die Stromübertragung zu den Endstromkreisen hin gewährleistet ist.
DIN EN IEC 61535 unterscheidet zwischen leicht zugänglichen Bereichen, in denen elektrotechnische Laien Zugang zu einer Elektroinstallation haben, und nicht leicht zugänglichen Bereichen, die Elektrofachkräften vorbehalten sind. gesis® CLASSIC-Anschlüsse sind auch für leicht zugängliche Bereiche zugelassen. Allerdings müssen Sie dort offene gesis® CLASSIC-Buchsen mit Verschlussstücken (Artikel 05.564.5353.0) verschließen. In nicht leicht zugänglichen Bereichen müssen Sie offene Buchsen nicht zwingend verschließen.
Der Bemessungsstrom des Systems gesis® CLASSIC beträgt 20 A. Die relevante Produktnorm hierbei ist die IEC 61535. Konfektionierte Leitungen mit 1,5 mm² und Snap-In Komponenten des Typs GST18i3 sind aber auch nach EN 60320 zugelassen (Haushaltsanwendungen). Diese Norm umfasst jedoch nur Produkte bis 16 A (Haushalt), deswegen müssen beide Nennströme am Produkt auftauchen.
In keiner der zutreffenden VDE-Vorschriften wird dieser Anwendungsfall ausgeschlossen. Es sind jedoch einige Vorgaben zu beachten:
- Die Anschlussstellen nicht fest verlegter Leitungen müssen von Zug und Schub entlastet sein (Zugentlastung und Verriegelung).
- Die Zuleitung (NYM) ist durch geeignete Befestigung der Leitung bzw. des Steckers vor übermäßiger Biegebeanspruchung auch bei der Montage zu schützen.
WARNUNG
KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN STECKVERBINDERSYSTEMEN VERSCHIEDENER HERSTELLER
Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Tieren und Sachen begründen.
Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können zum Verlust der Konformitätsvermutung nach § 4 der 1. ProdSV (Niederspannungsrichtlinie) führen. Steckverbinder anderer Hersteller dürfen nicht in Kombination mit Wieland GST®-Steckverbindern oder mit der Angabe „Kompatibel mit Wieland GST®-Steckverbindern" auf dem Markt bereit gestellt oder angeboten werden.
Erläuterung:
Das Wieland gesis® CLASSIC Installationssteckverbindersystem besteht aus GST®-Steckverbindern, GST®-Geräteanschlüssen, GST®-Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitte und unterschiedlichen Anschlusstechniken. Alle GST®-Produkte sind entsprechend der harmonisierten Norm EN IEC 61535 zertifiziert und werden von uns zum Errichten einer dauerhaft steckbaren Verbindung in elektrischen Installationssystemen in den Verkehr gebracht.
Die EN IEC 61535 ist eine Produktnorm und regelt lediglich die Anforderungen an die Produktgestaltung; als Produktnorm enthält die EN IEC 61535 keine Vorgaben zur Bauart von Steckverbindern; d.h. anders als bei Bauartnormen (z.B. für die Herstellung von Schutzkontaktsteckern) sind Kodierungen und Steckgesicht von den Herstellern grundsätzlich frei wählbar und können innerhalb einer Installationssteckverbinderfamilie auch fortentwickelt werden. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass allein eine mechanische Steckbarkeit keine Kompatibilität zwischen Steckverbindern verschiedener Hersteller begründet.
Entsprechend bestimmt die Produktnorm EN IEC 61535, dass für Installationen ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur diese Maßnahme sicherstellt, dass die sichere Stromübertragung über einen langen Zeitraum gewährleistet ist.
DOWNLOADS
UNSER ANGEBOT -
ABGESTIMMT AUF IHRE HERAUSFORDERUNGEN
Zögern Sie nicht, uns über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
ELEKTROPLANER
Wir wissen, dass Sie als Planer eine große Verantwortung tragen und möchten Sie dabei unterstützen, diese Aufgabe müheloser zu bewältigen. Daher bieten wir Ihnen moderne Planungstools und Produktkonfiguratoren, bewährte Applikationen für jede Art von Gebäuden und Anforderungen sowie eine breite Palette an Weiterbildungsangeboten und Profi-Services.
ELEKTROINSTALLATEUR
Wir verstehen die komplexen Anforderungen in der Elektroinstallation und wissen, dass Elektroinstallateure täglich neuen Herausforderungen gegenüberstehen, sei es durch die sich stetig weiterentwickelnde Technologie, sich ändernde Normen oder individuelle Anforderungen in verschiedenen Bauprojekten.