TEMPORÄRE KRANKENHÄUSER - DIE LÖSUNG IN KRISENZEITEN

Lösungen für die steckbare Energieverteilung für temporäre Krankenhäuser

WENN ES ENG WIRD… GEBÄUDE AUF ZEIT  – KEINE ANGST VOR VERÄNDERUNG!

Unverhofft kommt oft! Das gilt auch für die Gebäudeplanung. Da heißt es plötzlich: Zu wenig Platz! Neue Raumkapazitäten müssen her, vielleicht sogar ein komplett neues Gebäude- oder Raumnutzungskonzept. Die größte Hürde: Das Ganze soll auch noch schnell in die Tat umgesetzt werden.

Besonders betroffen:

  • Gesundheitswesen
  • Gemeinwesen
  • Messewesen

Genau hier beeinflussen unvorhergesehene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen die Gebäudenutzungskonzepte am meisten. Gefragt sind daher vor allem Planer und Installateure. Ihre Herausforderung: Wie lassen sich bereits existierende Zweckgebäude mit ihrem bestehenden Raumkonzept schnell umrüsten, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden?

Die Antwort: Eine schnelle, sichere und vor allem fehlerfreie Elektroinstallation – sie hilft Zeit und Geld sparen – und Nerven obendrein!

DOWNLOAD WHITEPAPER

Während bei der konventionellen Installation alle Komponenten sternförmig mit dem Hauptverteiler verkabelt sind, setzen wir auf klare Strukturen mit der dezentrale Elektroinstallation. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über das Kosten einsparende Installationssystem und wie Sie die Brandlast um bis zu 66% senken können.

Nutzen Sie unsere Konzepte für Ihren Erfolg und holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Whitepaper!

Krankenhaus

Pflegeheim

 

WIRTSCHAFTLICHE PLANBARKEIT

Das Steckverbindersystem gesis® sichert kalkulierbare Zeit- und Projektabläufe und gewährleistet standardisierte Qualität in Planung und Ausführung.

NACHHALTIGE PROZESSQUALITÄT

gesis® ist die standardisierte Schnittstelle für alle Gewerke der Gebäudeinstallation und -automation. Durch die mechanische Kodierung wird ein Fehlstecken sicher vermieden.

SCHNELLERE MONTAGE

Unsere steckbaren Komponenten kürzen die Montagezeiten dank durchdachter Schnittstellen- und breit gefächerter Anschlusstechnik mit vorgefertigten Leitungssätzen auf ein Minimum.

EINSPARPOTENZIAL NUTZEN MIT DEZENTRALER + STECKBARER INSTALLATION

Eine auf Smart-Installation-Konzepten beruhende Verkabelung
erzeugt klare Installationsstrukturen.

In Kombination mit der Steckbarkeit führt dies zu einem schnell und sicher zu installierenden System. Durch die konsequente Drehstromverkabelung bis kurz vor den Verbraucher wird zudem der Spannungsfall reduziert und somit die Energieeffizienz erhöht.

  • Mehr Nutzfläche im Gebäude
  • Energie überall und jederzeit abgreifbar einfach – schnell – sicher
  • Geringe Fehleranfälligkeit
  • 66 % weniger Brandlast!

KOSTEN SENKEN MIT DEZENTRALER GEBÄUDEAUTOMATION

Gebäude im Gesundheitssektor müssen energieeffizient, komfortabel in der Bedienung, sicher und anpassungsfähig sein – Automatisierungs-Komponenten sind nicht nur effektiv, sondern auch schnell installiert und handhabbar. Mit unseren ausgereiften und zukunftssicheren Produkten bieten wir Ihnen Lösungen für alle Ihre Anforderungen für Ihre Gebäudeautomation.

+ Sicher kalkulierbare Projektabläufe

+ Einfache Planung – klare Strukturen

+ Flexible Raumkonfiguration jetzt – in Zukunft – sicher

30%Kostenersparnis 
70%Zeitersparnis

DEZENTRALE + STECKBARE INSTALLATION

Unsere Lösung - Ihr Mehrwert

ERFAHREN SIE MEHR 

LÖSUNGEN FÜR TEMPORÄRE KRANKENHÄUSER

+ Infrastrukturverkabelung
+ Brüstungskanalversorgung
+ Beleuchtung (geschaltet)
+ Dezentrale Raumautomation (KNX)

IDEE + KONZEPT

Gerne unterstützen Sie unsere erfahrenen Experten von der ersten Idee bis zur Konzeptausarbeitung.

AUSSCHREIBUNG

Wir übernehmen vom Konzept, über die Massenermittlung und die Ausschreibungstexte alles bis hin zur bedarfsgerechten Logistik.

VERKABELUNGSPLAN

Pflegekräfte und Patienten benötigen unterschiedliche Lichtsituationen. Wir erstellen auf Basis Ihres Leuchtenplans ein individuelles Verkabelungskonzept.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE STECKBARE ELEKTROINSTALLATION UND DEREN VORTEILE

Referenzen 

Uniklinikum Würzburg 
Karolina-Institut, Schweden 
Erasmus Ziekenhuis Rotterdam 
Amphia Hospital Breda, Niederlande

DOWNLOAD WHITEPAPER

Während bei der konventionellen Installation alle Komponenten sternförmig mit dem Hauptverteiler verkabelt sind, setzen wir auf klare Strukturen mit der dezentrale Elektroinstallation. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über das Kosten einsparende Installationssystem und wie Sie die Brandlast um bis zu 66% senken können.

Nutzen Sie unsere Konzepte für Ihren Erfolg und holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Whitepaper!

Krankenhaus 

Pflegeheim

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
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
Telefonat vereinbaren