all about automation
Heilbronn 2026
SEIT 20 JAHREN FÜR SIE DA
-
MASCHINENSICHERHEIT BEI WIELAND ELECTRIC
FAKTEN ZUR
aaa HEILBRONN 2026
Datum: 6. + 7. Mai 2026
Wieland Stand: B-100
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9 – 17 Uhr
Donnerstag: 9 – 16 Uhr
TICKET SICHERN
LÖSUNGEN + PRODUKTE
FÜR DIE MASCHINENSICHERHEIT
Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt zur sicheren Maschine: von der Durchführung der Risikobeurteilung bis zur Ausarbeitung des Sicherheitskonzepts und der Auswahl der passenden sicherheitsrelevanten Bauteile bis hin zur Dokumentationsprüfung für die CE-Konformitätserklärung. Mit ganzheitlichen Lösungen schnüren wir Ihr individuelles Sicherheitspaket.
Encoder
Sichere Inkrementalgeber sind zur Überwachung von Geschwindigkeit, Position und Drehrichtung geeignet. Sie lassen sich mit gängigen SPS- und PC-Steuerungen verbinden und sind ein sehr robustes Grundelement der industriellen Steuerung.
Sichere Analog-Distanzmessung im Entnahmebereich
Distanzmessung mit Ultraschallsensor, Analogsignal 4 bis 20 mA.
Sichere Bewegungsüberwachung
Sicherheitssteuerung mit integrierten Motionfunktionen für sichere Stillstands-, Geschwindigkeits-, Richtungs- und Positionsüberwachung.
Positionsschalter SLS
Die Positionsschalter SLS dienen zur Überwachung von Türen, Klappen und bewegenden Maschinenteilen.
Ethernet Switch
Ethernet Switches sind der ideale Ausgangspunkt für industrielle Vernetzung. Unsere Geräte garantieren einen zuverlässigen und effizienten Datentransfer in Ihrem Netzwerk und unterstützen Standardfunktionen wie Auto-Negotiation, Auto-Crossing und Flow-Control.
VPN Fernwartungsrouter
Mit wienet VPN Security Routern und dem VPN-Serverportal WIE-SERVICE24 werden Maschinen und Geräte sicher mit dem Internet verbunden. Der Status Ihrer Maschinen sowie kritische Daten sind rund um die Uhr verfügbar, um Optimierungen durch die Einstellung von Maschinenparametern und die Ausführung von Fernwartungsaufgaben aus der Ferne zu ermöglichen.
Software samos® PLAN6
samos® PLAN6 ist die lizenzfreie, benutzerfreundliche Software zur normenkonformen Programmierung von Sicherheitsfunktionen für samos® PRO. samos® PLAN6 unterstützt SPS-Programmierer, Elektrokonstrukteure und Entwickler.
Sicherheitsschalter SIN mit Zuhaltung
Die Sicherheitsschalter mit Zuhaltung dienen zur Überwachung beweglicher und trennender Schutzeinrichtungen.
Touch Panel HMI-ECO
Alle Maschinendaten auf einen Blick: HMI-Panels visualisieren Statusmeldungen und Diagnoseinformationen zuverlässig während des Maschinenbetriebs.
Not-Halt-Taster SNH
Die Not-Halt-Taster der Serie SNH dienen zur Abschaltung von Maschinen und Anlagen. Somit bietet sie einen Schutz für Personen an oder in der Nähe einer Maschine.
Sicherheitsschalter RFID - STS
Die berührungslosen Sicherheitsschalter mit RFID dienen zur Positions- und Stellungsüberwachung und verfügen über den höchsten Manipulationsschutz.
Sicherheitslichtvorhang SLC4
Die Sicherheitslicht-vorhänge SLC4 von Wieland Electric sind als Base- und Standard-Muting-Varianten erhältlich und bieten damit Eigenschaften, die perfekt zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passen.
Safety Services
Neue Maschinen und umgebaute Altmaschinen (Retrofit) müssen nachweislich sicher sein. Deshalb unterstützen wir Hersteller und Betreiber mit Trainings- und Beratungsservices bei der Umsetzung von Konformitätsverfahren bei der normenkonformen Risikobeurteilung, Verifikation, Validierung und Dokumentation.
Kaskadierung mit
Sicherheitslichtvorhängen SLC4
Kaskadierung (Hintertretschutz) ist wichtig, um gleichzeitig Zugangs- und Anwesenheitsbereiche abzusichern (vertikales und horizontales Schutzfeld). Ein Base- und ein Standard Muting-Modell agieren zusammen als ein Lichtvorhang und stoppen die Maschine bei Unterbrechung. Zusätzlicher Vorteil ist eine deutliche Verringerung des Verkabelungsaufwands.
UNSERE HIGHLIGHTS
FOKUS SAFETY – ZUVERLÄSSIG ABGESICHERT
Sichere Maschinen und Anlagen effizient:
Mit samos PRO, unseren Lichtgittern und passendem Zubehör realisieren Sie normgerechte Sicherheitslösungen – flexibel, skalierbar und einfach integrierbar.
MOTION STARTER-SET – DIREKT DURCHSTARTEN
Der einfache Einstieg in sichere Bewegung:
Mit dem Motion Starter-Set setzen Sie Motion-Anwendungen schnell um – perfekt für erste Projekte, Tests und Schulungen rund um funktionale Sicherheit.
SELOS LIVE ERLEBEN – STECKBAR GEDACHT
Schneller planen, einfacher installieren:
Erleben Sie selos im Demo-Koffer – die steckbare Lösung für moderne Energieverteilung. Ideal für effiziente Installationen und reduzierte Montagezeiten.
WEBINARREIHEN ZUR FUNKTIONALEN MASCHINENSICHERHEIT
Webinarreihe:
CE im Fokus – mit Blick auf MVO und Cyber Resilience Act
Setzen Sie den CE-Prozess sicher um – mit praxisnaher Begleitung durch die neuen Anforderungen der Maschinenverordnung (MVO) und des Cyber Resilience Act (CRA). Lernen Sie Schritt für Schritt, wie funktionale Sicherheit konform umgesetzt wird: von Betreiberpflichten über Sicherheitskomponenten bis zur digitalen Dokumentation.
Webinarreihe vom 23. April 2026 bis 12. November 2026.
SICHERN SIE SICH JETZT IHR KOSTENLOSES TICKET
UND BESUCHEN SIE UNS AM WIELAND ELECTRIC STAND
NICHT AUF DER MESSE?
LASSEN SIE SICH DIREKT BERATEN: TALK TO WIELAND
Als Profi wissen Sie genau, wo Sie Unterstützung brauchen. Als Profi wissen wir genau, wie diese aussehen sollte. Lassen Sie uns am besten noch heute darüber sprechen, wie, wo und wann wir Sie unterstützen können. Teilen Sie uns bitte Ihre bevorzugten Kontaktzeiten mit und unsere Experten werden Sie umgehend kontaktieren.
UNSERE KOSTENFREIEN WEBINARAUFZEICHNUNGEN
Unsere kostenlosen Webinare bieten eine kompakte Einführung in die jeweiligen Themen und einen Überblick über die wichtigsten Aspekte. Das Angebot umfasst regelmäßig wechselnde Themen, darunter neue Inhalte und beliebte Wiederholungen. Aufzeichnungen vergangener Webinare finden Sie gesammelt hier. Zur Anmeldung für kommende Live-Webinare gelangen
Sie hier.
JETZT WEBINARE ANSEHEN
DOWNLOADS
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT
Unser Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bietet Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen Ihnen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.