EFFIZIENTE Ladeinfrastruktur mit 
der Burkhalter Group und podis®

Wie Burkhalter Management AG mit Wieland Electric AG die Zukunft der Elektromobilität gestaltet

DIE HERAUSFORDERUNG: 
EFFIZIENTE ENERGIEVERTEILUNG FÜR MODERNE LADEINFRASTRUKTUREN

Mit dem steigenden Bedarf an Elektromobilität wächst auch die Notwendigkeit, leistungsfähige Ladeinfrastrukturen in Wohnanlagen, Bürogebäuden und Parkhäusern zu realisieren. Doch gerade in bestehenden Tiefgaragen stoßen klassische Verkabelungsmethoden an ihre Grenzen.

Daniel Ruf, Projektleiter bei Burkhalter Management AG, kennt diese Herausforderungen aus erster Hand. 
Sein Unternehmen ist schweizweit für große Liegenschaftsbesitzer tätig und installiert Ladeinfrastrukturen, oft in engen, schwer zugänglichen Tiefgaragen.

„Wir sind angewiesen auf ein System, das mit wenig Aufwand und fehlerfrei installiert werden kann. Klassische Verkabelungsmethoden würden bei unserem Geschäftsmodell gar nicht mehr funktionieren.“

Daniel Ruf, Projektleiter bei Burkhalter Management AG

DIE GRÖSSTEN PROBLEME 
BEI DER HERKÖMMLICHEN INSTALLATION:

  • Hoher Material- und Zeitaufwand durch lange Kabelwege
     
  • Begrenzte Platzverhältnisse in den Hauptverteilungen und Kabeltrassen
     
  • Erschwerte Nachrüstung für zukünftige Erweiterungen

Um diese Herausforderungen zu meistern, suchte Burkhalter Management AG nach einer effizienten, platzsparenden und flexiblen Lösung für die Ladeinfrastruktur der Siedlungsgenossenschaft Eigengrund am Letzigraben in Zürich

KLASSISCHE INSTALLATION

DEZENTRALE STECKBARE INSTALLATION

DIE UMSETZUNG: 
INNOVATIVE INSTALLATION MIT DEM 
WIELAND-FLACHKABELSYSTEM

Um eine zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung zu gewährleisten, entschied sich Burkhalter für das Flachkabelsystem von Wieland Electric AG. Die busförmige Verkabelung reduzierte die Anzahl der benötigten Kabel erheblich und machte die Installation deutlich einfacher. 

✔️ 90 Parkplätze wurden mit dem Flachkabelsystem vorbereitet
 
✔️ Weniger Kabel von der Hauptverteilung notwendig
 
✔️ Minimierung der Sicherungselemente – reduzierte FI-Schalter und Sicherungen
 
✔️ Platzsparende Installation – ideal für enge Trassen
 

 „Stellen wir uns vor, wir realisieren 90 Ladestationen in einer Tiefgarage und 
wollen das mit konventionellen Kabeln und Anschlussdosen tun... 
Das wäre an vielen Orten ein abenteuerliches Unterfangen.“
 – Daniel Ruf, Burkhalter Management AG

Mehr Über Ladeinfrastruktur im Detail lesen

GERADE BEI NACHRÜSTUNGEN ERWEIST SICH DAS PODIS® FLACHLEITUNGSSYSTEM ALS BESONDERS VORTEILHAFT:

Dank der flexiblen Struktur konnten Leitungen effizient integriert und zukünftige Erweiterungen bereits eingeplant werden.

Mehr Über das Podis® Flachleitungssystem Erfahren

DIE LÖSUNG: WIELAND-FLACHKABELSYSTEM
 – EFFIZIENT, 
FLEXIBEL UND ZUKUNFTSSICHER

FLACHLEITUNG 5G16 BELASTBAR BIS 63 A

 Bemessungsspannung 690 V
 Bemessungsstrom 63 A
 Anschlussquerschnitt 16 mm²
 Polzahl 5
 Schlagfestigkeit IK 10
 BPVO Klasse B2ca-s1a,d1
Im Shop ansehen

EINSPEISUNG IN DIE FLACHLEITUNG

BEFESTIGUNGSSCHELLE

  • Bei Wand und Deckenmontage je 80 cm ein Befestigungspunkt. 
  • Zum schrauben oder als Nagelvariante mit Bolzenschussgerät erhältlich.
IM SHOP ANSEHEN

ALS ABGANG ZUR LADESTATION 

INSTALLATION MIT STECKBAREN SYSTEM: ANSCHLUSSLEITUNG RST25

H05Z1Z1- 5G6 Leitung konfektioniert mit

RST® Steckverbinder und offenem Ende.

LEITUNGSENDSTÜCK FÜR DEN ERHALT DES IP SCHUTZES.
IM SHOP ANSEHEN

ANSCHLUSSMODUL 
RST25

INSTALLATION MIT STECKBAREN SYSTEM:
mit Integriertem steckbaren Anschluss zum 5-poligen RST® System 

Als Abgang in die Flachleitung – Steckbar RST 25
 Bemessungsspannung400 V
 Bemessungsstrom *32 A (max. 28°C)
 Anschlussquerschnitt6 mm² vorverdrahtet
IP SchutzklasseIP65
SchlagfestigkeitIK 09
Anschlussmodul RST25

KABELVERSCHRAUBUNG MIT GEGENMUTTER

Für den Einbau in das Anschlussmodul. 

ANSCHLUSSMODUL 
MIT DURCHDRINGUNGSKONTAKTEN. 

INSTALLATION MIT KONVENTIONELLER VERDRAHTUNG
Für die Zuleitung in die Flachleitung bis 5G16 und als Abgang zur Ladestation einsetzbar. 
Kann beliebig platziert werden. 

Zur Einspeisung in die Flachleitung als auch für den Abgriff zur Ladestation
 Bemessungsspannung 690 V
 Bemessungsstrom 63 A (max. 40°C)
 Anschlussquerschnitt1,5 bis 16 mm²
IP SchutzklasseIP65
SchlagfestigkeitIK 09
ANSCHLUSS MODUL FÜR DIE KONVENTIONELLE VERDRAHTUNG

PODIS® EV CHARGING – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

 Weniger Verkabelungsaufwand 

Reduzierte Kosten und Arbeitszeit
Platzsparende Installation 

Optimale Nutzung der Trassen und Hauptverteilung
Flexibel 
nachrüstbar 

Zukunftssichere Erweiterungs-möglichkeit
Zuverlässig 
und sicher 

Minimierung von Fehlerquellen

KONVENTIONELLE KLASSISCHE INSTALLATION 
– IM ZEITVERGLEICH MIT DER – 
STECKBAREN PODIS® INSTALLATION VON WIELAND 

ERSTINSTALLATION100
ERWEITERUG100
UMBAU100
ERSTINSTALLATION35
ERWEITERUG12
UMBAU21

ERSTINSTALLATION PODIS® VS. CLASSIC

ERWEITERUNG PODIS® VS. CLASSIC

UMBAU PODIS® VS. CLASSIC

Sind auch Sie bereit für eine moderne Ladeinfrastruktur? 
Lassen Sie sich von Wieland Electric überzeugen!

DOWNLOADS

Behind EV-Charging Broschüre

0438.0 | 6 MB

Stellungnahme podis® 5G16 EVC

2 MB

podis® - SMARTES LADEN

0840.0 | 1 MB