Morsetto passante WTN 2.5 BL
Morsetto passante WTN 2.5 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S03.0055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 2.5 BL |
| EAN | 4049088724336 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 215 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 44 mm |
| Peso lordo imballato | 542 g |
| Volume confezionato | 993 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.97 g |
| Volume della parte individuale | 9.93 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 40.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 41.8 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.4 Nm |
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 20 A |
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
| | - | 133.32kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 68.81kB | |
| | - | 66.73kB | TIF |
| | - | 658.87kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 408.42kB | |
| | - | 881.04kB | STP |
| | - | 2.09MB | IGS |
| | - | 433.47kB | JT |
Morsetto passante WTN 2.5 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 24 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì